APPLICAZIONI

Logistica in entrata

Riduci i costi, aumenta l’efficienza e scala in sicurezza con la robotica avanzata per la logistica in entrata.

Outbound_Logistics_OMRON_Robotics

Ricezione senza interruzioni, ogni pianificazione. 

Automatizza la logistica in entrata con Robot Mobili Autonomi (AMR) e soluzioni mobili. Sposta i materiali dalle banchine di ricezione allo stoccaggio e alla produzione con tracciabilità in tempo reale. Gli AMR gestiscono tutto, dai piccoli componenti ai pallet pesanti, navigando in zone ad alto traffico e adattandosi istantaneamente ai layout mutevoli degli impianti.

background graphic
01

Trasporto dei carrelli flusso dei materiali 

Gli AMR LD e MD di OMRON automatizzano il movimento di parti, prodotti finiti e materiali dalla ricezione allo stoccaggio o alle linee di produzione, navigando in ambienti ad alto traffico per liberare il personale da compiti di trasporto ripetitivi. I modelli LD si adattano a corridoi stretti e gestiscono fino a 250 kg, mentre la serie MD gestisce carichi fino a 900 kg. L’OL-450S con la sua piastra di sollevamento integrata sposta roll container e carrelli, garantendo un flusso di materiali affidabile e tracciabile che accelera la ricezione e mantiene i materiali disponibili dove necessario.

Diva-International_OMRON-LD-6090-web_optimized
02

Trasferimenti di pallet stoccaggio in banchina 

Ottimizza i trasferimenti di pallet dalle banchine di ricezione allo stoccaggio con gli AMR per carichi pesanti, in grado di gestire pesi da 650 a 1500 kg. Questi robot compatti e agili riducono il traffico di carrelli elevatori e il sollevamento manuale spostando i pallet in modo efficiente all’interno della tua struttura. Dotati di laser di sicurezza avanzati e sonar, rilevano ed evitano gli ostacoli per proteggere i lavoratori e mantenere le operazioni fluide, supportando una movimentazione dei materiali scalabile e ad alto volume.

Prodotti consigliati
OMRON MD-650 AMR Moving Pallets Around
03

Picking trasporto intelligenti 

I Manipolatori Mobili offrono prelievo e trasporto versatili per la logistica in entrata, gestendo compiti di prelievo e posizionamento, asservimento macchine e ispezione. Automatizzando lo smistamento, l’alimentazione delle linee e l’allocazione dinamica dei materiali, il loro design modulare e la navigazione intelligente riducono il lavoro manuale e consentono un rapido adattamento ai flussi di lavoro mutevoli, aiutandoti a ottimizzare le operazioni.

Prodotti consigliati
MoMa Picking
04

Soluzioni inbound end-to-end 

Raggiungi la piena automazione della tua logistica in entrata integrando i nostri robot per la depallettizzazione, il rifornimento a bordo linea, l’imballaggio e la consegna in uscita, creando un ecosistema logistico connesso e tracciabile. La combinazione di AMR con robot collaborativi e Viper automatizza il prelievo, lo smistamento e il flusso di materiali, riducendo il lavoro manuale e aumentando la produttività. Insieme, migliorano l’efficienza operativa, aumentano la visibilità della supply chain e promuovono il miglioramento continuo lungo l’intero processo di ingresso.

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page

CASE STUDY
Scopri come Brd. Klee ha trasformato le operazioni logistiche con OMRON LD-250 per una maggiore produttività sicurezza.  

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart

Automatizza il tuo trasporto 

Accelera la consegna degli ordini, riduci gli errori e mantieni le operazioni fluide con le soluzioni di automazione Omron. Sincronizza robot, visione e sistemi di sicurezza per adattarti rapidamente e garantire una logistica affidabile dalla banchina alla porta.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai sistemi automatizzati di interagire con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza assicurano una collaborazione uomo-macchina senza soluzione di continuità con l’I/O remoto che riduce i costi e i tempi di inattività e garantisce reti affidabili.