SCARA
Aumenta la produttività con i robot SCARA—progettati per velocità, precisione e affidabilità.
Modelli SCARA
Modelli
i4L
Gestisci attività di assemblaggio, smistamento o ispezione con carichi utili fino a 5 kg, cicli rapidi e movimenti precisi. Risparmia spazio con il controller integrato e riduci i tempi di inattività grazie ad allarmi integrati e una spia di stato RGB. Aumenta la produttività unificando robot, controlli, visione e sistemi di alimentazione in ACE o Sysmac.
Opzioni di sbraccio |
350 mm, 450 mm, 550 mm |
Carico utile massimo |
5 kg |
Tempi di ciclo |
0,38–0,57 s |
Visualizza i dettagli del prodotto
i4H
Automatizza l’assemblaggio, l’imballaggio o la movimentazione dei materiali con carichi utili fino a 15 kg e modelli IP20/IP65 per uso alimentare per un utilizzo sicuro negli ambienti alimentari e delle bevande. Risparmia spazio con un controller integrato o connettiti ai PLC Sysmac. Integra robot, visione e controllo del movimento in ACE o Sysmac per un’automazione flessibile.
Opzioni di sbraccio |
650 mm, 750 mm, 850 mm |
Carico utile massimo |
15 kg |
Tempi di ciclo |
0,31–0,50 s |
Visualizza i dettagli del prodotto
eCobra
Gestisci attività di assemblaggio, pick-and-place o ispezione con carichi utili fino a 5,5 kg e alta precisione. Controlli integrati e salvaspazio e programmazione tramite OMRON ACE o Sysmac Studio consentono una rapida implementazione. Integrati senza problemi con OMRON ACE o Sysmac per unificare robot, controlli, visione e sistemi di alimentazione in un’unica soluzione ottimizzata.
Opzioni di sbraccio |
600 mm, 800 mm |
Carico utile massimo |
5,5 kg |
Tempi di ciclo (a 2 kg) |
0,39-0,73 s |
Visualizza i dettagli del prodotto
Confronta SCARA
Opzioni di sbraccio
Carico utile massimo
Tempi di ciclo (a 2 kg)
Numero di assi
Opzioni classe di protezione
Opzioni controller robot
Opzioni di montaggio
Ambiente di programmazione
Connettività
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Opzioni di sbraccio |
350 mm |
650 mm |
600 mm |
|
Carico utile massimo |
5 kg |
15 kg |
5,5 kg |
|
Tempi di ciclo (a 2 kg) |
0,38–0,57 s |
0,31–0,50 s |
0,39–0,73 s |
|
Numero di assi |
4 |
4 |
4 |
|
Opzioni classe di protezione |
IP20 / NEMA Tipo 1 |
IP65 |
IP20 |
|
Opzioni controller robot |
Controller integrato NJ501-R |
Controller integrato NJ501-R |
OMRON NJ501-R |
|
Opzioni di montaggio |
Tavolo |
Tavolo |
Tavolo |
|
Ambiente di programmazione |
Sysmac Studio e ACE |
Sysmac Studio e ACE |
Sysmac Studio e ACE |
|
Connettività |
EtherCAT® |
EtherCAT® |
EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R |
APPLICAZIONI
Soluzioni personalizzate in base alle tue esigenze
Scopri come i produttori utilizzano i robot SCARA OMRON per l’assemblaggio, il pick and place e l’imballaggio—ottimizzando i flussi di lavoro, aumentando la produttività e riducendo al minimo i tempi di inattività con un’automazione precisa.
Esplora tutte le applicazioni
Automatizza la tua linea di produzione
Massimizza l’efficienza di produzione con le soluzioni di automazione Omron: programma e sincronizza facilmente robot, sistemi di visione e dispositivi di sicurezza su un’unica piattaforma. La simulazione integrata accelera l’implementazione e la risoluzione dei problemi per operazioni senza interruzioni.
Movimento
I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.
Robotica
Un’ampia gamma di robot industriali, facilmente programmabili con Sysmac Studio per un’integrazione, un controllo e prestazioni migliorate senza interruzioni.
Controllo
Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.
Visione
OMRON produce telecamere e sensori di visione che consentono ai nostri sistemi automatizzati di interagire senza problemi con il loro ambiente fisico.
Sicurezza
I sensori di sicurezza promuovono l’armonia tra esseri umani e macchine, con I/O remoti che riducono costi e tempi di inattività, garantendo reti affidabili.
Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso
Hai domande? Siamo qui per aiutarti.
SOFTWARE
Una produzione più intelligente e veloce inizia con ACE
Ottimizza la configurazione e le prestazioni dei robot SCARA con il software OMRON ACE. Configura e sincronizza robot, visione e sistemi di alimentazione per un assemblaggio preciso, un imballaggio rapido e uno smistamento accurato—il tutto da una piattaforma intuitiva che aumenta la produttività e la coerenza.
Scopri di più
SERVIZIO
Servizio mondiale per robot SCARA
OMRON Robotics fornisce supporto globale, formazione e servizi di sicurezza per garantire la massima operatività del robot, la massima efficienza e prestazioni ottimali.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti