HD-1500-_0000_Omron-360-Transparent
Clicca per caricare
ROBOT MOBILE AUTONOMO

HD-1500 

L’HD-1500 introduce il trasporto autonomo per carichi pesanti nei flussi di lavoro della produzione e dell’intralogistica, dove carichi maggiori, distanze più lunghe e condizioni impegnative richiedono più di quanto lo spostamento manuale possa fornire in modo efficiente. Costruito per un funzionamento affidabile e un’integrazione semplice, combina un’elevata capacità di carico, navigazione intelligente, sicurezza integrata e moduli superiori configurabili in una piattaforma progettata per mantenere i materiali in movimento.

SPECIFICHE CHIAVE

HD-1500

Carico utile massimo

1.500 kg

Velocità massima

1.800 mm/s

Autonomia

12,5 h (senza carico), 9 h (a pieno carico)

Tempo di ricarica (ricarica completa)

24 min (dal 20% all’80% di ricarica)

Pendenza massima

5° / 8,75% di inclinazione

Interfaccia di controllo

CARATTERISTICHE
HD-1500 — potenza autonoma per il trasporto di carichi pesanti 

High Payload Capacity (1)
01
Elevata capacità di carico

Con una capacità di carico di 1.500 kg, l’HD-1500 è costruito per automatizzare le attività di trasporto troppo pesanti, ripetitive o inefficienti per la movimentazione manuale.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
02
Navigazione autonoma

La navigazione autonoma consente all’HD-1500 di muoversi in ambienti industriali dinamici senza percorsi di guida fissi, facilitando l’adattamento all’evoluzione dei layout e dei flussi di lavoro.

moving orb
360º safety coverage
03
Copertura di sicurezza a 360°

Gli scanner di sicurezza avanzati basati su LiDAR e le zone di sicurezza dinamiche offrono una copertura a 360° per operare in sicurezza in presenza di persone, attrezzature e ostacoli in movimento.

moving orb
Fast Cycle Times
04
Ricarica rapida

La ricarica rapida dal 20% all’80% in 24 minuti aiuta a ridurre i tempi di inattività e supporta operazioni ad alta disponibilità in turni impegnativi.

moving orb
Flexible Automation
05
Moduli superiori configurabili

Un modulo superiore configurabile supporta la movimentazione del carico specifica per l’applicazione, consentendo all’HD-1500 di adattarsi a diversi carichi, metodi di trasferimento e requisiti del flusso di lavoro.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
06
Coordinamento della flotta

L’HD-1500 può operare come parte di una flotta AMR gestita centralmente, consentendo il controllo coordinato del traffico, l’assegnazione dei compiti e un’implementazione scalabile in tutte le strutture.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
07
Costruzione di livello industriale

Il suo design in metallo resistente è costruito per resistere a condizioni industriali impegnative e supportare un funzionamento affidabile a lungo termine in ambienti gravosi.

moving orb
background graphic

WHITE PAPER
Resta un passo avanti rispetto alla concorrenza: sfrutta gli AMR per aumentare la produttività 

Omron HD-1500 – 9502
background graphic

SOFTWARE
Scala le prestazioni della flotta con FLOW Core 

Coordina le missioni, gestisci il flusso del traffico e monitora lo stato dei robot con FLOW Core, la piattaforma software di OMRON per il controllo degli AMR a livello di flotta. Dalla pianificazione dei percorsi e l’assegnazione dei compiti al reindirizzamento dinamico e alla visibilità in tempo reale, aiuta a mantenere fino a 100 robot in movimento in modo efficiente in ambienti mutevoli.

Scopri di più

ATTIVAZIONE SOFTWARE
Attiva il tuo software AMR 

Attiva rapidamente le licenze AMR e Fleet Manager in pochi passaggi e la tua flotta sarà pronta a lavorare.

Inizia

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Estendi l’automazione oltre il trasporto con i manipolatori mobili che combinano mobilità autonoma e bracci robotici collaborativi in un’unica soluzione flessibile. Ideali per il trasporto, il picking e l’interazione con le macchine, aiutano ad automatizzare i flussi di lavoro che richiedono sia movimento che movimentazione.

Scopri di più su MoMa

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Integra i robot mobili autonomi con il più ampio portafoglio di automazione di OMRON, inclusi controller, sicurezza, visione e I/O, per coordinare lo spostamento dei materiali in tutta la struttura. Con una piattaforma unificata, puoi collegare gli AMR a linee, ascensori, porte e attrezzature, attivare missioni da sensori o logica PLC e ridurre l’intervento manuale nei flussi di lavoro principali.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Accedi agli aggiornamenti software, alla documentazione tecnica e alle guide applicative in un unico posto per supportare l’implementazione, la manutenzione e le prestazioni a lungo termine.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

Grazie al servizio globale e al supporto di esperti, OMRON aiuta a massimizzare i tempi di attività e a mantenere le prestazioni del tuo HD-1500 in ambienti impegnativi.

Scopri di più

50-50