eCobra-Omron-360-0000_Transparent(1)
Clicca per caricare
INDUSTRIALE

eCobra 

Ottieni assemblaggio, movimentazione dei materiali e lavorazione ad alta precisione con il robot SCARA eCobra. Disponibile con sbraccio da 600 mm e 800 mm e un carico utile fino a 5,5 kg, eCobra offre una ripetibilità eccezionale e un’installazione semplice grazie all’amplificatore e al controller integrati. Scegli il montaggio a soffitto per risparmiare spazio, la protezione IP65 per le aree di lavaggio o i modelli per camere bianche per l’uso elettronico e farmaceutico.

SPECIFICHE CHIAVE

eCobra 600

Portata massima

600 mm

Carico utile massimo

5,5 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0.39-0.66 s

Numero di assi

4

Connettività

EtherCAT® o Ethernet

Metodo di programmazione

Sysmac Studio e ACE

eCobra 800

Portata massima

800 mm

Carico utile massimo

5,5 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,44-0,73 s

Numero di assi

4

Connettività

EtherCAT® o Ethernet

Metodo di programmazione

Sysmac Studio e ACE

CARATTERISTICHE
eCobra: precisione velocità per l’eccellenza industriale 

High Payload & Precision
01
Carico utile e precisione elevati

Gestisce fino a 5,5 kg con una ripetibilità di ±0,017 mm (XY), ±0,003 mm (Z) e ±0,019° (Theta), ideale per l’assemblaggio di precisione e la movimentazione dei materiali.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Cicli e controlli veloci

Offre cicli a raffica fino a 0,44 s e cicli sostenuti di 0,54 s (carico utile di 2 kg) con opzioni EtherCAT o Ethernet per il controllo in tempo reale.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Portata e montaggio flessibili

Sbraccio di 600 mm e 800 mm con possibilità di montaggio su tavolo, a pavimento o a soffitto.

moving orb
Advanced Connectivity
04
Connettività avanzata

Supporta i modelli EtherCAT ed Ethernet con programmazione ACE, PackXpert ed ePLC.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
05
Diagnostica e precisione

Uscite I/O e solenoidi a bordo con diagnostica integrata per facilitare la risoluzione dei problemi.

moving orb
Environmental Options
06
Opzioni ambientali

Disponibile nelle configurazioni IP20, IP65 e Classe 10 di camera bianca.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come il robot SCARA eCobra di OMRON ha permesso senova di raggiungere 45 test COVID-19 al minuto in produzione 

eCobra_Senova-Robotics-Covid-19-Production
background graphic

SOFTWARE
Una produzione più intelligente inizia con ACE 

Ottimizza i robot SCARA eCobra con il software ACE di OMRON—consente una rapida implementazione, un controllo del movimento preciso e un’integrazione perfetta con le apparecchiature esistenti. Ottieni un assemblaggio e una movimentazione dei materiali ad alta velocità e precisione per linee di produzione efficienti e pronte per il mercato.

Esplora ACE

CONTROLLER ROBOTICO
Controllo unificato per prestazioni ottimizzate 

Sincronizza i robot industriali e l’automazione con il Controller Integrato per la Robotica per operazioni più veloci, tempi di inattività ridotti e maggiore flessibilità. Ottimizza i flussi di lavoro e aumenta la produttività—tutto da un’unica piattaforma.

Esplora la soluzione

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora le soluzioni di automazione complete di OMRON — visione, sicurezza, controllo e robotica — tutte progettate per lavorare insieme come un unico sistema. Connetti le tue celle di lavoro per un flusso di materiali efficiente e ottimizza l’implementazione, la scalabilità e le operazioni con strumenti di programmazione e simulazione unificati.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori riducono i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per l’automazione.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma facilmente i robot industriali con Sysmac Studio. SmartController EX garantisce un’integrazione perfetta e alte prestazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo compatte risparmiano spazio e aumentano la produttività. I PLC forniscono un controllo di processo completo per sistemi di automazione efficienti.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Le telecamere e i sensori OMRON consentono ai robot di interagire perfettamente con l’ambiente circostante, garantendo precisione e accuratezza.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono l’armonia uomo-macchina, mentre l’I/O remoto riduce i costi e i tempi di inattività con prestazioni di rete affidabili.

background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Accedi alla documentazione tecnica, alle risorse utili e al supporto degli esperti nel nostro centro risorse per ottimizzare al massimo le prestazioni di eCobra.

Vedi le risorse eCobra

SERVIZIO
Rete di assistenza supporto livello mondiale 

OMRON Robotics offre servizi globali di assistenza, sicurezza e formazione progettati per massimizzare i tempi di attività dei robot, migliorare l’efficienza e garantire prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50