OMRON TM25S-FT
COLLABORATIVO

OMRON TM25S 

Il TM25S potenzia la pallettizzazione di carichi sfusi, l’assemblaggio high-mix e la logistica nelle operazioni automobilistiche e di magazzino. La sicurezza collaborativa e la piena conformità ISO supportano il lavoro fianco a fianco, mentre le opzioni per camera bianca e le finiture sicure contro le scariche elettrostatiche (ESD) si adattano alle linee sensibili. La visione integrata utilizza il feedback della telecamera in tempo reale per una guida, un’ispezione e una misurazione precise.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM25S

Carico utile massimo

25 kg

Portata massima

1902 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

Velocità media

2,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio robotico
IP54 per la scatola di controllo CA e il Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM25S: sbraccio più lungo, collaborazione più intelligente 

Smart Monitoring
01
Carico utile elevato + sbraccio lungo

Il carico utile di 25 kg e lo sbraccio di 1.902 mm coprono scatole più grandi, attrezzature ampie e celle profonde: l’ideale per la pallettizzazione, l’assemblaggio e la logistica su pallet Euro e USA senza sollevatori extra.

moving orb
Flexible Automation
02
Sicurezza collaborativa certificata

La piena conformità alla norma ISO 10218-1 e le oltre 31 funzioni di sicurezza certificate (ISO 13849-1 Cat.3 PL d, TÜV Nord) consentono un lavoro fianco a fianco sicuro con arresti e velocità prevedibili.

moving orb
Easy Installation
03
Configurazione rapida + guida manuale

L’intuitivo TM Screen diventa la tua console di programmazione: guida i punti manualmente, registra i percorsi e implementa rapidamente con un cablaggio minimo e una curva di apprendimento breve.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visione integrata per una guida precisa

La visione integrata ad alta risoluzione utilizza il feedback della telecamera in tempo reale per un rilevamento e un posizionamento accurati, riducendo gli errori di prelievo e la variabilità del ciclo. La telecamera opzionale + Landmark velocizzano i cambi di produzione.

moving orb
Certified Compliance
05
Resistente, per camera bianca e predisposto per ESD

La protezione IP54, le opzioni per camera bianca ISO Classe 3 e le finiture conformi alle normative ESD si adattano ad ambienti esigenti, dall’elettronica e le batterie fino al settore alimentare e dei semiconduttori.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programmazione flessibile in TMflow

Flussi drag-and-drop per creazioni rapide o logica script per compiti complessi: un unico software per tutti i modelli della Serie S semplifica la scalabilità, la standardizzazione e le regolazioni remote.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
TMSimulator per test offline

Convalida i programmi e la logica di visione offline per accelerare l’implementazione, perfezionare i cicli e migliorare i processi senza interrompere la produzione.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Come Sanofi ha automatizzato il confezionamento per gestire in sicurezza miliardo di dosi di vaccino 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

SOFTWARE
Costruisci velocemente scala in modo intelligente con TMflow 

TMflow mantiene la programmazione semplice e scalabile. Usa il drag-and-drop per creazioni rapide, aggiungi script per logiche complesse e testa programmi e visione offline. Regola da remoto in tempo reale e affidati agli strumenti di sicurezza integrati per una guida manuale fluida e controlli costanti del carico utile: meno rilavorazioni, più tempo di attività.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Abbina il TM25S a un robot mobile autonomo MD per la pallettizzazione mobile e l’asservimento macchine a bordo linea. Le applicazioni includono il prelievo e il deposito a fine linea, il caricamento di attrezzature mobili e i trasferimenti punto-punto, offrendo un’automazione flessibile senza trasportatori fissi.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Scopri il portafoglio completo di automazione di OMRON (sicurezza, visione, controllo e robotica) progettato per funzionare come un’unica entità. Programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per un’implementazione più rapida, una scalabilità perfetta e operazioni efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Trova gli ultimi aggiornamenti di TMflow, i pacchetti di visione e la documentazione del TM25S in un unico posto. Migliora la gestione degli errori, perfeziona il movimento e l’attrezzaggio e implementa con sicurezza utilizzando guide di configurazione, note di rilascio e manuali.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50