COLABORATIVO

OMRON TM12 

Obtenha montagem, embalagem e inspeção confiáveis com o robô colaborativo TM12. Com um alcance de 1300 mm e uma carga útil de 12 kg, o TM12 oferece automação precisa para a produção de automóveis, eletrônicos e bens de consumo. A visão integrada e a programação gráfica permitem uma implantação rápida e mudanças sem erros, enquanto a montagem flexível suporta diversos layouts de fábrica.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM12

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,1 mm

Velocidade média

1,3 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

TM12X

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,1 mm

Velocidade média

1,3 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

RECURSOS
OMRON TM12 – compacto, durável versátil  

Food Safe Compliance
01
Graxa de grau alimentício

Evita o vazamento de óleo e a contaminação, garantindo operações seguras em ambientes de manuseio de alimentos, embalagem e paletização.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuração e orientação manual

Simplifique a implantação com o modo de guia manual e botões integrados no braço do cobot, permitindo a configuração rápida de tarefas e ajustes de posição.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programação gráfica

Automatize tarefas sem esforço com a interface de arrastar e soltar do TMFlow, sem necessidade de conhecimento de codificação.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visão e ponto de referência integrados

A visão integrada permite o reconhecimento e o posicionamento de objetos, com pontos de referência que aprimoram a navegação para uma rápida reimplantação sem recalibração.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam o TM12 ideal para aplicações de logística, montagem e serviços médios.

moving orb
Safety Settings
06
Segurança aprimorada

Os recursos avançados de segurança garantem a colaboração segura com trabalhadores humanos e atendem aos padrões do setor, incluindo ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como Fischer Gears automatiza 70% da alimentação CNC com OMRON TM12 Cobot 

Machine_Tending_Application_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Otimize produção com TMflow 

A interface intuitiva do TMflow simplifica a programação para montagem, embalagem e inspeção. A calibração de visão integrada e as zonas de segurança personalizáveis garantem uma rápida adaptação a novas tarefas, mantendo a conformidade e a segurança do operador.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
produção mais inteligente começa com MoMas 

Transforme suas operações com aplicações com Mobile Manipulator (MoMa) que combinam robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas complexas de transporte e separação, aumentando a eficiência e a adaptabilidade.

Saiba mais sobre o MoMas

Assistir
vídeo

Automatize sua linha de produção 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

background graphic

RECURSOS
Seu centro de recursos preferido 

Mantenha seus fluxos de trabalho eficientes com as últimas atualizações e documentação do TMflow para garantir que seus robôs colaborativos operem da melhor maneira.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A OMRON Robotics fornece suporte e formação em todo o mundo para manter a sua frota de robôs funcionando com a máxima eficiência, garantindo um tempo de atividade e um desempenho ideal

Saiba mais

50-50