Único e emergente
Maximize a produtividade por meio de robótica flexível, segura e eficiente para setores emergentes.
Transformando complexidade em consistência
A robótica capacita os fabricantes a atingir novos níveis de produtividade, qualidade e segurança. Seja na relojoaria, aeroespacial, hotelaria ou cuidados pessoais, as soluções automatizadas mantêm as operações ágeis e os resultados confiáveis, ajudando você a liderar, adaptar e crescer conforme suas demandas evoluem.
Excelência automatizada no setor aeroespacial
Alcance novos níveis de precisão e flexibilidade no fluxo de trabalho. Os cobots da Série TM S lidam com perfuração, inspeção e montagem com controle de força e visão avançados. Os robôs SCARA oferecem posicionamento rápido e preciso para aviônicos e subconjuntos, enquanto os robôs Viper de 6 eixos automatizam montagens complexas e perfuração. Os robôs móveis autônomos (AMRs) LD e OL-450S movem peças e ferramentas entre as estações, reduzindo o transporte manual e apoiando a produção enxuta. O software de gerenciamento de frota centralizado garante desempenho confiável, visibilidade do processo em tempo real e conformidade com os padrões aeroespaciais, ajudando você a otimizar a eficiência e a qualidade em cada etapa.
Desinfecção e inspeção por UV-C
Garanta higiene consistente e retorno rápido em hotéis, museus, academias e espaços públicos. Os robôs móveis UV-C desinfetam autonomamente o ar e as superfícies, cobrindo todas as áreas com segurança. O monitoramento automatizado da qualidade do ar verifica a esterilização, enquanto os AMRs da série LD transportam roupas de cama e suprimentos, apoiando o retorno rápido e liberando a equipe para tarefas focadas nos hóspedes.
Acelerar a produção de energia limpa
Proteja componentes sensíveis e otimize o fluxo de material na fabricação de energia renovável. Os AMRs da série LD com opções de proteção contra descarga eletrostática (ESD) garantem o transporte seguro de células solares e baterias. Os AMRs OL-450S automatizam e otimizam o movimento de gaiolas de rolos para cargas pesadas, aumentando a eficiência e reduzindo o manuseio manual. Os cobots da Série OMRON TM S e os robôs Viper oferecem montagem consistente e de alto rendimento de painéis solares, módulos de bateria e eletrônicos de potência, e executam tarefas como classificação de células, soldagem e inspeção de qualidade. O software de gerenciamento de frota permite supervisão e conformidade em tempo real para uma produção flexível e sustentável.
Qualidade e conformidade em cuidados domiciliares
Ofereça qualidade consistente e rastreabilidade total para cada lote de produtos de higiene doméstica. Os cobots da Série OMRON TM S automatizam o carregamento de ingredientes, a montagem e o paletização de fim de linha, usando sistemas de visão integrados para evitar erros e verificar rótulos. Os robôs SCARA e paralelos realizam coleta e colocação ultrarrápidas, classificação e embalagem, manuseando garrafas, pacotes e lenços umedecidos com precisão. Os AMRs agilizam o transporte de materiais e a logística de fim de linha, melhorando a eficiência e apoiando a conformidade com os padrões da FDA e ISO por meio de manutenção de registros e trilhas de auditoria automatizadas.
Fabricação de plásticos mais inteligente
Reduza os custos de mão de obra e elimine gargalos na produção de plásticos. Os cobots da Série OMRON TM S automatizam o descarregamento e a montagem de peças, melhorando os tempos de ciclo e a precisão. Os robôs paralelos lidam com a coleta e colocação em alta velocidade de pequenos componentes moldados, enquanto os robôs Viper enfrentam montagens e inspeções complexas. Os AMRs LD transferem moldes pesados e produtos acabados entre máquinas e estações, reduzindo o manuseio manual e mantendo os pedidos dentro do cronograma.
Transformando as experiências dos hóspedes
Melhore a logística e a experiência do hóspede em hotéis, cassinos, shoppings e museus. Os AMRs automatizam entregas, serviços de instalações e assistência aos hóspedes, navegando em ambientes movimentados com segurança e confiabilidade. Os robôs UV-C fornecem desinfecção autônoma para segurança pública. A automação libera a equipe para funções de alto valor e voltadas para o hóspede e permite um serviço seguro e sem contato — aumentando a eficiência e a escalabilidade.
Manuseio seguro e eficiente do vidro
Garanta o manuseio preciso e o transporte seguro de materiais de vidro pesados e frágeis. Os cobots da série OMRON TM S automatizam o atendimento e a montagem de máquinas para cargas úteis de até 25 kg, usando visão para detecção de defeitos. Os AMRs (LD, MD, HD) movem suavemente painéis de vidro e produtos acabados pelas instalações, enquanto o software de gerenciamento de frota fornece relatórios em tempo real e controle operacional para qualidade consistente e redução de quebras.
Automação para papel e impressão
Atenda à demanda de alto volume e às metas de sustentabilidade com a robótica. Os cobots da série OMRON TM S lidam com inspeção, manuseio de materiais, embalagem e paletização, adaptando-se rapidamente a novos formatos. Os AMRs (LD-60/90, LD-250, OL-450S) movem materiais por toda a sua instalação, aumentando a produtividade, reduzindo o desperdício e apoiando a produção ecologicamente correta.
Produção de aparelhos de alta qualidade
Gerencie processos complexos de montagem e inspeção com eficiência. Os cobots da série TM S automatizam a montagem, soldagem e inspeção de portas, painéis e componentes internos, usando visão integrada para controle de qualidade. Os robôs Viper e SCARA lidam com embalagens e coleta e colocação de alta velocidade para prateleiras e bandejas. Os AMRs automatizam o transporte de materiais e mercadorias, permitindo uma produção integrada e escalável em toda a instalação.
Comece a otimizar sua produção hoje
Tem dúvidas? Vamos conversar!
Automatize suas operações
Maximize a eficiência e a agilidade com a solução de automação da OMRON. Programe e sincronize robôs, sistemas de visão, IHMs, CLPs e dispositivos de segurança para controle de ponta a ponta. A simulação integrada acelera a implantação e a solução de problemas, garantindo uma rápida adaptação às novas demandas do mercado.
Movimento
Servos otimizam sua linha automatizada, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto PCs industriais garantem controle preciso do processo.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
Unidades de controle maximizam a produtividade e economizam espaço, enquanto Controladores Lógicos Programáveis oferecem controle total dos seus processos.
Visão
As câmeras e os sensores de visão da OMRON permitem que os sistemas automatizados interajam com seu ambiente físico, garantindo um desempenho preciso.
Segurança
Os sensores de segurança promovem a harmonia entre humanos e máquinas, com E/S remotas reduzindo custos e tempo de inatividade, garantindo redes confiáveis.
PRODUTOS RELACIONADOS
Desbloqueie o desempenho máximo em seu chão de fábrica
Elimine gargalos de embalagem, reduza o tempo de inatividade da montagem e aumente a produção de manuseio de materiais com soluções de robótica para diversas necessidades de fabricação.
Robôs industriais
Acelere a produção implantando robôs industriais para montagem, transporte de materiais e inspeção de qualidade.
Robôs móveis autônomos
Agilize o fluxo de materiais com AMRs para transporte flexível e eficiente em diversos ambientes de fabricação.
Robôs colaborativos
Automatize tarefas de montagem, embalagem e inspeção com segurança e eficiência por meio da colaboração homem-robô.
Manipuladores móveis
Permita a automação flexível com MoMas para agilizar a inspeção, o transporte e a melhoria do fluxo de trabalho.
Insights relacionados
Obtenha mais informações
Sucesso da VOLA com produção sob encomenda utilizando nove AMRs da Série OMRON LD
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o transporte automatizado de carrinhos
A integração de cobots impulsiona a produção flexível e sob demanda de kits de primeiros socorros na ESE International