COLABORATIVO

OMRON TM16 

Ative a automação compacta de alta carga para montagem e transferência de materiais com o TM16. Seu alcance de 900 mm e carga útil de 16 kg são ideais para o manuseio de componentes pesados nos setores automotivo e industrial. A visão avançada e a programação amigável do TM16 garantem uma operação eficiente em linhas de produção com restrição de espaço.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM16

Carga útil máxima

16 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidade

±0,1 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

OMRON TM16X

Carga útil máxima

16 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidade

±0,1 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

RECURSOS
OMRON TM16 – versátil, seguro pronto para todas as aplicações 

Food Safe Compliance
01
Graxa de grau alimentício

Evita o vazamento de óleo e a contaminação, garantindo operações seguras em ambientes de manuseio de alimentos, paletização e embalagem.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuração e orientação manual

Simplifique a implantação com o modo guiado manual e botões integrados no braço do cobot, permitindo a configuração rápida de tarefas e ajustes de posição.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programação gráfica

Automatize tarefas sem esforço com a interface de arrastar e soltar do TMFlow, que não exige conhecimento de codificação.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visão e ponto de referência integrados

A visão integrada permite o reconhecimento e o posicionamento de objetos, com pontos de referência que aprimoram a navegação para uma rápida reimplantação sem recalibração.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam o OMRON TM16 ideal para aplicações de logística, montagem e serviços médios.

moving orb
Safety Settings
06
Segurança aprimorada

Os recursos avançados de segurança garantem a colaboração segura com trabalhadores humanos e atendem aos padrões do setor, incluindo ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como cobot OMRON TM aumenta segurança eficiência na Leica Geosystems, reduzindo os custos de mão de obra melhorando ergonomia 

Sistema robótico de manuseio de materiais na linha de produção da Leica Geosystems
background graphic

SOFTWARE
Otimize automação de serviço pesado com TMflow 

A interface amigável do TMflow permite uma programação rápida para manuseio e inspeção de materiais. Recursos integrados de visão e segurança oferecem suporte a mudanças eficientes e conformidade regulatória.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
produção mais inteligente começa com MoMa 

Transforme as suas operações com aplicações Mobile Manipulator integrando robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas de transporte e picking, aumentando a eficiência e a produtividade para uma manipulação mais eficiente de materiais.

Saiba mais sobre o MoMas

Assistir
vídeo

Controle centralizado para automação de serviço pesado 

Otimize os seus fluxos de trabalho com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão numa única plataforma, com simulação integrada para fácil implementação e operações eficientes.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece otimizar sua produção hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RECURSOS
Seu centro de recursos preferido 

Mantenha seus fluxos de trabalho eficientes com as atualizações mais recentes do TMflow e a documentação do OMRON TM16 para garantir que seus robôs colaborativos operem da melhor maneira.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A OMRON Robotics fornece suporte e formação em todo o mundo para manter a sua frota de robôs funcionando com a máxima eficiência, garantindo um tempo de atividade e um desempenho ideal

Saiba mais

50-50