INDÚSTRIAS

Único e emergente

Maximize a produtividade por meio de robótica flexível, segura e eficiente para setores emergentes.

Transformando complexidade em consistência 

A robótica capacita os fabricantes a atingir novos níveis de produtividade, qualidade e segurança. Seja na relojoaria, aeroespacial, hotelaria ou cuidados pessoais, as soluções automatizadas mantêm as operações ágeis e os resultados confiáveis, ajudando você a liderar, adaptar e crescer conforme suas demandas evoluem.

background graphic
01

Excelência automatizada no setor aeroespacial 

Alcance novos níveis de precisão e flexibilidade no fluxo de trabalho. Os cobots da Série TM S lidam com perfuração, inspeção e montagem com controle de força e visão avançados. Os robôs SCARA oferecem posicionamento rápido e preciso para aviônicos e subconjuntos, enquanto os robôs Viper de 6 eixos automatizam montagens complexas e perfuração. Os robôs móveis autônomos (AMRs) LD e OL-450S movem peças e ferramentas entre as estações, reduzindo o transporte manual e apoiando a produção enxuta. O software de gerenciamento de frota centralizado garante desempenho confiável, visibilidade do processo em tempo real e conformidade com os padrões aeroespaciais, ajudando você a otimizar a eficiência e a qualidade em cada etapa.

Cobot_checking_CNC_machine_monitor_with_camera_1
02

Desinfecção e inspeção por UV-C 

Garanta higiene consistente e retorno rápido em hotéis, museus, academias e espaços públicos. Os robôs móveis UV-C desinfetam autonomamente o ar e as superfícies, cobrindo todas as áreas com segurança. O monitoramento automatizado da qualidade do ar verifica a esterilização, enquanto os AMRs da série LD transportam roupas de cama e suprimentos, apoiando o retorno rápido e liberando a equipe para tarefas focadas nos hóspedes.

Produtos recomendados
mobile_robot_uv-light-sterilisation-OMRON
03

Acelerar a produção de energia limpa  

Proteja componentes sensíveis e otimize o fluxo de material na fabricação de energia renovável. Os AMRs da série LD com opções de proteção contra descarga eletrostática (ESD) garantem o transporte seguro de células solares e baterias. Os AMRs OL-450S automatizam e otimizam o movimento de gaiolas de rolos para cargas pesadas, aumentando a eficiência e reduzindo o manuseio manual. Os cobots da Série OMRON TM S e os robôs Viper oferecem montagem consistente e de alto rendimento de painéis solares, módulos de bateria e eletrônicos de potência, e executam tarefas como classificação de células, soldagem e inspeção de qualidade. O software de gerenciamento de frota permite supervisão e conformidade em tempo real para uma produção flexível e sustentável.

Others_Industry_Solutions (1)
04

Qualidade e conformidade em cuidados domiciliares 

Ofereça qualidade consistente e rastreabilidade total para cada lote de produtos de higiene doméstica. Os cobots da Série OMRON TM S automatizam o carregamento de ingredientes, a montagem e o paletização de fim de linha, usando sistemas de visão integrados para evitar erros e verificar rótulos. Os robôs SCARA e paralelos realizam coleta e colocação ultrarrápidas, classificação e embalagem, manuseando garrafas, pacotes e lenços umedecidos com precisão. Os AMRs agilizam o transporte de materiais e a logística de fim de linha, melhorando a eficiência e apoiando a conformidade com os padrões da FDA e ISO por meio de manutenção de registros e trilhas de auditoria automatizadas.

Produtos recomendados
Diva-International-web_optimized
05

Fabricação de plásticos mais inteligente 

Reduza os custos de mão de obra e elimine gargalos na produção de plásticos. Os cobots da Série OMRON TM S automatizam o descarregamento e a montagem de peças, melhorando os tempos de ciclo e a precisão. Os robôs paralelos lidam com a coleta e colocação em alta velocidade de pequenos componentes moldados, enquanto os robôs Viper enfrentam montagens e inspeções complexas. Os AMRs LD transferem moldes pesados e produtos acabados entre máquinas e estações, reduzindo o manuseio manual e mantendo os pedidos dentro do cronograma.

Plastics Manufacturing by OMRON
06

Transformando as experiências dos hóspedes 

Melhore a logística e a experiência do hóspede em hotéis, cassinos, shoppings e museus. Os AMRs automatizam entregas, serviços de instalações e assistência aos hóspedes, navegando em ambientes movimentados com segurança e confiabilidade. Os robôs UV-C fornecem desinfecção autônoma para segurança pública. A automação libera a equipe para funções de alto valor e voltadas para o hóspede e permite um serviço seguro e sem contato — aumentando a eficiência e a escalabilidade.

Produtos recomendados
CoHeWe_Kustaankartanon_robottipilotti_2021-02-05 (8)
07

Manuseio seguro e eficiente do vidro 

Garanta o manuseio preciso e o transporte seguro de materiais de vidro pesados e frágeis. Os cobots da série OMRON TM S automatizam o atendimento e a montagem de máquinas para cargas úteis de até 25 kg, usando visão para detecção de defeitos. Os AMRs (LD, MD, HD) movem suavemente painéis de vidro e produtos acabados pelas instalações, enquanto o software de gerenciamento de frota fornece relatórios em tempo real e controle operacional para qualidade consistente e redução de quebras.

Diva-International_OMRON-LD-6090-web_optimized
08

Automação para papel e impressão 

Atenda à demanda de alto volume e às metas de sustentabilidade com a robótica. Os cobots da série OMRON TM S lidam com inspeção, manuseio de materiais, embalagem e paletização, adaptando-se rapidamente a novos formatos. Os AMRs (LD-60/90, LD-250, OL-450S) movem materiais por toda a sua instalação, aumentando a produtividade, reduzindo o desperdício e apoiando a produção ecologicamente correta.

TM_Series_Cobot_OMRON_Robotics
09

Produção de aparelhos de alta qualidade 

Gerencie processos complexos de montagem e inspeção com eficiência. Os cobots da série TM S automatizam a montagem, soldagem e inspeção de portas, painéis e componentes internos, usando visão integrada para controle de qualidade. Os robôs Viper e SCARA lidam com embalagens e coleta e colocação de alta velocidade para prateleiras e bandejas. Os AMRs automatizam o transporte de materiais e mercadorias, permitindo uma produção integrada e escalável em toda a instalação.

Topcustom_TM12_OMRON

ESTUDO DE CASO
Veja como a Trelleborg reduziu o tempo de processamento de vedantes em 80% com o robô articulado Viper da OMRON. 

Viper Processing

Comece a otimizar sua produção hoje 

Tem dúvidas? Vamos conversar!

Caso-de-Sucesso-OMRONxVOLA

Automatize suas operações 

Maximize a eficiência e a agilidade com a solução de automação da OMRON. Programe e sincronize robôs, sistemas de visão, IHMs, CLPs e dispositivos de segurança para controle de ponta a ponta. A simulação integrada acelera a implantação e a solução de problemas, garantindo uma rápida adaptação às novas demandas do mercado.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Servos otimizam sua linha automatizada, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto PCs industriais garantem controle preciso do processo.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

Unidades de controle maximizam a produtividade e economizam espaço, enquanto Controladores Lógicos Programáveis oferecem controle total dos seus processos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

As câmeras e os sensores de visão da OMRON permitem que os sistemas automatizados interajam com seu ambiente físico, garantindo um desempenho preciso.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança promovem a harmonia entre humanos e máquinas, com E/S remotas reduzindo custos e tempo de inatividade, garantindo redes confiáveis.