iX4-0000-Omron-360_Transparent
Clique para carregar
INDUSTRIAL

iX4 e Quattro 

Os robôs paralelos iX4 e Quattro da OMRON oferecem manuseio preciso e de alta velocidade de cargas úteis de até 15 kg para alimentos, embalagens e produtos farmacêuticos. O design higiênico, em conformidade com o USDA, e o design estável de quatro braços suportam tarefas pesadas de multi-picking. A programação flexível e as altas cargas úteis mantêm suas linhas eficientes e livres de contaminação.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

iX4-650

Diâmetro máximo de trabalho

1300 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,30-0,61 s

Proteção ambiental

IP65/66/67, em conformidade com o USDA

Conectividade

EtherCAT® via OMRON NJ501-R

Ambiente de programação

Sysmac studio

iX4-800

Diâmetro máximo de trabalho

1600 mm

Carga útil máxima

10 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,40-0,55 s

Proteção ambiental

IP65/66/67, em conformidade com o USDA

Conectividade

EtherCAT® via OMRON NJ501-R

Ambiente de programação

Sysmac studio

Quattro-650

Diâmetro máximo de trabalho

1300 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,37-0,59 s

Proteção ambiental

IP65/66/67, em conformidade com o USDA

Conectividade

Ethernet

Ambiente de programação

Software ACE, ePLC

Quattro-800

Diâmetro máximo de trabalho

1600 mm

Carga útil máxima

10 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,33-0,62 s

Proteção ambiental

IP65/66/67, em conformidade com o USDA

Conectividade

Ethernet

Ambiente de programação

Software ACE, ePLC

RECURSOS
Velocidade e precisão incomparáveis para picking de alto desempenhorn 

High Payload Capacity (1)
01
Alta capacidade de carga útil

Manuseia até 15 kg, está disponível em vários tipos de plataforma e apresenta multi-picking preciso, perfeito para montagem rápida e manuseio de materiais.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Ciclos rápidos e precisos

Atinge tempos de ciclo de até 0,33 segundos (a 2 kg), garantindo máxima produtividade em pick-and-pace, triagem de alimentos e montagem.

moving orb
Versatile Reach
03
Opções de alcance versáteis

O alcance de 1300 mm ou 1600 mm adapta-se a espaços apertados ou grandes áreas de trabalho para automação de armazéns.

moving orb
Seamless Integration
04
Conectividade perfeita

O iX4 suporta EtherCAT com Omron NJ501-R, enquanto o Quattro oferece Ethernet com opções ACE ou ePLC para integração flexível.

moving orb
Food Safe Compliance
05
Conformidade com segurança alimentar

Ambos os modelos são de qualidade alimentar e atendem aos padrões do USDA para prevenção de contaminação, tornando-os adequados para o manuseio primário de alimentos.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Adaptabilidade ambiental

Disponível em IP65/66 e IP67, classificado para ambientes de lavagem, pisos de fabricação empoeirados e operações em salas limpas.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como a Mackle Petfoods alcançou um aumento de 50% na produtividade e reduziu o espaço da fábrica em 30% — tudo através de uma solução de embalagem automatizada. 

Soluções de embalagem automatizada para sachês de ração para animais em uma linha de produção
background graphic

SOFTWARE
A produção mais inteligente começa com o ACE 

Acelere sua produção com o software ACE—integre robôs, esteiras transportadoras e sistemas de visão para obter velocidade, precisão e eficiência incomparáveis em embalagem e classificação multipick.

Explore o ACE

CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Controle e desempenho perfeitos 

Obtenha operações mais rápidas, maior tempo de atividade e precisão incomparável com o poderoso Controlador Integrado de Robótica. Una perfeitamente os robôs iX4 e Quattro com a automação para otimizar os fluxos de trabalho e maximizar a produtividade.

Explore a solução

Assistir
vídeo

Automatize suas aplicações 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron — programe e sincronize facilmente robôs, visão e sistemas de segurança em uma plataforma. A simulação integrada simplifica a implantação e a solução de problemas para operações perfeitas.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos minimizam o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle de processo preciso e confiável para a automação.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe e integre robôs com o Controlador Integrado de Robótica, unificando a automação e o controle de movimento para o máximo desempenho.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

Unifique robótica e automação com o Controlador Integrado de Robótica para escalonamento flexível e controle preciso.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

O Controlador de Aplicação IPC da OMRON suporta 8 câmeras para processamento de imagem preciso e de alta velocidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem a colaboração homem-máquina, enquanto o E/S remoto reduz o tempo de inatividade e os custos com desempenho confiável em tempo real.

Comece a otimizar sua produção hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos 

Explore nossa central de downloads para obter documentação, manuais e guias abrangentes para seus robôs iX4 e Quattro.

Receba as últimas atualizações

SERVIÇO
Serviço global abrangente 

Aproveite nossa rede global para treinamento especializado, serviços de segurança e suporte—garantindo o máximo de tempo de atividade e desempenho ideal dos robôs.

Saiba mais

50-50