INDÚSTRIAS

Automação logística

Maximize a eficiência e simplifique as operações com os robôs flexíveis de manuseio de materiais da OMRON.

Fluxo eficiente para cada pedido, cada rota 

A OMRON reúne robôs móveis, colaborativos e industriais para manter sua logística em movimento. Seja transporte automatizado, coleta precisa ou paletização confiável, nossas soluções ajudam você a otimizar fluxos de trabalho, cadeias de suprimentos e manter a produtividade no caminho certo, independentemente do desafio.

background graphic
01

Transporte automatizado para tarefas leves 

Os Robôs Móveis Autônomos (AMRs) da série LD da OMRON trazem automação inteligente para sua logística desde o primeiro dia. Com mapeamento personalizado e integração perfeita, esses robôs agilizam os fluxos de trabalho e otimizam as cadeias de suprimentos, sem necessidade de reformas. O poderoso software FLOW Core coordena até 100 AMRs para atribuição inteligente de tarefas, fluxo de tráfego tranquilo e carregamento eficiente. A navegação precisa e a conectividade em tempo real com sistemas MES, ERP e WMS ajudam a aumentar a produtividade e manter suas operações flexíveis conforme as demandas mudam.

Produtos recomendados
Chão de fábrica com robôs autônomos de armazém em operação
02

Manuseio sem esforço de grandes cargas 

Impulsione a logística de serviços pesados ​​com os AMRs das séries MD e HD da OMRON. O MD movimenta até 900 kg, acomoda paletes globais e possui carregamento rápido para operação contínua. O HD movimenta cargas de até 1.500 kg para o transporte seguro e eficiente de mercadorias paletizadas e outros itens volumosos. Ambos os modelos utilizam sistemas de segurança dinâmicos de 360° e scanners verticais opcionais de 180°, adaptando instantaneamente mais de 70 zonas de segurança para movimentação rápida e protegida em ambientes de alto tráfego. Totalmente em conformidade com as normas ISO 3691-4 e ANSI/RIA R15.08, esses AMRs estabelecem o padrão para automação segura e eficiente de grandes cargas, maximizando a produtividade e minimizando o manuseio manual.

Produtos recomendados
OMRON MD-650 AMR Moving Pallets Around
03

Paletização mais rápida, menos gargalos 

Os cobots da Série TM S da OMRON otimizam a paletização com modelos personalizados para cada carga útil. O TM7S empilha pequenos pacotes em áreas com espaço limitado. Os TM12S e TM14S automatizam a montagem de paletes em vários níveis com caixas mais pesadas, permitindo trocas rápidas de SKU em centros de cross-docking e distribuição. Para remessas a granel, o TM25S automatiza o empilhamento de caixas de até 25 kg, reduzindo o levantamento manual na preparação de saída. O sistema de visão integrado de cada cobot garante empilhamento preciso, mesmo com SKUs mistos, enquanto a rápida redistribuição permite trocas rápidas de produtos. Essa automação reduz o empilhamento incorreto de paletes, encurta os tempos de ciclo durante períodos de alto volume e diminui as taxas de acidentes em centros de distribuição movimentados.

Produtos recomendados
Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
04

Transporte eficiente de gaiolas de rolos  

O OL-450S automatiza o transporte de gaiolas e racks — lidando com transportadores de carga padrão e personalizados com uma faixa de elevação versátil de 108 a 308 mm. Seu design adaptável se integra facilmente em qualquer fluxo de trabalho de logística, sem necessidade de alterações nas instalações. Ao reduzir o movimento manual do carrinho, o OL-450S aumenta a precisão do agendamento e mantém o material fluindo suavemente, mesmo em ambientes de alto tráfego ou especializados.

Produtos recomendados
OL-450S de levantamento de transportador padrão
05

Picking classificação inteligentes 

Combine os LD AMRs com os cobots TM S para um novo nível de automação. A montagem de um cobot OMRON TM em um robô móvel OMRON LD ou MD automatiza não apenas o transporte de mercadorias, mas também operações complexas de coleta de pedidos. Os MoMas agilizam a coleta, a classificação e o manuseio precisos, reduzindo custos de mão de obra e minimizando erros. Esta solução flexível e integrada acelera o atendimento de pedidos e proporciona um desempenho confiável e escalável da cadeia de suprimentos, mesmo para as operações mais dinâmicas.

Produtos recomendados
MoMa_Thumbnail_Web
06

Coleta empacotamento precisos de alta velocidade 

Os robôs paralelos iX3, Hornet e iX4, Quattro da OMRON oferecem automação rápida e precisa para logística e fabricação. Com cargas úteis de até 15 kg, alcance de até 1300 mm e tempos de ciclo tão rápidos quanto 0,30 segundos, eles se destacam no cumprimento de pedidos, classificação de encomendas e linhas de embalagem. A programação flexível permitem uma integração perfeita com os sistemas existentes. Os modelos higiênicos atendem aos rigorosos padrões da indústria, garantindo desempenho confiável e sem erros, ao mesmo tempo em que reduzem gargalos e mão de obra manual.

Produtos recomendados
Soluções de embalagem automatizada para sachês de ração para animais em uma linha de produção
07

Precisão consistente em todas as tarefas 

Os robôs SCARA i4L e i4H oferecem automação de alta velocidade para tarefas como coleta e colocação, montagem de kits, triagem e embalagem. O compacto i4L se destaca em tarefas leves, com tempos de ciclo rápidos, fácil montagem e alertas de manutenção interativos que ajudam a reduzir o tempo de inatividade. O robusto i4H suporta cargas úteis mais pesadas de até 15 kg, oferece opções de montagem flexíveis e apresenta modelos especializados para ambientes de grau alimentício e salas limpas. Ambas as séries integram-se perfeitamente com conectividade EtherCAT ou Ethernet, permitindo configuração rápida e desempenho confiável em todas as operações de fabricação e logística.

Produtos recomendados
Packaging Application_SCARA_Robot
08

Braços flexíveis para manuseio complexo 

Os robôs Viper de 6 eixos oferecem automação flexível e de alta precisão para movimentação de materiais, paletização e alimentação de máquinas. Com cargas úteis de 5 kg, braços leves e acionamentos eficientes, eles oferecem desempenho rápido, preciso e repetível. Opções de alcance de 653 mm e 855 mm, codificadores de alta resolução e calibração fácil permitem classificação e montagem precisas. A conectividade de rede industrial garante integração perfeita com os sistemas existentes, enquanto os modelos para sala limpa e IP65 são adequados para ambientes especializados. A programação e a implantação simples otimizam os fluxos de trabalho e aumentam a produtividade.

Produtos recomendados
Viper_Packaging_Logistis_Webpage

ESTUDO DE CASO
Veja como brd. Klee transformou as operações de armazém usando OMRON LD-250 para uma logística mais segura inteligente.  

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart

Automatize suas aplicações 

Maximize a produtividade logística com as soluções completas de automação da Omron: programe e sincronize robôs, sistemas de visão e dispositivos de segurança para otimizar o atendimento de pedidos, a classificação, o manuseio de materiais e os processos de depósito para operações perfeitas.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos otimizam sua linha automatizada, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle preciso do processo.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle maximizam a produtividade e economizam espaço, enquanto os Controladores Lógicos Programáveis oferecem controle total sobre seus processos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

As câmeras e os sensores de visão da OMRON permitem que os sistemas automatizados interajam com seu ambiente físico, garantindo um desempenho preciso.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança promovem a harmonia entre humanos e máquinas, com E/S remotas reduzindo custos e tempo de inatividade, garantindo redes confiáveis.