Ative sua licença de software AMR
Inicie abaixo a ativação da sua licença de software de Robô Móvel Autônomo (AMR). Você receberá a licença por e‑mail após o processamento.
Solicitar ativação
Observe que é possível solicitar no máximo 5 licenças por formulário. Envie outro formulário se desejar solicitar a ativação de mais de 5 licenças.
As licenças serão enviadas por e‑mail para o endereço informado no formulário. Certifique‑se de que o e‑mail esteja correto, pois ele receberá os arquivos V2C de cada licença solicitada.
Requisitos de ativação da licença do seu robô OMRON
ID de direito único (EID)
Indicada no documento enviado pela OMRON, a EID é um código de 32 caracteres. Consulte o envelope de direitos enviado pela OMRON para obter o código EID necessário que será usado em cada licença.
Arquivo C2V do dispositivo correspondente
As licenças são gerenciadas individualmente em cada AMR e em cada Fleet Manager. Consulte a tabela abaixo para mais detalhes.
Voltar
* São necessários aproximadamente cinco dias úteis para receber as licenças.
Como encontrar, baixar e validar sua licença
| Licença | C2V Necessário | Número da peça |
|---|---|---|
| Virtual Fleet Manager – Licença do Fleet Operations Workspace (FLOW) Core Fleet Manager, 3 anos | Gerenciador de Frota Virtual | 30271-1[][] |
| Virtual Fleet Manager – Upgrade do Fleet Operations Workspace (FLOW) Core Fleet | Gerenciador de Frota Virtual | 30271-001 |
| Virtual Fleet Manager – Renovação do Fleet Operations Workspace (FLOW) Core | Gerenciador de Frota Virtual | 30271-2[][] |
| Virtual Fleet Manager – Licença iQ do Fleet Operations Workspace (FLOW) – 1 ano | Gerenciador de Frota Virtual | 30271-701 |
| Virtual Fleet Manager – Licença iQ do Fleet Operations Workspace (FLOW) – 3 anos | Gerenciador de Frota Virtual | 30271-703 |
| Licença Unified Fleets (UF) | Gerenciador de Frota Virtual | 30271-601 |
| Licença do Sistema de Posicionamento de Alinhamento de Células (CAPS) | AMR | 20271-805 |
| Licença de Otimização de Tempo de Ciclo (CTO) | AMR | 20271-905 |
*Para licenças EM2100 ou upgrades de frota, entre em contato com nossa equipe. Para especificações técnicas e detalhes do produto, consulte o datasheet do AMR.
PRODUTOS RELACIONADOS
Automação para qualquer fluxo de materiais
Transforme a forma como você movimenta materiais: libere sua equipe de transportes manuais enquanto AMRs inteligentes cuidam do fluxo e mantêm sua produção em operação.
AMRs para cargas leves
AMRs compactos para movimentar caixas pequenas, bandejas e tote bins em corredores movimentados – capacidade de 60 ou 90 kg, com opções ESD para eletrônica.
AMRs para cargas médias
AMRs robustos para packs de baterias, carros de ferramentas e bins de suprimentos – até 250 kg, com versões ESD para laboratórios e salas limpas.
Movimentação de carrinhos de produção
Robôs de perfil baixo mantêm sua produção em movimento, transportando gaiolas e carrinhos entre docas, estoque e linhas de montagem de forma autônoma.
AMRs para cargas pesadas
AMRs de carga pesada para transporte de pallets, peças de máquinas e contêineres grandes – capacidade de 650 ou 900 kg, com segurança e navegação avançadas.
AMRs para ultra‑cargas pesadas
AMRs de alta capacidade para europaletes, estruturas de aço e grandes caixas – até 1500 kg, ideais para automotivo, eletrônicos e logística.
Mobile I/O Box
Chame AMRs ou acione correias transportadoras e portas via I/O digital – totalmente integrado ao Fleet.
MobilePlanner
Monitore a localização da frota de AMR, a bateria e as tarefas ao vivo em qualquer dispositivo com o mapa codificado por cores e a visualização da fila de trabalhos do MobilePlanner.
Otimize seus processos para máxima produtividade
Tem dúvidas? Vamos conversar!