Zurück zu Fallstudien

ERKO und OMRON automatisieren die Kabelkonfektion mit flexibler Robotik 

Fallstudie
erko_newspri_sol
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Digital

Aktualisierung
Anwendung

Montage

Verkehr
Roboterlösung

i4L SCARA-Roboter

Eine maßgeschneiderte Lösung für die automatisierte Handhabung von Terminals, schnelle Umrüstungen und gleichbleibende Qualität

ERKO, Hersteller von Kabelzubehör und elektrischen Verbindungslösungen, wollte einen besonders anspruchsvollen Schritt in der Kabelkonfektion automatisieren: das Zuführen, Sortieren und Verarbeiten kleiner Terminals in unterschiedlichen Varianten. Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur eine höhere Ausbringung. Unterschiedliche Geometrien, häufige Produktwechsel und die Anforderung an eine sichere Positionierung machten deutlich, dass herkömmliche Zuführ- und Handhabungslösungen an ihre Grenzen stoßen. Gesucht war deshalb eine Lösung, die Präzision, Wiederholgenauigkeit und Flexibilität in einer kompakten Zelle vereint.

Gemeinsam mit OMRON entwickelte ERKO ein integriertes Automatisierungskonzept auf Basis des i4L SCARA-Roboters, eines FH-Bildverarbeitungssystems und eines speziell ausgelegten Zuführsystems für lose Metallteile. Die Terminals werden vereinzelt, lagegerecht bereitgestellt und anschließend vom Roboter für die weiteren Prozessschritte aufgenommen. Der i4L SCARA-Roboter eignet sich durch seine Dynamik und Wiederholgenauigkeit besonders für schnelle Pick-and-Place-Anwendungen, während das Bildverarbeitungssystem die sichere Erkennung und exakte Positionierung der Bauteile unterstützt. So entstand eine flexible Lösung für die Automatisierung der Kabelkonfektion, die manuelle Eingriffe reduziert und schnelle Formatwechsel ermöglicht.

Auch die Bedienbarkeit im Produktionsalltag spielte eine wichtige Rolle. Über ein OMRON HMI lassen sich Rezepte und Einstellungen strukturiert verwalten, sodass die Anlage trotz ihrer Flexibilität einfach und praxisnah bedient werden kann. Durch das Zusammenspiel von Robotik, Bildverarbeitung und intelligenter Zuführung entstand eine abgestimmte Gesamtlösung, die Prozesssicherheit erhöht und gleichzeitig auf wechselnde Fertigungsanforderungen reagieren kann.

Sehen Sie die ERKO Lösung in Aktion:

„Das Projekt zeigt, dass sich auch kleine, schwer zu handhabende Komponenten zuverlässig automatisieren lassen, wenn Robotik, Bildverarbeitung und Zuführtechnik als Gesamtsystem gedacht werden.“ — Marcin Pawlak, New Product Development Manager bei ERKO 

  • Vorbereitete Drähte mit Etiketten und abisolierten Enden für die Kabelbaummontage
  • Automatisierungszelle für Kabelbäume in der ERKO-Fertigungsstätte
  • OMRON-Roboter bei der Handhabung loser Metallklemmen an einem automatisierten Arbeitsplatz
  • Kabelbaum-Automatisierung mit OMRON-Roboter und Klemmenzuführung
  • i4L SCARA-Roboter beim Sortieren und Aufnehmen von Klemmen aus der Zuführung innerhalb der Maschinenzelle
  • Bediener nutzt das OMRON HMI zur Anpassung der Maschineneinstellungen
  • Bildverarbeitungskamera prüft Komponenten in einer automatisierten Montagestation
  • Zuführung für die Kabelbaum-Automatisierung stellt Kupferklemmen für die robotergestützte Aufnahme mit dem eCobra SCARA-Roboter bereit

Ergebnisse auf einen Blick:

Mehr Effizienz durch intelligente Automatisierung

Die Zusammenarbeit von ERKO und OMRON zeigt, wie sich mit einem gezielt entwickelten Automatisierungskonzept eine sehr spezifische Fertigungsaufgabe lösen lässt: die Handhabung kleiner, variantenreicher Komponenten, ohne bei Geschwindigkeit oder Flexibilität Kompromisse einzugehen. Durch die Kombination von Robotik, Bildverarbeitung und intelligenter Zuführung in einem System bietet das Projekt ein praxisnahes Modell für eine zuverlässigere und anpassungsfähigere Kabelkonfektion.

Für Hersteller, die das Handling kleiner Komponenten, die Konfektionierung von Leitungen oder andere variantenreiche Prozesse automatisieren möchten, ist dieses Projekt ein praxisnahes Beispiel für eine moderne und skalierbare Lösung.

Zurück zu Fallstudien

rss

Beratung buchen

form robot background