INDUSTRIEN

Medizinische Fertigung

Verbessern Sie Sicherheit und Effizienz mit Robotern für die medizinische Fertigung, die Flexibilität und einen schnellen ROI bieten.

Sicherheit für jedes Gerät, für alle Vorschriften 

Bleiben Sie regulatorischen Anforderungen und Marktveränderungen mit den Robotern von OMRON für die medizinische Fertigung immer einen Schritt voraus. Unsere Lösungen automatisieren Schlüsselprozesse, senken das Kontaminationsrisiko und liefern rückverfolgbare Qualität, wodurch die Compliance und Effizienz für Hersteller in einem sich schnell entwickelnden Sektor unterstützt werden.

background graphic
01

Sichere, präzise medizinische Montage 

Automatisieren Sie die Montage, Verpackung und Palettierung von Medizinprodukten und Pharmazeutika mit den kollaborativen Robotern der OMRON TM S-Serie – zertifiziert nach ISO-Reinraumklasse 3 und SEMI S2-Standards. Wählen Sie die Modelle TM5S oder TM7S für kompakte Schraubanwendungen, komplexe Montagen und Tests in sterilen Umgebungen, während die Modelle TM12S und TM14S höhere Traglasten für anspruchsvolle Materialhandhabungs- und Montageaufgaben bieten. Für eine effiziente Palettierung bewältigt der TM25S größere Lasten bis zu 25 kg mit Leichtigkeit. Diese fortschrittlichen Cobots helfen Ihnen, Kontaminationsrisiken zu reduzieren, die Produktqualität zu steigern und die Einhaltung von Branchenvorschriften zu optimieren.

ntnu_omron_tm_newssinglemob-web-optimized
02

Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place und Verpackung  

Erreichen Sie eine hochreine Automatisierung mit hohem Durchsatz durch Knickarm-, SCARA- und Parallelroboter, die für ISO 4/Class 10-Reinräume und mehrere IP-Schutzstufen entwickelt wurden. Optimieren Sie Blisterverpackungen, Spritzenmontage, Pipettieren und Palettierarbeiten, während Sie den menschlichen Kontakt und Kontaminationen minimieren. Diese Lösungen liefern zuverlässige Leistung und helfen dabei, die strengsten Industriestandards für die medizinische und pharmazeutische Fertigung zu erfüllen.

Pipetting_Application_OMRON
03

Automatisierter Materialtransport 

Bewegen Sie Rohstoffe, Fertigprodukte und biogefährliche Abfälle sicher und effizient zwischen Reinräumen, Laboren und Produktionsbereichen mit autonomen mobilen Robotern (AMRs). Die LD- und HD-Serien (ISO 5/Class 100) sowie die MD-Serie (ISO 4/Class 10) bieten volle Rückverfolgbarkeit, reduzieren manuelle Handhabung sowie Kreuzkontaminationen und erfüllen strenge Reinraumstandards. Passen Sie AMRs mit Aufsätzen, Förderbändern, Regalen oder Wagen an, um die Materiallieferung, Abfallentsorgung und den Komponententransfer zu automatisieren. Integrieren Sie AMRs problemlos in Ihren Workflow, um die Logistik zu optimieren, schnell auf Produktionsänderungen zu reagieren und einen kontaminationsfreien Transport in der medizinischen Fertigung zu gewährleisten.

TePe-production_mobile_robot_OMRON
04

UV-C-Desinfektion für das Gesundheitswesen 

Schützen Sie Patienten und Personal mit autonomen UV-C-Robotern, die Luft und Oberflächen mit UV-C-Licht desinfizieren. Diese Roboter sind ideal für Krankenhäuser und Gesundheitszentren geeignet und gewährleisten eine konsistente, automatisierte Sterilisation in Patientenzimmern, Operationssälen und hochfrequentierten Zonen – dies reduziert das Infektionsrisiko und unterstützt strenge Hygienestandards.

Empfohlene Produkte
Nahaufnahme der UV-C-Technologie am Desinfektionsroboter
05

Materialtransport der nächsten Generation 

Erschließen Sie eine fortschrittliche, flexible Automatisierung für sensible Umgebungen mit MoMa-Anwendungen – hierbei werden die LD- oder MD-AMR-Basis von OMRON und der kollaborative Arm der TM S-Serie (ISO-Reinraumklasse 3) in einer Lösung integriert. Der AMR navigiert durch Reinräume, während der Roboterarm präzises Pick-and-Place sowie den Transport übernimmt, was mehrstufige Aufgaben optimiert und die Compliance für medizinische Hersteller sicherstellt.

Empfohlene Produkte
ntnu_omron_moma_fcard-web-optimized

FALLSTUDIE
Wie HIPRA mit OMRON AMRs täglich 700 Impfstofftransfers automatisierte – und so Reinraum-Compliance und Effizienz sicherstellte. 

Material handling automation system at HIPRA facility

Optimieren Sie Ihre Produktion – starten Sie noch heute. 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)

Automatisieren Sie Ihre Anwendung 

Maximieren Sie die Produktionseffizienz mit den Automatisierungslösungen von Omron – programmieren und synchronisieren Sie Roboter, SPS, Bildverarbeitungssysteme und Sicherheitskomponenten auf einer einzigen Plattform. Die integrierte Simulation beschleunigt die Bereitstellung und Fehlerbehebung für einen nahtlosen, regelkonformen Betrieb.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Bewegung

Servos optimieren Ihre automatisierte Linie, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung, während Industrial PCs präzise Prozesssteuerung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuereinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

OMRONs Kameras und Bildverarbeitungssensoren ermöglichen es automatisierten Systemen, mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren und eine präzise Leistung zu gewährleisten.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren fördern die Harmonie zwischen Mensch und Maschine. Remote I/O reduziert Kosten und Ausfallzeiten und gewährleistet zuverlässige Netzwerke.