i4L
Massimizza la precisione e la velocità nell’assemblaggio, nel pick-and-place e nell’imballaggio con il robot SCARA i4L. Progettato per cicli ad alta velocità e montaggio flessibile, l’i4L gestisce fino a 5 kg ed è disponibile nei modelli da 350, 450 e 550 mm. Il suo controller compatto si integra senza sforzo con le piattaforme ACE o Sysmac di OMRON, unificando robot, controlli, sistemi di visione e di alimentazione per un’automazione ottimizzata.
i4-350L
|
Portata massima |
350 mm |
|
Carico utile massimo |
5 kg |
|
Tempi di ciclo (a 2 kg) |
0,45-0,57 s |
|
Numero di assi |
4 |
|
Connettività |
EtherCAT®, Ethernet, PROFINET |
|
Ambiente di programmazione |
Sysmac Studio e ACE |
i4-450L
|
Portata massima |
450 mm |
|
Carico utile massimo |
5 kg |
|
Tempi di ciclo (a 2 kg) |
0,42-0,57 s |
|
Numero di assi |
4 |
|
Connettività |
EtherCAT®, Ethernet, PROFINET |
|
Ambiente di programmazione |
Sysmac Studio e ACE |
i4-550L
|
Portata massima |
550 mm |
|
Carico utile massimo |
5 kg |
|
Tempi di ciclo (a 2 kg) |
0,38-0,54 s |
|
Numero di assi |
4 |
|
Connettività |
EtherCAT®, Ethernet, PROFINET |
|
Ambiente di programmazione |
Sysmac Studio e ACE |
Galleria
APPLICAZIONI
Costruito per le esigenze uniche della tua applicazione
Scopri come i produttori di tutto il mondo utilizzano i robot SCARA OMRON per automatizzare l’assemblaggio di precisione, l’imballaggio ad alta velocità, l’ispezione e la movimentazione dei materiali, risolvendo sfide complesse con soluzioni su misura ed efficienti.
Visualizza tutte le applicazioni
SOFTWARE
Una produzione industriale più intelligente inizia con ACE
Ottimizza le configurazioni, aumenta la precisione e ottieni un’automazione più intelligente con il software ACE di OMRON. Progettato per un funzionamento intuitivo e la massima efficienza, ACE sblocca il pieno potenziale dei tuoi robot SCARA i4L, sistemi di visione e soluzioni di alimentazione, offrendoti un chiaro vantaggio competitivo.
Esplora ACE
CONTROLLER ROBOTICO
Controllo integrato per prestazioni ottimizzate
Ottieni operazioni più veloci, tempi di inattività ridotti e maggiore flessibilità con il potente Robotics Integrated Controller. Semplifica i flussi di lavoro e aumenta la produttività unificando la robotica e l’automazione i4L in un’unica piattaforma.
Esplora la soluzione
il
video
SOLUZIONI DI ALIMENTAZIONE
Previeni gli inceppamenti e mantieni la tua produzione in movimento
Accelera il tuo flusso di lavoro con un’alimentazione rapida e precisa dei pezzi per pick-and-place, imballaggio e assemblaggio. La vibrazione avanzata a 3 assi elimina gli inceppamenti e si adatta a qualsiasi pezzo; il design modulare si integra facilmente con il software ACE.
Scarica la brochure
iPF-240
Perfetto per pezzi piccoli (5-40 mm) come viti, rondelle ed elettronica, il suo design compatto garantisce precisione anche in spazi ristretti.
iPF-380
Costruito per pezzi medi (15-60 mm) come elementi di fissaggio e giunti, garantendo un allineamento fluido e prestazioni affidabili ogni volta.
iPF-530
Ideale per pezzi grandi (30-150 mm) come cuscinetti e alloggiamenti, questo robusto alimentatore offre durata con superfici antiscivolo.
Automazione più intelligente, risultati più rapidi
Massimizza l’efficienza con Sysmac Studio di OMRON. Programma e sincronizza facilmente robot, visione, movimento e dispositivi di sicurezza su un’unica piattaforma. La simulazione integrata accelera l’implementazione e semplifica la risoluzione dei problemi, aiutandoti a ottimizzare l’intera linea di produzione.
Movimento
I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.
Robotica
Programma facilmente i robot industriali con Sysmac Studio. SmartController EX garantisce un’integrazione perfetta e alte prestazioni.
Controllo
Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.
Visione
Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai tuoi sistemi automatizzati di interagire senza problemi con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.
Sicurezza
I sensori di sicurezza migliorano l’interazione uomo-macchina e gli I/O remoti minimizzano i costi e i tempi di inattività per reti affidabili.
Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso
Hai domande? Parliamone.
RISORSE
Hub di documentazione e risorse i4L
Accedi a risorse complete e documentazione tecnica nella nostra sezione di supporto per massimizzare le prestazioni del tuo robot i4L.
Visualizza le risorse i4L
SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto
OMRON Robotics fornisce servizi globali di formazione, sicurezza e supporto per garantire il massimo tempo di attività del robot, la massima efficienza e prestazioni ottimali.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti