特性
力量、速度、无与伦比的效率——体验 i4L 的优势 

High Payload Capacity (1)
01
高负载能力

可处理高达 5 kg 的负载,由强大的伺服电机驱动,适用于组装和物料搬运等轻型任务。

moving orb
Fast Cycle Times
02
快速循环时间

循环时间低至 0.42 秒(混合爆发模式),重复精度高达 ±0.01 mm,显著提升吞吐量。

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
灵活的臂长与安装方式

提供 350、450 和 550 mm 臂长选项,支持桌面和墙壁安装灵活性,实现无缝集成。

moving orb
Smart Maintenance
04
智能维护

交互式警报和 RGB 环形灯提供实时状态更新和预测性维护警报,以最大限度地延长正常运行时间。

moving orb
Environmental Compatibility
05
环境适应性

IP20 防护等级,工作温度范围广(5–40°C),专为清洁和受控环境设计。

moving orb
Static-Safe
06
防静电安全

通过静电敏感应用认证,确保在电子制造及类似环境中的安全操作。

moving orb
background graphic

案例研究
了解欧姆龙 i4L SCARA 机器人如何帮助 AFA 集团减少 90% 的手套包装人力并提升灵活性 

Glove packaging automation with OMRON Robotics at AFA Group
background graphic

软件
更智能的工业生产始于 ACE 

利用欧姆龙的 ACE 软件简化设置、提高精度并实现更智能的自动化。ACE 专为直观操作和最高效率而设计,可充分释放 i4L SCARA 机器人、视觉系统和供料解决方案的全部潜力,为您带来明显的竞争优势。

探索 ACE

机器人控制器
集成控制,优化性能 

通过强大的机器人集成控制器实现更快的操作、更少的停机时间和更大的灵活性。通过在一个平台中统一 i4L 机器人和自动化,简化工作流程并提高生产率。

探索解决方案

观看视频

更智能的自动化,更快的成果 

利用欧姆龙的 Sysmac Studio 最大限度地提高效率。在一个平台上轻松对机器人、视觉、运动和安全设备进行编程和同步。集成仿真可加速部署并简化故障排除,帮助您优化整个生产线。

访问欧姆龙自动化 (OMRON Automation)

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

使用 Sysmac Studio 轻松为工业机器人编程。SmartController EX 确保无缝集成和高性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的过程提供全面控制。

Automation_Diagram_Safety
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使您的自动化系统能够与物理环境无缝交互,确保精确的性能。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器增强了人机交互,远程 I/O 为可靠的网络降低了成本和停机时间。

今天就开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

Packaging Application_SCARA_Robot
background graphic

资源
i4L 文档与资源中心 

在我们的支持部分获取全面的资源和技术文档,以最大限度地发挥 i4L 机器人的性能。

查看 i4L 资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球培训、安全和支持服务,以确保机器人最长的正常运行时间、峰值效率和最佳性能。

了解更多

50-50