Omron OL 450S No Mast 360 – 0000 – 9056
Clicca per caricare
ROBOT MOBILE AUTONOMO

OL-450S 

Automatizza il trasporto dei carrelli con l’OL-450S, una soluzione AMR chiavi in mano per movimentare carrelli e portacarichi all’interno del tuo stabilimento. Una piastra di sollevamento integrata si sposta sotto i carrelli a basso profilo e li solleva in sicurezza, mentre la mobilità omnidirezionale e la navigazione precisa aiutano il robot a manovrare in spazi ristretti e aree di lavoro condivise. La sicurezza integrata, la ricarica wireless e il coordinamento della flotta riducono la movimentazione manuale e favoriscono un flusso costante di materiali. Sono disponibili configurazioni opzionali con montante per ambienti con maggiori esigenze di navigazione, localizzazione o visibilità.

SPECIFICHE PRINCIPALI

OL-450S

Carico utile massimo

450 kg

Velocità massima

1,2 mm/s

Altezza di sollevamento

108 – 308 mm

Autonomia

11 ore (senza carico utile), 7 ore (carico utile completo)

Tempo di ricarica

25 min (dal 20% all’80%)

Altezze del montante opzionali

1,2 m, 1,6 m

CARATTERISTICHE
OL-450S — un modo più intelligente per spostare carrelli 

High Payload Capacity (1)
01
Elevata capacità di carico utile

Movimenta carichi fino a 450 kg, gestendo roll-container pesanti, carrelli per il picking, carrelli e altri portacarichi su un’unica piattaforma AMR.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
02
Range di sollevamento flessibile

Si regola da 108 mm a 308 mm per prelevare carrelli a basso profilo e adattarsi a diverse altezze di carico in applicazioni miste.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
03
Navigazione ed evitamento avanzati

Combina il movimento omnidirezionale e il rilevamento avanzato per trasportare materiali attraverso spazi condivisi e affollati, con un posizionamento preciso e un’agevole prevenzione degli ostacoli.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
04
Design a basso profilo

Si sposta sotto i carrelli e attraverso corsie strette in layout con altezze ridotte e spazi limitati, dove le piattaforme più grandi non possono operare in modo efficiente.

moving orb
Seamless Connectivity
05
Ricarica wireless

Offre fino a 7 ore di autonomia e si ricarica dal 20% all’80% in soli 25 minuti, senza contatti di ricarica o collegamento manuale.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
Gestione centralizzata della flotta

Basato su FLOW Core per il controllo coordinato di più robot, la gestione del traffico, l’assegnazione dei compiti e la visibilità operativa dell’intera flotta.

moving orb
Safety Settings
07
Configurazioni del montante opzionali

Le configurazioni a mezzo montante e a montante intero aggiungono una scansione a 360° elevata per migliorare la localizzazione, la navigazione e la visibilità ambientale in contesti dinamici.

moving orb
background graphic

RISULTATI COMPROVATI
Scopri come l’OL‑450S ha aumentato la produttività del 30%—e come lo stesso approccio può sbloccare capacità nella tua struttura. 

Automazione intralogistica che aumenta la produttività con l’AMR OL-450S
background graphic

SOFTWARE
Flotte più intelligenti, flusso più veloce 

Definisci le attività una sola volta e lascia che il controllore di flotta assegni i compiti al robot meglio posizionato, bilanci i carichi di lavoro e gestisca il traffico in tempo reale—anche per flotte AMR di grandi dimensioni. Mappatura integrata, controllo delle zone, analisi e API standard per WMS, MES ed ERP ti offrono una chiara visibilità dei flussi dei carrelli e mantengono i tuoi AMR allineati con le priorità di produzione e logistica.

Scopri di più

ATTIVAZIONE SOFTWARE
Attiva il tuo software AMR 

Attiva le licenze AMR e Fleet Manager in pochi passaggi per rendere operativa la tua flotta.

Inizia

AMR Software License Activation OMRON AMR

Automazione end-to-end 

Esplora il portfolio completo di automazione OMRON—controllori, sicurezza, visione e I/O—che lavorano insieme all’OL‑450S per automatizzare il flusso dall’uscita del trasportatore alla pallettizzazione e spedizione. Usa un’unica piattaforma per coordinare gli AMR con linee, elevatori e cancelli, attivare missioni da sensori o logica PLC e mantenere carrelli, robot e attrezzature in movimento sincronizzato.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servoazionamenti garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di fermo e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi aumentano la produttività e si adattano facilmente a un’ampia gamma di applicazioni con precisione.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al tuo ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, accurati e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione fluida uomo-macchina, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.

Inizia ad automatizzare il trasporto carrelli oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

RISORSE
Tutto ciò di cui hai bisogno per rimanere aggiornato 

Accedi ad aggiornamenti software, documentazione e guide alle best practice per l’OL‑450S in un unico posto. Mantieni le tue applicazioni aggiornate, semplifica la risoluzione dei problemi e fornisci al tuo team le informazioni necessarie per gestire il trasporto carrelli in modo affidabile, turno dopo turno.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Assistenza supporto globale   

OMRON Robotics fornisce una rete di supporto globale, formazione specializzata e servizi di sicurezza per mantenere i tuoi AMR al massimo delle prestazioni e della disponibilità.

Scopri di più

50-50