ROBOT MOBILE AUTONOMO

Serie LD

Automatizza il trasporto con navigazione intelligente, rilevamento ostacoli e implementazione rapida.

Lineside_Delivery_LD-6090_OMRON_Robotics

Modelli 

LD-6090-Omron-web_optimized
01
LD-60

Porta il trasporto autonomo in flussi di lavoro leggeri e operazioni con spazi limitati. L’LD-60 combina dimensioni compatte, velocità di spostamento elevate e navigazione precisa per movimentare fino a 60 kg in modo efficiente attraverso strutture affollate, contribuendo a ottimizzare il trasporto di routine e offrendo una versione ESD opzionale per prodotti sensibili alle scariche elettrostatiche.

Carico utile massimo

60 kg

Velocità massima

1800 mm/s

Autonomia

15 h (senza carico), 12 h (carico completo)

Visualizza i dettagli del prodotto

LD-6090-Omron-web_optimized
02
LD-90

Aggiungi maggiore capacità e flessibilità ai flussi di lavoro di trasporto materiali in tutto lo stabilimento. L’LD-90 gestisce carichi utili fino a 90 kg con navigazione precisa e ricarica automatica al dock, mentre il supporto per accessori personalizzati amplia la gamma di applicazioni che può supportare, oltre a una versione ESD opzionale per l’elettronica e altri ambienti sensibili alle scariche elettrostatiche.

Carico utile massimo

90 kg

Velocità massima

1350 mm/s

Autonomia

15 h (senza carico), 12 h (carico completo)

Visualizza i dettagli del prodotto

LD-250-Omron_Web_Optimized
03
LD-250

Affronta attività di trasporto più pesanti con un robot mobile progettato per carichi utili maggiori e operazioni più impegnative. L’LD-250 movimenta carichi fino a 250 kg con pianificazione intelligente del percorso ed evitamento delle collisioni, contribuendo a mantenere il flusso in ambienti ad alto traffico, mentre una configurazione ESD opzionale supporta la produzione elettronica e altre applicazioni a controllo statico.

Carico utile massimo

250 kg

Velocità massima

1200 mm/s

Autonomia

13 ore (senza carico utile), 10 ore (carico utile completo)

Visualizza i dettagli del prodotto

Confronta nostri AMR 

Prodotto

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90)

15 ore (senza carico utile) 12 ore (carico utile completo)

2 h 10 m (dal 20% all’80% di carica)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: solo pavimenti piani

Campo visivo di 240° Laser di scansione di sicurezza frontale Arresti di emergenza Rilevamento ostacoli avanzato Sensori sonar posteriori Sensori paraurti anteriori Indicatori acustici e visivi

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 KN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250 kg

1200 mm/s

13 h (senza carico) 10 h (carico completo)

2 h 10 m (dal 20% all’80% di carica)

1,7° / 3% di pendenza

Campo visivo di 240° Laser di scansione di sicurezza frontale Laser frontale basso Rilevamento ostacoli avanzato Scanner laser opzionali Arresti di emergenza (3 totali) Sensori TOF posteriori Indicatori acustici e visivi

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

10 h (senza carico) 8 h (carico completo)

19,6 min (dal 20% all’80% di carica)

5° / 8,75% di inclinazione

Copertura di sicurezza a 360° Due scanner laser di sicurezza Laser di rilevamento ostacoli bassi Rilevamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (5 totali) Indicatori acustici e visivi Scanner laser verticali opzionali

IP22 IP10 per le piastre di ricarica

ISO 4 / Classe 10

EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434

AMR: cTUVus Batteria: cTUVus, CE Box alimentazione e target di aggancio: cTUVus

No

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1800 mm/s

12,5 h (senza carico) 9 h (carico completo)

24 min (dal 20% all’80% di carica)

5° / 8,75% di inclinazione

Copertura di sicurezza a 360° Due scanner laser di sicurezza Laser di rilevamento ostacoli bassi Rilevamento ostacoli avanzato Set di zone scanner laser di sicurezza Arresti di emergenza (5 totali) Indicatori acustici e visivi Arresto di emergenza a doppio canale Uscite di sicurezza a doppio canale Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale Scanner laser verticali opzionali

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434

AMR: cTUVus Batteria: cURus, CE Box alimentazione: cTUVus Target di aggancio: cTUVus

No

MobilePlanner

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1200 mm/s (avanti/laterale) 300 mm/s (retromarcia)

11 h (senza carico) 7 h (carico completo)

25 min (dal 20% all’80% di carica)

Solo superfici piane

Copertura di sicurezza a 360° 2 scanner di sicurezza frontali 29 set di zone scanner di sicurezza Rilevamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (2 totali) Indicatori acustici e visivi Arresto paraurti posteriore Luce di avvicinamento di sicurezza

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 UL 1564 IEEE 802.11 b/g

Batteria: CE Elettronica stazionaria e bobina stazionaria: CE

No

MobilePlanner

Carico utile massimo

Velocità massima

Autonomia

Tempo di ricarica

Pendenza massima

Caratteristiche di sicurezza

Grado di protezione IP

Classificazione camera bianca

Conformità

Certificazioni e marcature

Opzione ESD

Interfaccia di controllo

Prodotto

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

Carico utile massimo

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

450 kg

Velocità massima

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90)

1200 mm/s

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

1800 mm/s

1200 mm/s (avanti/laterale) 300 mm/s (retromarcia)

Autonomia

15 ore (senza carico utile) 12 ore (carico utile completo)

13 h (senza carico) 10 h (carico completo)

10 h (senza carico) 8 h (carico completo)

12,5 h (senza carico) 9 h (carico completo)

11 h (senza carico) 7 h (carico completo)

Tempo di ricarica

2 h 10 m (dal 20% all’80% di carica)

2 h 10 m (dal 20% all’80% di carica)

19,6 min (dal 20% all’80% di carica)

24 min (dal 20% all’80% di carica)

25 min (dal 20% all’80% di carica)

Pendenza massima

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: solo pavimenti piani

1,7° / 3% di pendenza

5° / 8,75% di inclinazione

5° / 8,75% di inclinazione

Solo superfici piane

Caratteristiche di sicurezza

Campo visivo di 240° Laser di scansione di sicurezza frontale Arresti di emergenza Rilevamento ostacoli avanzato Sensori sonar posteriori Sensori paraurti anteriori Indicatori acustici e visivi

Campo visivo di 240° Laser di scansione di sicurezza frontale Laser frontale basso Rilevamento ostacoli avanzato Scanner laser opzionali Arresti di emergenza (3 totali) Sensori TOF posteriori Indicatori acustici e visivi

Copertura di sicurezza a 360° Due scanner laser di sicurezza Laser di rilevamento ostacoli bassi Rilevamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (5 totali) Indicatori acustici e visivi Scanner laser verticali opzionali

Copertura di sicurezza a 360° Due scanner laser di sicurezza Laser di rilevamento ostacoli bassi Rilevamento ostacoli avanzato Set di zone scanner laser di sicurezza Arresti di emergenza (5 totali) Indicatori acustici e visivi Arresto di emergenza a doppio canale Uscite di sicurezza a doppio canale Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale Scanner laser verticali opzionali

Copertura di sicurezza a 360° 2 scanner di sicurezza frontali 29 set di zone scanner di sicurezza Rilevamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (2 totali) Indicatori acustici e visivi Arresto paraurti posteriore Luce di avvicinamento di sicurezza

Grado di protezione IP

IP20

IP20

IP22 IP10 per le piastre di ricarica

IP20

IP20

Classificazione camera bianca

ISO 5 / Classe 100

ISO 5 / Classe 100

ISO 4 / Classe 10

ISO 5 / Classe 100

Conformità

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 KN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434

EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 UL 1564 IEEE 802.11 b/g

Certificazioni e marcature

AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus

AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus

AMR: cTUVus Batteria: cTUVus, CE Box alimentazione e target di aggancio: cTUVus

AMR: cTUVus Batteria: cURus, CE Box alimentazione: cTUVus Target di aggancio: cTUVus

Batteria: CE Elettronica stazionaria e bobina stazionaria: CE

Opzione ESD

No

No

No

Interfaccia di controllo

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

background graphic

SOFTWARE
Scala la tua flotta, semplifica il tuo flusso 

Ottimizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta con FLOW Core. Monitora lo stato dei robot, gestisci il flusso del traffico, assegna lavori e reindirizza intorno a percorsi bloccati su flotte fino a 100 AMR OMRON.

Scopri di più

Automazione end-to-end 

Esplora l’intero portfolio di automazione OMRON: controllori, sicurezza, visione e I/O, che lavorano con i robot mobili autonomi per automatizzare il trasporto dei materiali in tutta la tua struttura. Usa un’unica piattaforma per coordinare gli AMR con linee, ascensori, porte e attrezzature, attiva missioni da sensori o logica PLC e mantieni il flusso dei materiali senza intoppi.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

SERVIZIO
Rete globale di supporto servizio 

Con una rete globale e supporto dedicato, OMRON Robotics garantisce che la tua flotta di AMR offra prestazioni di picco e massima operatività.

Scopri di più

50-50