APPLICAZIONI

Robotica per l’imballaggio

Semplifica l’imballaggio e il pick-and-place con la robotica avanzata per aumentare la qualità e la velocità.

Packaging Application_SCARA_Robot

Soluzioni su misura per ogni ciclo di produzione 

Ottieni un confezionamento rapido, flessibile e preciso, dal prelievo e smistamento veloce alla pallettizzazione e all’etichettatura tracciabile. Le nostre soluzioni gestiscono frequenti cambi di SKU, layout di linea compatti e rigorosi requisiti normativi, garantendo che le tue linee di confezionamento rimangano efficienti, adattabili e conformi.

background graphic
01

Pick Place ad alta velocità 

Massimizza la produttività e la precisione nel confezionamento primario e secondario con robot progettati per velocità, igiene e accuratezza. I modelli paralleli come iX3, Hornet, iX4 e Quattro eccellono nello smistamento e posizionamento rapido, ideali per spostare gli articoli direttamente dai nastri trasportatori in vassoi, blister o cartoni. I robot SCARA i4L e i4H offrono una flessibilità ineguagliabile per spazi ristretti e cicli ad alta velocità. Le opzioni per uso alimentare, camera bianca e IP65 garantiscono la conformità con i rigorosi standard di settore, mentre i sistemi di visione integrati offrono risultati costanti e affidabili.

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags
02

Imballaggio cartonaggio flessibile 

Automatizza il confezionamento di scatole, casse e cartoni con robot collaborativi, Viper e SCARA i4. Questi sistemi si adattano rapidamente a diverse dimensioni, forme e formati di confezionamento, inclusi cicli stagionali, promozionali o in edizione limitata. Il software con guida visiva consente rapidi cambi di SKU, la manipolazione delicata di prodotti fragili e l’impilamento senza interruzioni per una logistica a valle efficiente.

Viper_Packaging_Logistis_Webpage
03

Sigillatura, chiusura ed etichettatura 

Garantisci che ogni confezione sia pronta per lo scaffale e conforme con sigillatura, chiusura ed etichettatura automatizzate. I robot paralleli gestiscono il prelievo ad alta velocità; i modelli SCARA offrono sigillatura ed etichettatura precise; i cobot della serie TM S offrono un cambio di attività flessibile per vari formati; e i bracci articolati Viper supportano operazioni complesse e multi-asse. Ciò garantisce prodotti a prova di manomissione e accuratamente etichettati, fondamentali per gli standard di vendita al dettaglio e normativi.

AFA_Group_Success_Story
04

Pallettizzazione logistica di fine linea 

Aumenta la produttività e riduci la manodopera manuale con l’automazione di fine linea di OMRON. I robot collaborativi della serie TM S e i bracci a 6 assi Viper gestiscono la pallettizzazione, la depallettizzazione e lo smistamento delle casse con velocità e precisione. Gli AMR (Robot Mobili Autonomi) trasportano i prodotti finiti in tutta la tua struttura, mentre il software di gestione della flotta garantisce una consegna sicura, tracciabile e affidabile, anche durante i picchi di domanda.

Prodotti consigliati
MyllynParas_Omron_TM12
05

Imballaggio integrato, end-to-end 

Trasforma la tua linea di confezionamento con le applicazioni Mobile Manipulator (MoMa), che combinano robot collaborativi e mobili per il prelievo, l’ispezione, lo smistamento, il confezionamento e il trasporto in tutta la struttura. L’integrazione senza sforzo e l’adattabilità in tempo reale significano che puoi rispondere istantaneamente a nuovi prodotti, formati e richieste di produzione, mantenendo le tue operazioni agili e pronte per il futuro.

Prodotti consigliati
Mobile_Manipulator_Automotive_Industry_Optimized

CASE STUDY
Scopri come Mackle Petfoods confeziona 135 buste al minuto 

Soluzioni di confezionamento automatizzate per buste di alimenti per animali domestici su una linea di produzione

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

packaging2

Automatizza la tua linea di confezionamento 

Ottimizza i tuoi flussi di lavoro di confezionamento con le soluzioni di automazione industriale di Omron. Programma e sincronizza facilmente robot, PLC, dispositivi di sicurezza e sistemi di visione su un’unica piattaforma. Gli strumenti di simulazione integrati semplificano l’implementazione e la risoluzione dei problemi per operazioni senza interruzioni.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori riducono al minimo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per l’automazione.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma e integra i robot con il Robotics Integrated Controller, unificando l’automazione e il controllo del movimento per prestazioni ottimali.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Unifica robotica e automazione con il controllore integrato per la robotica per una scalabilità flessibile e un controllo preciso.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Il Controller Applicazione IPC di OMRON supporta 8 telecamere per un’elaborazione delle immagini ad alta velocità e precisione.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono la collaborazione uomo-macchina, mentre l’I/O remoto riduce i tempi di inattività e i costi con prestazioni affidabili e in tempo reale.