COLLABORATIVO

OMRON TM12 

Realizza assemblaggio, imballaggio e ispezione affidabili con il robot collaborativo TM12. Dotato di un raggio d’azione di 1300 mm e un carico utile di 12 kg, il TM12 offre un’automazione precisa per la produzione automobilistica, elettronica e di beni di consumo. La visione integrata e la programmazione grafica consentono una rapida implementazione e cambi senza errori, mentre il montaggio flessibile supporta diverse configurazioni di fabbrica.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM12

Carico utile massimo

12 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,3 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

TM12X

Carico utile massimo

12 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,3 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

CARATTERISTICHE
OMRON TM12-compatto, resistente e versatilern 

Food Safe Compliance
01
Grasso alimentare

Previene le perdite di olio e la contaminazione, garantendo operazioni sicure negli ambienti di manipolazione, imballaggio e pallettizzazione degli alimenti.

moving orb
Easy Installation
02
Facile da configurare e da guidare a mano

Semplifica l’impiego con la modalità di guida manuale e i pulsanti integrati nel braccio del cobot, che consentono di impostare rapidamente le attività e regolare la posizione.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmazione grafica

Automatizza le attività senza sforzo con l’interfaccia drag-and-drop di TMFlow, senza bisogno di competenze di codifica.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visione e punto di riferimento integrati

La visione integrata consente il riconoscimento e il posizionamento degli oggetti, mentre i punti di riferimento migliorano la navigazione per un rapido riposizionamento senza ricalibrazione.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flessibile

La resistenza con grado di protezione IP54 e la compatibilità con la camera bianca ISO Classe 3 rendono il TM12 ideale per la logistica, l’assemblaggio e le applicazioni di media entità.

moving orb
Safety Settings
06
Sicurezza migliorata

Le funzioni di sicurezza avanzate assicurano una collaborazione sicura con i lavoratori umani e soddisfano gli standard del settore, tra cui ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come Fischer Gears automatizza il 70% dell’alimentazione del CNC con il Cobot OMRON TM12 

Machine_Tending_Application_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Ottimizza la produzione con TMflow 

L’interfaccia intuitiva di TMflow semplifica la programmazione per l’assemblaggio, l’imballaggio e l’ispezione. La calibrazione della visione integrata e le zone di sicurezza personalizzabili garantiscono un rapido adattamento a nuove attività, mantenendo la conformità e la sicurezza dell’operatore.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione più intelligente inizia con il MoMa 

Trasforma le tue operazioni con soluzioni Mobile Manipulator che combinano robot collaborativi e mobili per automatizzare attività complesse di trasporto e prelievo, aumentando efficienza e adattabilità.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora il portfolio completo di automazione OMRON, una piattaforma unificata per programmare e sincronizzare robot, sistemi di sicurezza e tecnologie di visione. Massimizza produttività e sicurezza con controller avanzati per un’integrazione perfetta in tutte le tue operazioni.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica a portata di mano 

Assicurati che i flussi di lavoro rimangano efficienti e che i tuoi robot collaborativi offrano le migliori prestazioni con i nuovi rilasci di TMflow e la documentazione aggiornata.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50