LD-60/90
L’LD-60/90 trasporta autonomamente componenti, semilavorati e rifornimenti tra postazioni di lavoro e aree logistiche senza percorsi fissi o infrastrutture di guida. Naviga in tempo reale intorno a persone e ostacoli e si aggancia con precisione per prelievi e consegne affidabili. Con opzioni di carico da 60 kg e 90 kg, aiuta a ridurre il trasporto manuale, mantenere i materiali in movimento e liberare gli operatori per attività a maggior valore aggiunto.
LD-60
|
Carico utile massimo |
60 kg |
|
Velocità massima |
1800 mm/s |
|
Autonomia |
15 h (senza carico), 12 h (a pieno carico) |
|
Tempo di ricarica |
2 h 10 m (per una carica del 20-80%) |
|
Pendenza massima |
4,8° / 8,3% di pendenza |
|
Interfaccia di controllo |
LD-90
|
Carico utile massimo |
90 kg |
|
Velocità massima |
1350 mm/s |
|
Autonomia |
15 h (senza carico), 12 h (a pieno carico) |
|
Tempo di ricarica |
2 h 10 m (per una carica del 20-80%) |
|
Pendenza massima |
Solo pavimento piano |
|
Interfaccia di controllo |
MobilePlanner |
LD-90x
|
Carico utile massimo |
90 kg |
|
Velocità massima |
900 mm/s |
|
Autonomia |
20 h (senza carico), 15 h (a pieno carico) |
|
Tempo di ricarica |
2 h 10 m (per una carica del 20-80%) |
|
Pendenza massima |
Solo pavimento piano |
|
Interfaccia di controllo |
MobilePlanner |
Galleria
APPLICAZIONI
Progettato per il trasporto di materiali leggeri
Dalla consegna di componenti e semilavorati al trasporto di prodotti finiti, i robot mobili autonomi OMRON aiutano ad automatizzare il movimento dei materiali in produzione, magazzinaggio e logistica.
Visualizza tutte le applicazioni
SOFTWARE
Flotte più intelligenti, flusso più veloce
Definisci i compiti una sola volta e lascia che FLOW Core assegni le attività, bilanci i carichi di lavoro e gestisca il traffico in tempo reale—anche su grandi flotte di AMR. Mappatura integrata, controllo delle zone e analisi ti offrono la visibilità necessaria per mantenere i robot in movimento in modo efficiente in tutta l’operazione.
Scopri di più
ATTIVAZIONE SOFTWARE
Attiva il software del tuo AMR
Attiva le licenze AMR e Fleet Manager in pochi passaggi così la tua flotta è pronta a lavorare.
Inizia
SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa
Trasforma le tue operazioni con applicazioni Mobile Manipulator che combinano robot collaborativi e mobili autonomi per automatizzare trasporto, prelievo e movimentazione di componenti con maggiore flessibilità, produttività e precisione.
Scopri di più su MoMas
il
video
Automazione end-to-end
Esplora l’intero portfolio di automazione OMRON—controllori, sicurezza, visione e I/O—che lavorano insieme ai robot mobili autonomi per automatizzare il trasporto di materiali in tutto l’impianto. Usa un’unica piattaforma per coordinare gli AMR con linee, ascensori, porte e attrezzature, attivare missioni da sensori o logica PLC e mantenere le operazioni fluide.
Movimento
I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.
Controllo
Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.
Inizia ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro oggi
Hai domande? Parliamone.
RISORSE
L’esperienza robotica a portata di mano
Trova aggiornamenti software AMR, documentazione e guide in un unico posto per mantenere le applicazioni aggiornate e il trasporto carrelli affidabile.
Ottieni le ultime risorse
SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto
Con una rete globale e supporto dedicato, OMRON mantiene i tuoi AMR al massimo delle prestazioni con la massima disponibilità.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Ottieni maggiori informazioni
HIPRA automatizza 700 trasferimenti giornalieri di vaccini con AMR
Danfoss migliora il flusso del magazzino senza ampliare la superficie calpestabile
Il successo della produzione su ordinazione di VOLA con nove AMR OMRON serie LD