TM7S-Omron-360-0000_Transparent(1)
Clicca per caricare
COLLABORATIVO

OMRON TM7S 

Porta l’automazione di precisione in celle di lavoro compatte con un cobot progettato per piccoli componenti, movimenti ripetibili e lavoro guidato da visione. Con un carico utile di 7 kg, portata di 700 mm, visione integrata e sicurezza collaborativa certificata, il TM7S offre ai team di produzione una soluzione flessibile per assemblaggio, ispezione, carico macchine e movimentazione materiali.

SPECIFICHE PRINCIPALI

OMRON TM7S

Carico utile massimo

7 kg

Portata massima

700 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio roboticornIP54 per la scatola di controllo e il robot stickrnISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM7S—automazione di precisione in un ingombro compatto 

Certified Compliance
01
Prestazioni precise del carico utile

Con una capacità di carico utile fino a 7 kg, portata di 700 mm e ripetibilità di ±0,03 mm, il TM7S è progettato per movimentazione precisa, assemblaggio, ispezione e carico macchine in celle di lavoro compatte.

moving orb
Smart Monitoring
02
Precisione guidata dalla visione

La visione integrata supporta riconoscimento di pattern, posizionamento oggetti, identificazione di caratteristiche e attività di ispezione, contribuendo a migliorare la precisione nelle applicazioni di pick-and-place, assemblaggio e qualità.

moving orb
Easy Installation
03
Sicurezza collaborativa integrata

Con 36 funzioni di sicurezza, la Serie TM S supporta il funzionamento collaborativo con certificazioni tra cui ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, ISO 10218-1, TÜV Nord, UL e CSA.

moving orb
Flexible Automation
04
Programmazione semplificata

La programmazione visuale TMflow aiuta i team a creare flussi di lavoro con semplicità drag-and-drop, mentre TMScript supporta logiche applicative più avanzate quando necessario.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Configurazione senza complessità

La guida manuale e un’interfaccia intuitiva semplificano l’insegnamento e i cambi formato, mentre il Robot Stick trasforma il TM Screen in un teach pendant senza cablaggio aggiuntivo.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Pronto per la produzione pulita

Un braccio robotico con grado di protezione IP65 e compatibilità con camera bianca ISO Classe 3 supportano l’utilizzo in ambienti di produzione puliti, regolamentati e con spazio limitato.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
Test prima del deployment

TMflow Simulator e TMscene consentono ai team di validare i programmi robot e le celle di lavoro 3D offline, contribuendo a ridurre i tempi di configurazione e le interruzioni di produzione.

moving orb
background graphic

CASO STUDIO
Scopri come LITMAT assembla 180 tappi all’ora con qualità costante utilizzando robot collaborativi OMRON 

Quality inspection & measurements
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi cobot 

Crea e valida applicazioni cobot prima della produzione con TMflow, TMflow Simulator e TMscene. Programmazione visuale, test offline e simulazione 3D aiutano a semplificare la configurazione e accelerare il deployment.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
Porta l’automazione dove serve alla produzione 

Combina la capacità del robot collaborativo con la mobilità del robot mobile autonomo per automatizzare trasporto materiali, picking, carico e consegna a bordo linea. Le applicazioni Mobile Manipulator aiutano ad estendere l’automazione oltre le celle di lavoro fisse e portano la movimentazione flessibile in più aree della produzione.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora il portfolio completo di automazione OMRON—sicurezza, visione, controllo e robotica—progettato per funzionare come un unico sistema. Collega le tue celle di lavoro con AMR per un flusso fluido dall’alimentazione al pallet, e programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per distribuzione più rapida, scaling semplice e operazioni efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I sistemi servo e il controllo del movimento coordinano movimenti macchina rapidi e precisi per un funzionamento più fluido e una maggiore produttività.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi aumentano la produttività e si adattano facilmente a un’ampia gamma di applicazioni con precisione.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

I controllori di macchina e i PLC connettono dispositivi, dati e processi lungo tutta la linea per migliorare il coordinamento, semplificare il controllo e supportare un’automazione scalabile.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

I sistemi di visione e le smart camera guidano i robot, verificano i componenti, ispezionano la qualità e mantengono l’accuratezza nei flussi di lavoro automatizzati.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

Controllori di sicurezza, scanner, barriere fotoelettriche e interblocchi supportano un accesso alle macchine sicuro ed efficiente e spazi di lavoro collaborativi.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone,

Palletizzatore collaborativo che aumenta l’efficienza nell’ambiente di produzione
background graphic

RISORSE
Risorse di robotica portata di mano 

Trova documentazione, manuali, guide, software e materiali di supporto per aiutarti a pianificare, installare e mantenere le tue applicazioni di robot collaborativi con sicurezza.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Supporto per mantenere la tua flotta in movimento 

OMRON Robotics supporta la tua flotta di robot con contratti di assistenza, formazione, assistenza in fabbrica e supporto sul campo per aiutarti a mantenere l’operatività, migliorare le prestazioni e far progredire le tue attività.

Scopri di più

50-50