MobilePlanner
MobilePlanner Tablet è un’applicazione tablet facile da usare per monitorare e controllare la flotta di AMR. Traccia la posizione dei robot, lo stato, il livello della batteria e le code di lavoro in tempo reale su una mappa con codifica a colori per una gestione efficiente della flotta sempre e ovunque. Disponibile su tablet iOS e Android supportati.
MobilePlanner
|
Monitoraggio della flotta |
Visualizzazione singola e multi-robot |
|
Visualizzazione mappa |
In tempo reale, con codifica a colori |
|
Funzioni di controllo |
Guida manuale e docking |
|
Compatibilità della piattaforma |
Tablet iOS e Android |
|
Avvisi e notifiche |
Avvisi robot in tempo reale |
|
Accesso utente |
Permessi multi-livello |
Galleria
APPLICAZIONI
Applicazioni personalizzate costruite in base alle tue esigenze
Scopri come OMRON Robotics ottimizza la logistica e l’automazione del magazzino fornendo soluzioni robotiche che migliorano la sicurezza, aumentano la produttività e si adattano alle esigenze in continua evoluzione, garantendo operazioni end-to-end flessibili ed efficienti.
Vedi tutte le applicazioni
SOFTWARE
Sfrutta appieno il potenziale della tua flotta
Massimizza le prestazioni della tua flotta con FLOW Core, la piattaforma software avanzata di Omron che ottimizza la navigazione, la gestione dei lavori e il controllo del traffico. Integrata con MobilePlanner, semplifica le operazioni e fornisce visibilità in tempo reale per ottimizzare la tua automazione.
Scopri di più
PRODOTTI CORRELATI
Trasforma l’intralogistica e la gestione di fine linea con gli AMR
I robot mobili autonomi ottimizzano il trasporto dei materiali, la consegna a bordo linea e il supporto al sub-assemblaggio. Sicuri per lavorare accanto alle persone, migliorano l’inventario, il prelievo degli ordini e l’ispezione della qualità per un’automazione end-to-end flessibile.
Scarica la brochure
Per impieghi leggeri LD-60/90
Agili AMR con carico utile di 60 e 90 kg, progettati per le consegne a bordo linea e per il trasporto di materiali senza problemi in spazi di magazzino ristretti
LD-250 per impieghi leggeri
Robusto AMR con capacità di 250 kg, progettato per spostare in modo efficiente oggetti ingombranti in ambienti produttivi e logistici
Omnilift OL-450S
AMR omnidirezionale e a basso profilo con un carico utile di 450 kg, altezza del ponte regolabile, copertura di sicurezza a 360° e piastra di sollevamento integrata.
MD-650/900 per impieghi medi
AMR ad alte prestazioni ottimizzate per la logistica industriale e i trasporti pesanti, con sistemi di sicurezza avanzati e ricarica rapida.
HD-1500 per impieghi gravosi
Potente AMR con carico utile di 1.500 kg, sicurezza a 360°, evitamento degli ostacoli e ricarica rapida per il trasporto industriale pesante.
SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa
Le applicazioni Mobile Manipulator automatizzano compiti complessi di trasporto e prelievo. Grazie alla navigazione autonoma e a un braccio robotico, ottimizzano i flussi di lavoro, riducono gli errori e aumentano l’efficienza produttiva.
Scopri di più su MoMas
il
video
Automatizza le tue applicazioni
Ottimizza i tuoi flussi di lavoro con le soluzioni di automazione industriale di Omron. Programma e sincronizza perfettamente robot, sistemi di sicurezza e di visione su un’unica piattaforma, con simulazione integrata per una distribuzione facile e operazioni efficienti.
Movimento
I servoazionamenti garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di fermo e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi aumentano la produttività e si adattano facilmente a un’ampia gamma di applicazioni con precisione.
Controllo
Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al tuo ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, accurati e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione fluida uomo-macchina, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.
Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso
Hai domande? Parliamone.
RISORSE
Il tuo hub di risorse di riferimento
Scarica le ultime versioni del software AMR e la documentazione utile per ottimizzare la tua flotta e semplificare le operazioni.
Ricevi gli ultimi aggiornamenti
SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto
La rete globale di supporto e assistenza di OMRON Robotics mantiene la tua flotta di AMR al massimo delle prestazioni con il massimo tempo di attività e un servizio affidabile.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Ottieni più approfondimenti
L’AMR OL-450S aumenta la produttività dello stabilimento del 30% con il trasporto automatizzato di carrelli
Il trasporto automatizzato fa risparmiare a Brd. Klee 6 km di lavoro manuale ogni giorno
Garnet raggiunge il 100% di precisione nel picking e una logistica più rapida con l’automazione AMR