MobilePlanner
MobilePlanner Tablet은 AMR 플릿을 모니터링하고 제어할 수 있는 사용하기 쉬운 태블릿 응용 프로그램입니다. 색상으로 구분된 지도에서 로봇 위치, 상태, 배터리 수준, 작업 대기열을 실시간으로 추적하여 언제 어디서나 효율적으로 플릿을 관리할 수 있습니다. 지원되는 iOS 및 Android 태블릿에서 사용할 수 있습니다.
MobilePlanner
|
플릿 모니터링 |
단일 및 다중 로봇 보기 |
|
지도 표시 |
색상 구분, 실시간 |
|
제어 기능 |
수동 주행 및 도킹 |
|
플랫폼 호환성 |
iOS 및 Android 태블릿 |
|
경고 및 알림 |
실시간 로봇 경고 |
|
사용자 접근 |
다단계 권한 |
갤러리
소프트웨어
플릿의 잠재력을 최대한 활용하십시오
내비게이션, 작업 관리, 트래픽 제어를 간소화하는 Omron의 고급 소프트웨어 플랫폼 FLOW Core로 플릿 성능을 극대화하십시오. MobilePlanner와 통합되어 운영을 단순화하고 실시간 가시성을 제공하여 자동화를 최적화합니다.
자세히 알아보기
관련 제품
AMR로 사내 물류와 엔드오브라인 핸들링을 혁신하십시오
자율주행 모바일 로봇은 자재 운송, 라인사이드 공급, 서브어셈블리 지원을 간소화합니다. 사람과 함께 안전하게 작업할 수 있으며, 재고 관리, 주문 피킹, 품질 검사를 개선하여 유연한 엔드투엔드 자동화를 구현합니다.
브로셔 다운로드
경량형 LD-60/90
라인사이드 공급과 협소한 창고 공간에서의 원활한 자재 운송을 위해 설계된 60 kg 및 90 kg 적재 하중의 민첩한 AMR
경량형 LD-250
제조 및 물류 환경에서 부피가 큰 물품을 효율적으로 이동하도록 설계된 250 kg 용량의 견고한 AMR
Omnilift OL-450S
450 kg 적재 하중, 조절 가능한 데크 높이, 360° 안전 커버리지, 통합 리프팅 플레이트를 갖춘 전방향 저상형 AMR.
중형 MD-650/900
산업 물류 및 중량 운송에 최적화된 고성능 AMR로, 고급 안전 시스템과 고속 충전을 제공합니다.
중량형 HD-1500
1,500 kg 적재 하중, 360° 안전, 장애물 회피, 고속 충전을 갖춘 강력한 AMR로 중공업 운송에 적합합니다.
매니퓰레이터 솔루션
협업 생산은 MoMa에서 시작됩니다
모바일 매니퓰레이터 응용은 복잡한 운송 및 피킹 작업을 자동화합니다. 자율 내비게이션과 로봇 암을 통해 워크플로를 간소화하고 오류를 줄이며 생산 효율을 높입니다.
MoMa에 대해 자세히 알아보기
보기
응용을 자동화하십시오
Omron의 산업 자동화 솔루션으로 워크플로를 간소화하십시오. 하나의 플랫폼에서 로봇, 안전, 비전 시스템을 원활하게 프로그래밍하고 동기화하며, 통합 시뮬레이션으로 손쉬운 구축과 효율적인 운영을 지원합니다.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄이고, 더 원활하고 신뢰할 수 있는 운영을 지원합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 높이고 정밀하게 다양한 응용에 쉽게 적응합니다.rn
제어
제어 유닛은 생산 라인을 통합하여 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 구현합니다.
안전
안전 센서는 사람-기계 협업을 원활하게 하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON Robotics의 글로벌 지원 및 서비스 네트워크는 최대 가동 시간과 신뢰할 수 있는 서비스를 통해 AMR 플릿이 최상의 성능을 유지하도록 지원합니다.
자세히 알아보기