COLLABORATIVO

OMRON TM20 

Massimizza la produttività nella pallettizzazione, nell’assemblaggio e nell’imballaggio di grandi volumi con OMRON TM20. Con un raggio d’azione di 1300 mm e una capacità di carico di 20 kg, il TM20 è progettato per applicazioni nel settore automobilistico, della logistica e industriale. La visione integrata e la programmazione grafica supportano una rapida implementazione, e il montaggio flessibile si adatta ad ambienti di produzione esigenti.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM20

Carico utile massimo

20 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,3 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

OMRON TM20X

Carico utile massimo

20 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Velocità media

1,3 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

CARATTERISTICHE
OMRON TM20: un piccolo ingombro con un grande impatto per ogni applicazione 

Food Safe Compliance
01
Grasso alimentare

Impedisce le perdite di olio e la contaminazione, garantendo operazioni sicure negli ambienti di manipolazione, pallettizzazione e imballaggio degli alimenti.

moving orb
Easy Installation
02
Facile da configurare e da guidare a mano

Semplifica l’impiego con la modalità di guida manuale e i pulsanti integrati nel braccio del cobot, che consentono di impostare rapidamente le attività e regolare la posizione.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmazione grafica

Automatizza le attività senza sforzo con l’interfaccia drag-and-drop di TMFlow, che non richiede alcuna esperienza di codifica.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visione e punto di riferimento integrati

La visione integrata consente il riconoscimento e il posizionamento degli oggetti, mentre i punti di riferimento migliorano la navigazione per un rapido riposizionamento senza ricalibrazione.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flessibile

La resistenza con grado di protezione IP54 e la compatibilità con la camera bianca ISO Classe 3 rendono OMRON TM20 ideale per la logistica, l’assemblaggio e le attività medio-pesanti.

moving orb
Safety Settings
06
Sicurezza migliorata

Le funzioni di sicurezza avanzate assicurano una collaborazione sicura con i lavoratori umani e soddisfano gli standard del settore, tra cui ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri l’automazione dei test PCBA di Hanover Displays con i cobot OMRON e ottieni un rapido ROI di due anni. 

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi cobot 

Il software TMflow supporta la programmazione avanzata per la pallettizzazione, l’assemblaggio e l’ispezione. La calibrazione della visione e le funzioni di sicurezza garantiscono una rapida implementazione e affidabilità operativa.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Trasforma le tue operazioni con le applicazioni Mobile Manipulator che integrano robot collaborativi e mobili per automatizzare le attività di trasporto e picking, migliorando l’efficienza e la produttività per un’automazione di livello superiore.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora l’intero portfolio di automazione OMRON—sicurezza, visione, controllo e robotica—progettato per funzionare come un unico sistema. Programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per un’implementazione più rapida, una scalabilità senza interruzioni e flussi di lavoro affidabili ed efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica a portata di mano 

Mantieni i tuoi flussi di lavoro efficienti con gli ultimi aggiornamenti TMflow e la documentazione tecnica per garantire che i tuoi robot collaborativi operino al meglio.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto 

OMRON Robotics offre supporto, assistenza e formazione a livello globale per mantenere la tua flotta di robot al massimo dell’efficienza, assicurandoti tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50