TM5-900 robotiq gripper OMRON TM-5-900_food-graded-OMRON_Robotics
호버링
협동

OMRON TM5-900 

4kg의 가동 하중, 900mm의 작업 반경 및 ±0.05mm의 정밀도를 갖춘 OMRON TM5-900은 내장형 비전, 유연한 장착 옵션 및 클린룸 호환성을 제공합니다. 이를 통해 검사, 물류 및 경량 작업을 탁월한 정확도와 적응성으로 자동화하는 동시에 안전한 인간 협업을 보장합니다.

주요 사양

OMRON TM5-900

최대 페이로드

4kg

최대 작업 반경

900 mm

반복 정밀도

±0.05 mm

평균 속도

1.4 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO 클래스 3

프로그래밍 환경

TMflow

OMRON TM5X-900

최대 페이로드

4kg

최대 작업 반경

900 mm

반복 정밀도

±0.05 mm

평균 속도

1.4 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO 클래스 3

프로그래밍 환경

TMflow

특징
작고 직관적이며 협업에 적합하게 설계된 OMRON TM5-900 

Food Safe Compliance
01
식품 등급 구리스

오일 누출 및 오염을 방지하여 식품 취급, 포장 및 팔레타이징 환경에서 안전하고 위생적인 작업을 보장합니다.

moving orb
Easy Installation
02
손쉬운 설정 및 핸드 가이드

핸드 가이드 모드와 협동로봇 팔에 내장된 버튼으로 빠르게 작업을 설정하고 위치를 조정할 수 있습니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
그래픽 프로그래밍

코딩 전문 지식이 없어도 TMFlow의 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 손쉽게 작업을 자동화할 수 있습니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
내장 비전 및 랜드마크

내장된 비전으로 물체를 인식하고 위치를 파악할 수 있으며, 랜드마크를 통해 탐색 기능을 향상시켜 재보정 없이 빠르게 재배치할 수 있습니다.

moving orb
Robust Industrial design
05
견고하고 유연함

IP54 등급의 내구성과 ISO 클래스 3 클린룸 호환성을 갖춘 이 협동로봇은 물류, 검사 및 경량 애플리케이션에 이상적입니다.

moving orb
Safety Settings
06
향상된 안전성

고급 안전 기능은 ISO 10218-1 및 ISO 13849-1을 비롯한 업계 표준을 충족하면서 작업자와의 안전한 협업을 보장합니다.

moving orb
background graphic

적용 사례
Cisel이 OMRON TM5-900으로 PCB 테스트를 자동화하여 시간 당 400개 생산량을 달성하고 인적 오류를 제로화한 방법을 확인하십시오. 

자동차 회로 기판용 자동화된 PCB 테스트 프로세스
background graphic

소프트웨어
협동로봇의 잠재력을 최대한 활용하세요 

TMflow 소프트웨어를 사용하면 픽 앤 플레이스, 스크류 체결 및 검사 루틴을 빠르게 프로그래밍할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스, 내장형 비전 캘리브레이션 및 사용자 정의 가능한 안전 구역은 작업자의 안전을 유지하면서 새로운 라인과 제품에 신속하게 적응할 수 있도록 지원합니다.

더 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
스마트한 생산, MoMa에서 시작하세요 

협동 로봇과 모바일 로봇을 결합하여 운송 및 피킹 작업을 자동화하는 모바일 매니퓰레이터(MoMa)로 운영을 혁신하십시오. 변화하는 운영 요구 사항에 원활하게 적응하면서 효율성과 생산성을 향상시킵니다.

MoMa에 대해 더 알아보세요

비디오
보기

엔드투엔드 자동화 

하나로 작동하도록 설계된 안전, 비전, 제어 장치 등 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 확인해 보십시오. 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션을 수행하여 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 안정적이고 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하며 광범위한 적용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인과 통합되어 생산성을 극대화하고 내장 시스템으로 공간을 절약합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화된 공정을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.

지금, 당신의 생산 프로세스를 최적화하세요 

질문이 있으신가요? 문의하세요

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

자료
자주 찾는 자료 허브 

최적의 TM5-900 성능 및 규정 준수를 위해 TMflow 소프트웨어, 문서 및 기술 가이드를 활용하십시오.

최신 리소스 보기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON 로봇은 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.

더 알아보기

50-50