제품
OL 시리즈
OL 시리즈로 카트 운반을 간소화되고 안정적인 자재 흐름으로 전환하십시오.
모델
OL-450S
낮은 공간 여유 작업 환경을 위한 컴팩트 카트 운송. 표준 OL-450S는 피킹 카트, 롤 케이지 및 기타 적재 운반대의 이동을 자동화하면서 로봇의 높이를 낮게 유지합니다. 이 설계는 좁은 통로, 엘리베이터, 출입구 및 머리 공간이 제한된 기타 영역을 통한 안정적인 운송을 지원하여 공간이 제약된 시설에서의 배치를 간소화합니다.
최대 가용 하중 |
450 kg |
리프트 높이 |
108 – 308 mm |
구성 |
노 마스트 |
제품 세부 정보 보기
미드 마스트가 장착된 OL-450S
수직 공간 여유가 제한된 환경에서 향상된 위치 파악. 미드 마스트는 스캐너를 높여 내비게이션 신뢰성을 향상시키면서 높이 제한이 있는 공간을 통한 접근을 유지합니다. 이 구성은 사람, 장비 및 이동 장애물이 있는 공유 환경에서 로봇이 더욱 안정적으로 작동하도록 지원합니다.
최대 가용 하중 |
450 kg |
리프트 높이 |
108 – 308 mm |
구성 |
미드 마스트, 1.2 m |
제품 세부 정보 보기
풀 마스트가 장착된 OL-450S
복잡한 작업을 위한 최대 스캐닝 높이. 풀 마스트는 스캐너를 가능한 최고 지점에 배치하여 크거나 시각적으로 복잡한 환경에서 더 강력한 가시성을 제공합니다. 이 구성은 머리 공간 여유가 제한 요인이 아닌 바쁜 시설에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 내비게이션을 지원합니다.
최대 가용 하중 |
450 kg |
리프트 높이 |
108 – 308 mm |
구성 |
풀 마스트, 1.6 m |
제품 세부 정보 보기
AMR 비교
제품
최대 가용 하중
최대 속도
최대 경사
작동 시간
충전 시간
안전 기능
IP 등급
클린룸 등급
준수
인증 및 마킹
ESD 옵션
제어 인터페이스
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
최대 가용 하중 |
450 kg |
60 kg (LD-60) |
250 kg |
650 kg (MD-650) |
1500 kg |
|
최대 속도 |
1.2m/s |
1.8 m/s (LD-60) |
1.2m/s |
2.2 m/s (MD-650) |
1.8m/s |
|
최대 경사 |
평평한 표면 전용 |
≤ 60 kg: 4.8° (8.3%) (LD-60/90) |
1.7° / 3% 경사 |
5° / 8.75% 경사 |
5° / 8.75% 경사 |
|
작동 시간 |
11시간 (무부하) |
15시간 (가반 하중 없음) |
13시간 (무부하) |
10시간 (가반 하중 없음) |
12.5시간 (무부하) |
|
충전 시간 |
25분 (20%에서 80% 충전 시) |
2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시) |
2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시) |
19.6분 (20%에서 80% 충전 시) |
24분(20%에서 80% 충전) |
|
안전 기능 |
360° 안전 범위 |
240° 시야각 |
240° 시야각 |
360° 안전 범위 |
360° 안전 범위 |
|
IP 등급 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP22 |
IP20 |
|
클린룸 등급 |
– |
ISO 5 / Class 100 |
ISO 5 / Class 100 |
ISO 4 / Class 10 |
ISO 5 / Class 100 |
|
준수 |
EN ISO 12100 |
EN ISO 12100 |
EN ISO 12100 |
EN ISO 12100 |
EN ISO 12100 |
|
인증 및 마킹 |
배터리: CE |
AMR: cULus |
AMR: cULus |
AMR: cTUVus |
AMR: cTUVus |
|
ESD 옵션 |
아니요 |
예 |
예 |
아니요 |
아니요 |
|
제어 인터페이스 |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
소프트웨어
귀하의 AMR의 모든 잠재력을 알아보세요
FLOW Core는 일상적인 AMR 운영을 위해 작업 생성, 경로 계획 및 군집 제어를 중앙 집중화합니다. 작업을 자동으로 할당하고, 로봇 트래픽을 관리하며, 장애물 주변으로 AMR 경로를 재설정하여 지속적인 수동 감독 없이도 자재를 계속 이동시킵니다.
자세히 알아보기
엔드 투 엔드 자동화
컨트롤러, 안전, 비전, I/O 및 자율 주행 로봇을 통합 플랫폼으로 결합하십시오. 단일 소스 공급업체로서 OMRON은 자재 취급 장비, 센서 및 PLC 로직을 하나의 연결된 자동화 시스템으로 조정할 수 있도록 지원합니다.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장형 시스템으로 공간을 절약하는 동시에 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
서비스
글로벌 서비스 및 지원
OMRON Robotics는 글로벌 지원 네트워크, 전문가 교육 및 안전 서비스를 제공하여 OL 시리즈 AMR이 최고 성능과 최대 가동 시간을 유지하도록 지원합니다.
자세히 알아보기