산업 분야

디지털 제조

유연성과 신속한 ROI를 제공하는 디지털 제조용 로봇 솔루션으로 안전과 효율성을 높이십시오.

커넥티드 제조를 위한 스마트 자동화 

정밀 조립 및 민첩한 자재 이동부터 엄격한 검사에 이르기까지, OMRON의 로봇은 전자, 반도체 및 첨단 기술 분야의 디지털 제조 역량을 강화합니다. 적응형 시스템과 지능형 소프트웨어는 더 높은 처리량과 낮은 비용을 실현하며, 더 스마트하고 지속 가능한 생산을 지원합니다.

background graphic
01

효율적인 자재 취급 

OMRON의 자율 모바일 로봇(AMR)을 사용하여 웨이퍼, 부품 및 중량물의 오염 없는 운송을 자동화하십시오. LD 시리즈(ISO 5/Class 100)는 전자 및 반도체 공정을 위해 최대 250kg까지 이동할 수 있습니다. 더 높은 가반 하중을 위해 MD 시리즈(ISO 4/Class 10)는 최대 900kg까지 처리하며, HD 시리즈(ISO 5/Class 100)는 최대 1500kg까지 운송할 수 있어 마이크로일렉트로닉스 조립 및 클린룸 물류에 완벽합니다.

Philips-Austria-AMR-OMRON-web-optimized
02

안전한 ESD 보호 운송 

선택 사항인 ESD 보호 기능이 있는 LD 시리즈 AMR로 정전기에 민감한 전자 부품을 보호하십시오. IEC 61340-5-1 인증을 받은 이 로봇은 40kV/cm 이상의 전계 강도 보호 기능을 통해 정전기 방전을 방지하여 전자 제품 제조 시 안전하고 신뢰할 수 있는 자재 운송을 보장합니다.

추천 제품
LD-6090 ESD version by OMRON
03

정밀 클린룸 등급 산업용 로봇 

OMRON의 클린룸 인증 로봇인 Viper 6축 다관절 로봇, i4H 및 eCobra SCARA 로봇으로 반도체 및 바이오테크 제조의 엄격한 오염 제어 요구 사항을 충족하십시오. ISO 4/Class 10 인증을 받은 이 로봇은 입자 발생을 최소화하고 고수율 제조, 민감한 자재 이송 및 규제된 클린룸 환경에서의 초청정 자동화를 위해 신뢰할 수 있고 반복 가능한 작업을 보장합니다.

Solutions_Digital_Omron i4H ESD – PCB RIGHT
04

유연한 조립 및 자재 취급 

OMRON 협동 로봇은 클린룸 인증을 받은 속도와 정밀도로 스크류 체결, 조립, 테스트, PCB 패키징 및 자재 취급을 자동화합니다. TM S 시리즈 협동 로봇은 ISO 클린룸 클래스 3 및 SEMI S2 표준을 충족하여 다품종 소량 생산 및 섬세한 부품 취급을 위한 솔루션을 제공합니다. 쉽게 통합하여 수율을 개선하고 품질을 유지하며 생산 주기를 가속화하십시오.

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
05

차세대 자재 취급 

TM S 시리즈 협동 로봇(ISO 클린룸 클래스 3, SEMI S2)과 LD 시리즈 AMR(ISO 5/Class 100)을 결합하여 고급 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator) 솔루션을 구축하십시오. MoMas는 민감한 자재의 피킹, 배치 및 운송을 자동화하여 클린룸 환경에서 정밀하고 효율적인 워크플로우를 가능하게 하며 확장 가능하고 미래 지향적인 제조를 지원합니다.

추천 제품
MoMa for Digital Industries_OMRON

사례 연구
OMRON LD 시리즈가 Polar Semiconductor의 자재 운송과 생산성을 혁신한 방법 

Thumb_Polar_Semiconductor_Case_Study_OMRON

지금 바로 워크플로우 최적화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 상담해 보세요!

TM5-900-Omron_Robotics.png

더 스마트한 제어, 원활한 생산 

OMRON의 자동화 솔루션으로 생산을 간소화하십시오. 로봇, 비전 시스템, 안전 장치, HMI 및 PLC를 하나의 플랫폼에서 연결하여 통합 제어를 실현하십시오. 직관적인 도구와 시뮬레이션을 통해 더 빠른 배포와 손쉬운 문제 해결이 가능합니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보 드라이브는 자동화 라인을 최적화하여 다운타임과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 높이고 정밀하게 다양한 응용에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러는 공정을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간과 기계 사이의 조화를 촉진하며, 원격 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 줄여 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장합니다.