응용

자재 운송

자재 운송용 AMR로 물류 및 생산 워크플로우를 자동화하십시오.

LD-6090_AMR_OMRON_Robotics

모든 주문, 모든 경로에 대한 효율적인 흐름 

OMRON의 자율 이동 로봇(AMR)으로 시설 전반에 걸쳐 자재를 효율적으로 이동시키십시오. OMRON의 AMR은 원자재부터 완제품까지 모든 것을 처리하며, 카트 이송, 팔레트 운송, 롤 케이지 이동을 간소화합니다. 지능형 플릿 소프트웨어는 워크플로우를 원활하고 확장 가능하게 유지하여 수동 처리를 최소화하고 병목 현상을 제거합니다.

background graphic
01

자재 및 재공품 이송 

작업대, 조립 라인 및 보관 구역 간의 원자재 및 재공품 이동을 자동화하여 수동 접점 및 생산 병목 현상을 제거하십시오. OMRON의 LD 시리즈는 좁은 공간을 탐색하고 최대 250kg의 하중을 운반하며, MD 및 HD 시리즈는 650kg에서 1500kg까지 더 무거운 이송을 처리합니다. 리프터, 컨베이어 및 맞춤형 랙과 같은 통합 액세서리는 인계를 더욱 간소화하고 안정적이며 추적 가능한 자재 흐름을 지원하여 최소한의 다운타임으로 지속적인 생산을 유지하는 데 도움을 줍니다.

Omron LD Mobile Robot_2
02

완제품 및 출고 물류 

OMRON의 강력한 AMR 라인업을 사용하여 생산 라인에서 포장, 창고 또는 선적 도크로 완제품 이송을 간소화하십시오. LD-60/90 및 LD-250과 같은 경량 AMR은 소량에서 중간량의 하중에 이상적이며, MD-650/900과 같은 중량 및 대형 모델은 더 무겁고 대량의 화물을 처리합니다. 롤러 컨베이어, 벨트 컨베이어 및 자동 도킹 스테이션과 같은 맞춤형 액세서리는 AMR과 포장 라인, 창고 랙 또는 선적 베이 간의 원활한 인계를 가능하게 하여 확장 가능한 연중무휴 출고 물류를 지원합니다.

Outbound_Logistics_OMRON_Robotics
03

자동화된 라인 사이드 보충 

자동화된 라인 사이드 보충으로 생산 라인을 최고 효율로 가동하십시오. OMRON AMR 및 모바일 매니퓰레이터는 부품, 키트 및 자재를 사용 지점으로 직접 전달하여 재고 부족 및 수동 개입을 최소화합니다. 고급 내비게이션 및 동적 할당은 적시 배송을 보장하여 린(Lean) 생산 및 적시 생산을 지원합니다. AMR은 컨베이어, 벨트 컨베이어 및 리프트 모듈을 포함한 맞춤형 액세서리를 장착하여 기존 라인 사이드 프로세스와 원활하게 통합될 수 있습니다.

추천 제품
OMRONxVOLA_Success_Story
04

엔드 투 엔드 연결된 자재 운송 

OMRON AMR, TM S 시리즈 협동 로봇 및 고급 플릿 관리 소프트웨어를 통합하여 전체 시설 자동화를 구현하십시오. 입고부터 출고까지, 이러한 솔루션은 피킹, 분류, 보충 및 이송을 자동화하여 연결되고 추적 가능하며 민첩한 공급망을 구축합니다. 이러한 엔드 투 엔드 연결성은 린(Lean) 생산을 지원하고 오류를 줄이며 전체 자재 흐름 전반에 걸쳐 지속적인 개선을 추진합니다.

OMRON LD-250 AMR and TM Series Collaborative Robot
05

효율적인 롤 케이지 및 캐리어 이동 

OL-450S AMR로 롤 케이지 및 캐리어 운송을 자동화하십시오. 이 로봇은 108~308mm의 리프팅 범위와 좁은 공간에서 최대 기동성을 위한 전방향 이동 기능을 갖추고 있습니다. 무선 충전은 수동 개입 없이 지속적인 작동을 가능하게 하며, 물류 워크플로우에 원활하게 통합되어 수동 카트 사용을 줄이고 부피가 크거나 무거운 품목에 대한 전반적인 효율성을 높입니다.

추천 제품
Standard carrier lifting OL-450S AMR
06

민첩한 피킹 및 자재 흐름 

협동 로봇 팔과 모바일 베이스를 결합하여 정밀하고 유연한 핸들링을 제공하는 모바일 매니퓰레이터(MoMa)로 복잡한 피킹, 검사 및 이송 작업을 자동화하십시오. 이 솔루션은 변화하는 생산 요구 사항에 즉시 적응하고 생산성을 극대화하며 수동 작업을 줄이는 동시에, 통합 비전 및 스마트 센싱은 안정적이고 고품질의 작업을 보장합니다.

추천 제품
ntnu_omron_moma_fcard-web-optimized
07

자동화된 폐기물 및 스크랩 제거 

생산 구역에서 폐기 구역으로 스크랩 및 폐기물 통 운송을 자동화하여 깨끗하고 안전한 작업 공간을 유지하십시오. OMRON AMR은 이러한 작업을 효율적으로 처리하여 작업자가 더 가치 있는 활동에 집중할 수 있도록 하며, 실시간 플릿 관리 및 경로 최적화는 중단 없는 안전한 폐기물 제거를 지원합니다.

LD-250 AMR at Senior Center

사례 연구
Diva International이 AMR 자동화로 물티슈 생산량을 두 배로 늘린 방법 보기 

Diva-International-web_optimized

오늘부터 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 시작해 보세요!

Teklas-Automation-OMRON-LD-crates-front

운송 자동화 

로봇, 비전 및 안전 장치를 프로그래밍하고 동기화하여 주문 처리, 분류 및 자재 이동을 최적화하고 물류의 모든 단계를 간소화하십시오.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 자동화 라인을 최적화하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원격 I/O를 통해 비용과 다운타임을 절감하면서 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 안정적인 네트워크를 제공합니다.