Omron TM16 – 2619 – BG Transparent Omron TM16 – 2617 – BG Transparent (1)
Hover
협동

OMRON TM16 

TM16은 조립 및 자재 이송을 위한 소형 고하중 자동화를 가능하게 합니다. 900mm의 작업 반경과 16kg의 페이로드는 자동차 및 산업 분야에서 무거운 부품을 처리하는 데 이상적입니다. TM16의 고급 비전과 사용자 친화적인 프로그래밍은 공간 제약이 있는 생산 라인에서 효율적인 작업을 보장합니다.

주요 사양

OMRON TM16

최대 가용 하중

16 kg

최대 도달 거리

900 mm

반복 정밀도

±0.1 mm

평균 속도

1.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow

OMRON TM16X

최대 가용 하중

16 kg

최대 도달 거리

900 mm

반복 정밀도

±0.1 mm

평균 속도

1.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow

특징
OMRON TM16 – 다재다능하고 안전하며 모든 응용 분야에 적합 

Food Safe Compliance
01
식품 등급 그리스

오일 누출 및 오염을 방지하여 식품 취급, 팔레타이징 및 포장 환경에서 안전한 작업을 보장합니다.

moving orb
Easy Installation
02
쉬운 설정 및 핸드 가이딩

핸드 가이드 모드와 코봇 암의 내장 버튼으로 배포를 간소화하여 빠른 작업 설정 및 위치 조정을 가능하게 합니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
그래픽 프로그래밍

TMFlow의 드래그 앤 드롭 인터페이스로 코딩 전문 지식 없이도 작업을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
내장 비전 및 랜드마크

통합 비전은 객체 인식 및 위치 지정을 가능하게 하며, 랜드마크는 재교정 없이 빠른 재배치를 위한 내비게이션을 향상시킵니다.

moving orb
Robust Industrial design
05
견고하고 유연함

IP54 등급의 내구성과 ISO Class 3 클린룸 호환성을 갖춘 OMRON TM16은 물류, 조립 및 중하중 응용 분야에 이상적입니다.

moving orb
Safety Settings
06
향상된 안전성

고급 안전 기능은 ISO 10218-1 및 ISO 13849-1을 포함한 산업 표준을 충족하면서 작업자와의 안전한 협업을 보장합니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
Leica Geosystems에서 OMRON TM 코봇이 인건비 절감 및 인체공학 개선을 통해 안전성과 효율성을 어떻게 향상시키는지 확인하십시오. 

Leica Geosystems 생산 라인의 로봇 자재 핸들링 시스템
background graphic

소프트웨어
TMflow로 중하중 자동화 간소화 

TMflow의 사용자 친화적인 인터페이스는 자재 취급 및 검사를 위한 빠른 프로그래밍을 가능하게 합니다. 통합 비전 및 안전 기능은 효율적인 변경 및 규제 준수를 지원합니다.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
MoMa와 함께 더 스마트한 생산 시작 

협동 로봇과 모바일 로봇을 통합하여 운송 및 피킹 작업을 자동화하는 모바일 매니퓰레이터 응용 분야로 작업을 혁신하고 효율성과 생산성을 향상시켜 다음 단계의 자동화를 실현하십시오.

MoMa에 대해 더 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

OMRON의 전체 자동화 포트폴리오(안전, 비전, 제어 장치 및 로봇 공학)를 살펴보십시오. 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션하여 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 안정적으로 효율적인 워크플로우를 구현합니다.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

오늘부터 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 신청하십시오.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

리소스
귀하를 위한 리소스 허브 

TMflow 업데이트 및 기술 문서를 통해 효율적인 워크플로우를 유지하고 협동 로봇이 최상의 상태로 작동하도록 보장합니다.

최신 리소스 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.rn

더 알아보기

50-50