iX3-Omron-360-0000_Transparent
클릭하여 불러오기
산업용

iX3 & Hornet 

식품, 제약 및 소비재 제조 분야에서 OMRON의 iX3 및 Hornet 병렬 로봇으로 생산성을 높이십시오. 고속 픽 앤 플레이스, 분류 및 패킹을 위해 설계된 두 제품 모두 위생적인 워시다운 대응 구조를 갖추고 있으며 최대 8kg까지 처리할 수 있습니다. 델타 이동, 비전 및 컨베이어 트래킹은 정밀하고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 소형 스테인리스 스틸 모델인 iX3 또는 오픈 프레임의 유연성을 갖춘 Hornet 중에서 선택하십시오.

주요 사양

iX3-3축

최대 작업 직경

1,130 mm

최대 페이로드

8kg

사이클 시간

0.32-0.38 s

IP 등급

IP20, IP65, IP67

연결성

OMRON NJ501-R을 통한 EtherCAT®

프로그래밍 환경

Sysmac Studio

iX3-4축

최대 작업 직경

1130 mm

최대 페이로드

3 kg

사이클 시간

0.35-0.42 s

IP 등급

IP20, IP65, IP67

연결성

OMRON NJ501-R을 통한 EtherCAT®

프로그래밍 환경

Sysmac Studio

Hornet-3축

최대 작업 직경

1130 mm

최대 페이로드

8kg

사이클 시간

0.32-0.38 s

IP 등급

IP20, IP65, IP67

연결성

EtherCAT®, Ethernet

프로그래밍 환경

ACE 소프트웨어, ePLC

Hornet-4축

최대 작업 직경

1,130 mm

최대 페이로드

3 kg

사이클 시간

0.35-0.42 s

IP 등급

IP20, IP65, IP67

연결성

EtherCAT®, Ethernet

프로그래밍 환경

ACE 소프트웨어, ePLC

특징
움직임의 정밀함, 동작의 신속함 

High Payload & Precision
01
높은 가용 하중 및 정확도

iX3는 ±0.10mm의 반복 정밀도로 최대 3kg까지 처리하며, Hornet은 8kg을 지원하여 가벼운 작업부터 무거운 작업까지 정밀도를 보장합니다.

moving orb
Fast Cycle Times
02
빠른 사이클 시간

iX3-3축은 1kg 기준 0.34초, Hornet-4축은 0.37초의 사이클 타임을 제공하여 두 제품 모두 고속 라인에 이상적입니다.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
유연한 도달 거리 & 장착

iX3는 좁은 공간을 위한 580mm의 리치를 제공하며, Hornet의 1,130mm 리치는 더 넓은 작업 영역에 적합합니다.

moving orb
Seamless Integration
04
원활한 통합

두 로봇 모두 OMRON의 Sysmac 플랫폼과 통합되어 동기화된 자동화를 위한 EtherCAT/Ethernet/IP를 지원합니다.rn

moving orb
Smart Monitoring
05
스마트 모니터링

고급 툴이 성능을 추적하고 가동 시간을 보장하며, Hornet의 IP65/67 설계는 워시다운 환경에 이상적입니다.

moving orb
Environmental Adaptability
06
환경적 유연성

iX3는 1-40°C 작동 범위로 제한된 공간에 적합하며, Hornet은 워시다운 대응 기능을 통해 식품, 제약 및 클린룸 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

moving orb
background graphic

적용 사례
Brillopak이 자동화된 퍼닛 피킹을 통해 신선 제품 포장의 효율성과 정밀도를 어떻게 높였는지 확인해 보십시오 

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags (1)
background graphic

소프트웨어
더 스마트한 산업 생산은 ACE에서 시작됩니다 

OMRON의 ACE 소프트웨어로 병렬 로봇, 컨베이어, 비전 솔루션 및 모션 제어를 설정하고 동기화하십시오. 고속 포장 및 분류를 위해 정밀한 다중 피킹 작업을 달성하고, 사이클 시간을 단축하며, 일관된 정확도를 유지하십시오.

ACE 살펴보기

로봇 컨트롤러
최고의 효율성을 위한 통합 제어 

로봇 통합 컨트롤러를 사용하여 시간을 절약하고 다운타임을 줄이며 쉽게 적응하십시오. 하나의 강력한 플랫폼에서 iX3 및 Hornet 로봇을 자동화 시스템과 동기화하여 더 빠르고 스마트한 성능을 구현할 수 있습니다.

솔루션 살펴보기

비디오
보기

당신의 어플리케이션을 자동화하세요 

Omron의 산업 자동화 솔루션으로 생산성을 극대화하십시오. 하나의 플랫폼에서 로봇, 안전 장치 및 비전 시스템을 쉽게 프로그래밍하고 동기화할 수 있습니다. 통합 시뮬레이션은 원활한 운영을 위해 배포 및 문제 해결을 간소화합니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 가동 중단 시간과 유지보수를 최소화하며, 산업용 PC는 자동화를 위한 정밀하고 신뢰할 수 있는 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics
02
로보틱스

로봇 통합 컨트롤러로 로봇을 프로그래밍하고 통합하여 자동화 및 모션 제어를 통합하여 최고의 성능을 구현합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

Omron의 SYSMAC 플랫폼은 유연하고 확장 가능한 생산을 위해 로봇 공학 및 자동화를 결합합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON의 IPC 응용 컨트롤러는 8개의 카메라를 지원하여 고속의 정밀한 이미지 처리가 가능합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간-기계 협업을 보장하며, 원격 I/O는 신뢰할 수 있는 실시간 성능으로 가동 중단 시간과 비용을 절감합니다.

더 빠른 결과를 위해 워크플로우를 최적화하십시오 

질문이 있으신가요? 문의하세요.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

자료
iX3 및 Hornet 리소스 허브 

다운로드 센터에서 기술 문서, 가이드 및 업데이트에 액세스하여 로봇의 성능을 최적화하십시오.

최신 업데이트 받기

서비스
글로벌 로봇 공학 서비스 및 지원 

OMRON Robotics는 로봇 가동 시간을 최적화하고 효율성을 개선하며 최고의 성능을 보장하기 위해 글로벌 지원과 안전 및 교육 서비스를 제공합니다.

더 알아보기

50-50