MobilePlanner
O MobilePlanner Tablet é um aplicativo de tablet fácil de usar para monitorar e controlar sua frota de AMR. Acompanhe a localização dos robôs, o status, o nível de bateria e as filas de trabalho em tempo real em um mapa codificado por cores para um gerenciamento eficiente da frota a qualquer hora e em qualquer lugar. Disponível em tablets iOS e Android compatíveis.
MobilePlanner
|
Monitoramento da frota |
Visualização de um ou vários robôs |
|
Exibição do mapa |
Código de cores, em tempo real |
|
Recursos de controle |
Acionamento e acoplamento manual |
|
Compatibilidade de plataforma |
Tablets iOS e Android |
|
Alertas e notificações |
Alertas de robôs em tempo real |
|
Acesso do usuário |
Permissões em vários níveis |
Galeria
APLICAÇÕES
Aplicativos personalizados criados de acordo com suas necessidades
Descubra como a OMRON Robotics simplifica a logística e a automação de armazéns, fornecendo soluções de robótica que melhoram a segurança, aumentam a produtividade e se adaptam às necessidades em evolução, garantindo operações flexíveis e eficientes de ponta a ponta.
Ver todas as aplicações
SOFTWARE
Desbloqueie todo o potencial da sua frota
Maximize o desempenho da sua frota com o FLOW Core — a avançada plataforma de software da Omron que simplifica a navegação, o gerenciamento de tarefas e o controle de tráfego. Integrado ao MobilePlanner, ele facilita as operações e oferece visibilidade em tempo real para otimizar sua automação.
Saiba mais
PRODUTOS RELACIONADOS
Transforme a intralogística e o manuseio de fim de linha com robôs móveis autônomos (AMRs)
Os Robôs Móveis Autônomos otimizam o transporte de materiais, a entrega na linha de produção e o suporte à submontagem. Seguros para operar ao lado de pessoas, eles melhoram o controle de estoque, a separação de pedidos e a inspeção de qualidade, proporcionando uma automação flexível de ponta a ponta
Baixar folheto
LD-60/90
AMRs ágeis com cargas úteis de 60 e 90 kg, projetados para entrega na linha e transporte contínuo de materiais em espaços apertados de armazéns
LD-250
AMR robusto com capacidade de 250 kg, projetado para movimentar itens volumosos com eficiência em ambientes de fabricação e logística
OL-450S
AMR omnidirecional e de baixo perfil com carga útil de 450 kg, altura ajustável da plataforma, cobertura de segurança de 360° e placa de elevação integrada.
MD-650/900
AMRs de alto desempenho otimizados para logística industrial e transportes pesados, com sistemas de segurança avançados e carregamento rápido.
HD-1500
AMR potente com carga útil de 1.500 kg, segurança de 360°, prevenção de obstáculos e carregamento rápido para transporte industrial pesado.
SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis
Aplicações de Manipuladores Móveis automatizam tarefas complexas de transporte e coleta
Com navegação autônoma e um braço robótico, essas soluções otimizam os fluxos de trabalho, reduzem erros e aumentam a eficiência da produção.
Saiba mais sobre MoMas
ao
vídeo
Automatize suas aplicações
Simplifique seus fluxos de trabalho com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma – com simulação integrada para facilitar a implantação e operações eficientes.
Movimento
Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.
Visão
Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.
Segurança
Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.
Comece a otimizar sua produção hoje
Dúvidas? Fale com a gente.
RECURSOS
Seu centro de recursos preferido
Baixe as versões mais recentes do software AMR e documentação útil para otimizar sua frota e simplificar as operações.
Receba as últimas atualizações
SERVIÇO
Rede global de serviços e suporte
A rede global de suporte e serviços da OMRON Robotics mantém sua frota de AMRs com o melhor desempenho possível, com o máximo de tempo de atividade e serviço confiável.
Saiba mais
Insights relacionados
Obtenha mais informações
O transporte automatizado economiza 6 km de trabalho manual diário para a brd. Klee
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o transporte automatizado de carrinhos
A Garnet alcança 100% de precisão na separação e logística mais rápida com a automação AMR