LD-250-Omron-360-0000_Transparent(1)
Clique para carregar
ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO

LD-250 

O LD-250 movimenta autonomamente cargas de até 250 kg entre estações de trabalho, linhas de produção e áreas de armazenamento, ajudando a manter o fluxo de materiais em todas as operações de produção e armazém. Sua navegação por recursos naturais elimina a necessidade de ímãs de piso, fitas ou balizas, simplificando a implementação à medida que os layouts e fluxos de trabalho evoluem. O sensoriamento com classificação de segurança e a prevenção inteligente de obstáculos garantem um transporte confiável em ambientes dinâmicos, próximos a pessoas e equipamentos.

Ver brochura do produto

Agende uma demonstração

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

LD-250

Carga útil máxima

250 kg

Velocidade máxima

1,2 m/s

Tempo de execução

13 h (sem carga útil), 10 h (carga útil completa)

Tempo de recarga (20–80%)

2 h 10 m (para carga de 20-80%)

Inclinação máxima

1,7° / 3% de inclinação

Interface de controle

RECURSOS
LD-250 — uma maneira mais inteligente de movimentar materiais 

High Payload Capacity (1)
01
Alta capacidade de carga útil

Transporte até 250 kg por longos períodos de operação, ajudando a reduzir a movimentação manual de materiais mais pesados nos fluxos de trabalho de produção e armazém.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
02
Navegação autônoma

Utiliza navegação baseada em SLAM para mapear e se deslocar pelas instalações sem ímãs de piso, fitas ou marcadores externos, facilitando as mudanças de rota conforme as operações evoluem.

moving orb
Safety Settings
03
Recursos avançados de segurança

Combina lasers com classificação de segurança, sensores ToF e botões de parada de emergência para detectar obstáculos e apoiar a operação segura em espaços compartilhados.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
04
Gerenciamento de frota e integração de software

Funciona com o MobilePlanner para controle de rotas, gerenciamento de tráfego e visibilidade da frota em tempo real, com opções de integração para sistemas MES, ERP e WMS.

moving orb
Packaging
05
Coleta e entrega precisas

Oferece posicionamento repetível em carrinhos, transportadores, racks e estações de trabalho, garantindo a transferência consistente de materiais entre os processos.

moving orb
Certified Compliance
06
Conformidade e salas limpas

Atende aos principais padrões de segurança industrial, incluindo EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 e ANSI B56.5, e é compatível com ambientes de sala limpa ISO 5 / Classe 100.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
Proteção ESD opcional

Revestimentos ESD opcionais ajudam a proteger produtos e componentes sensíveis em aplicações de fabricação de eletrônicos e outras sensíveis à eletricidade estática.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Como o Grupo Antolin automatizou 100% das transferências com AMRs LD-250 e Cobots 

Operators collaborating with robots in automotive manufacturing automation
background graphic

SOFTWARE
Escale sua frota, simplifique seu fluxo 

Simplifique a criação de tarefas, planejamento de rotas e coordenação de frotas com o FLOW Core. Monitore o status dos robôs, gerencie o fluxo de tráfego, atribua trabalhos e redirecione em torno de caminhos bloqueados em frotas de até 100 AMRs da OMRON.

Saiba mais

ATIVAÇÃO DE SOFTWARE
Ative seu software AMR 

Ative as licenças do AMR e do Fleet Manager em apenas alguns passos para que sua frota esteja pronta para trabalhar.

Comece agora

AMR Software License Activation OL-450S AMR

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Transforme suas operações com Manipuladores Móveis, combinando mobilidade autônoma e manipulação por braço robótico em uma solução flexível para transporte e coleta automatizados.

Saiba mais sobre o MoMa

Assistir
ao
vídeo

Automação de ponta a ponta 

Explore o portfólio completo de automação da OMRON—controladores, segurança, visão e E/S—trabalhando em conjunto com robôs móveis autônomos para automatizar o transporte de materiais em toda a sua instalação. Use uma única plataforma para coordenar AMRs com linhas, elevadores, portas e equipamentos, acionar missões a partir de sensores ou lógica PLC e manter as operações funcionando sem problemas.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece a automatizar sua produção hoje 

Tem dúvidas? Vamos conversar.

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart
background graphic

RECURSOS
Expertise em robótica ao seu alcance 

Encontre atualizações de software AMR, documentação e guias em um só lugar para manter as aplicações atualizadas e o transporte de carrinhos funcionando de forma confiável.

Receba as últimas atualizações

SERVIÇO
Rede global de suporte, serviço e treinamento 

A OMRON Robotics oferece serviço, suporte e treinamento em todo o mundo para garantir que suas frotas móveis operem de forma eficiente e alcancem seu potencial máximo.

Saiba mais

50-50