Gestão de frota
Assuma o controle das suas operações com o gestor de frota FLOW Core: gestão centralizada dos AMRs, que oferece uma eficiência incomparável.
agora
O software FLOW Core liberta todo o potencial dos robôs autónomos móveis (AMRs) da OMRON com atribuição inteligente de tarefas, criação avançada de mapas e controle dinâmico de tráfego. Beneficie da prevenção de obstáculos em tempo real, alinhamento preciso de células, integração perfeita do sistema e atualizações contínuas, garantindo operações seguras, eficientes e ininterruptas que mantêm a sua produção ágil, conectada e preparada para o futuro.
Poupe tempo e otimize as operações com o FLOW core
Gestão inteligente de frota
Monitore as localizações dos robôs em tempo real, otimize o fluxo de tráfego e atribua tarefas dinamicamente para operações mais suaves e rápidas.
Gestão inteligente de carregamento de Bateria
Monitore e otimize os horários de carregamento dos robôs para obter a máxima eficiência da bateria e manter o tempo de atividade contínuo.
Interface amigável
Controle, mapeie e monitore facilmente os seus AMRs com um painel intuitivo, tornando a gestão da frota simples para qualquer operador.
Insights em tempo real
Acesse as análises em tempo real sobre o desempenho, o estado das tarefas e a eficiência do fluxo de trabalho para manter a sua fábricafuncionando no seu melhor desempenho.
Funcionalidades poderosas para máxima produtividade
Controle centralizado da frota
Monitore, atribua e adapte as tarefas dos robôs em tempo real a partir de uma única interface, garantindo operações coesas e uma resposta rápida às alterações.
Integração perfeita do fluxo de trabalho
Automatize a logística com agendamento inteligente e rastreamento em tempo real, reduzindo o tempo de inatividade e maximizando a eficiência.
Rastreamento dinâmico de obstáculos
Os robôs navegam em ambientes em mudança com facilidade, garantindo uma operação contínua e interrupções mínimas.
Autonomia selecionável
Ajuste os níveis de autonomia do robô para se adaptarem aos seus fluxos de trabalho e necessidades de fábrica exclusivos para um desempenho ideal.
Comece a otimizar o seu transporte de material hoje mesmo
Tem perguntas? Vamos conversar.
PRODUTOS RELACIONADOS
Encontre o AMR certo para as suas necessidades de produção
A OMRON oferece uma linha completa de AMRs, desde robôs leves que navegam por corredores estreitos para entrega na linha, até modelos pesados para transporte de grandes cargas úteis, suportando a automação de ponta a ponta em toda a sua operação.
Light-duty AMRs
Ágeis e rápidos, os nossos robôs LD-60/90 e LD-250 otimizam o manuseamento de materiais em espaços apertados, gerindo cargas úteis de 60 kg a 250 kg.
Medium-duty AMRs
Eficientes e versáteis, os nossos robôs MD-650/900 manuseiam até 900 kg com carregamento rápido e comutação de pegada dupla de segurança de 360º.
Heavy-duty AMRs
Poderosos e fiáveis, os nossos robôs HD-1500 oferecem uma carga útil de 1500 kg, tecnologia LD comprovada e segurança LiDAR de 360°.
Omnilift AMRs
Dinâmico e eficiente, o OL-450S oferece uma carga útil de 450 kg, elevador incorporado e perfil baixo de 108 mm para manuseamento perfeito de carrinhos.
Mobile I/O Box
Chame qualquer OMRON AMR para definir localizações ou controlar dispositivos através de E/S digital. Utilize autonomamente ou com o Fleet Manager para uma integração perfeita.
RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos
Acesse o software FLOW Core mais recente e a documentação para manter os fluxos de trabalho eficientes e sua frota AMR funcionando da melhor maneira.
Receba as últimas atualizações
Insights relacionados
Ver todos os insights
O transporte automatizado economiza 6 km de trabalho manual diário para a brd. Klee
Semicondutor polar corta 64 km de transporte manual de material com AMRs da série LD
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o manuseio automatizado de gaiolas