群控管理
使用 FLOW Core 群控管理器掌控您的运营——这是一款集中的 AMR 管理系统,可提供无与伦比的效率。
FLOW Core 软件通过智能作业分配、先进的地图创建和动态交通控制,释放欧姆龙自主移动机器人 (AMR) 的全部潜力。受益于实时避障、精确的工位对准、无缝系统集成和持续更新——确保安全、高效且不间断的运营,让您的生产保持敏捷、互联并面向未来。
使用 FLOW Core 节省时间并简化运营
智能群控管理
实时监控机器人位置,优化交通流,并动态分配任务,以实现更顺畅、更快速的运营。
智能充电管理
监控并优化机器人的充电计划,以实现最大的电池 rn效率并保持持续的运行时间。
用户友好界面
通过直观的仪表板轻松控制、绘制地图和监控您的 AMR——让任何操作员都能简单地进行群控管理。
实时洞察
访问有关性能、任务状态和工作流效率的实时分析,让您的工厂保持最佳运行状态。
助力最大化生产力的强大功能
集中式群控
通过单一界面实时监控、分配和调整机器人任务,确保协同运营并快速响应变化。
无缝工作流集成
通过智能调度和实时跟踪实现物流自动化,减少停机时间并最大化效率。
动态障碍物跟踪
机器人能够轻松应对不断变化的环境,确保持续运行并最大限度地减少中断。
可选的自主性
根据您独特的工作流程和工厂需求调整机器人自主水平,以获得最佳性能。
相关产品
寻找适合您生产需求的 AMR
欧姆龙提供完整的 AMR 系列——从可在狭窄通道中穿行进行线边配送的轻型机器人,到用于大型负载运输的重型型号——支持您整个运营过程中的端到端自动化。
轻型 AMR
我们的 LD-60/90 和 LD-250 机器人敏捷且快速,可优化狭窄空间内的物料搬运——管理 60 kg 至 250 kg 的负载。
中型 AMR
我们的 MD-650/900 机器人高效且多功能,可处理高达 900 kg 的负载,具备快速充电和 360º 安全双足迹切换功能。
重型 AMR
我们的 HD-1500 机器人强大且可靠,提供 1500 kg 的负载能力、成熟的 LD 技术和 360° LiDAR 安全防护。
Omnilift AMR
OL-450S 动态且高效,提供 450 kg 的负载能力、内置升降机和 108 mm 的低剖面设计,可实现无缝的推车搬运。
移动 I/O 盒
召唤任何欧姆龙 AMR 到设定位置,或通过数字 I/O 控制设备。可独立使用或与群控管理器配合使用,实现无缝集成。
资源
触手可及的机器人专业知识
获取最新的 FLOW Core 软件和文档,以保持工作流程的高效并让您的 AMR 车队发挥最佳性能。
获取最新更新