Robôs móveis autônomos
Maximize a sua eficiência com os nossos robôs móveis autônomos – automatizando as operações para obter fluxos de trabalho mais inteligentes e maior produtividade.
Série LD
A série LD movimenta materiais com eficiência em áreas de tráfego intenso sem modificações nas instalações. Com navegação inteligente em torno de pessoas e obstáculos, ela suporta cargas úteis de 60, 90 e 250 kg, garantindo segurança e produtividade.
Explore a série LD
Série OL
O OL-450S é um AMR omnidirecional de baixo perfil que agiliza o manuseio de materiais com uma carga útil de 450 kg. Com prevenção precisa de obstáculos, uma placa de elevação integrada e carregamento sem fio, ele aumenta a eficiência do fluxo de trabalho e a segurança na logística.
Explore a série OL
Série MD
Os AMRs da série MD, disponíveis com cargas úteis máximas de 650 kg e 900 kg, otimizam o transporte de materiais usando detecção de 360° e prevenção dinâmica de obstáculos. Eles apresentam carregamento automático e integração perfeita da produção para aumentar a produtividade.
Explore a série MD
Série HD
O HD-1500 AMR suporta uma carga útil de 1500 kg para tarefas de transporte pesado. Ele apresenta segurança dinâmica de 360°, prevenção de obstáculos e permite a personalização com acessórios como HAPS e LiDAR para aprimorar os recursos operacionais.
Explore a série HD
INDÚSTRIAS
Soluções AMR personalizadas para o seu setor
Descubra por que os fabricantes de todo o mundo confiam na OMRON Robotics para enfrentar os desafios de produção com soluções AMR personalizadas – aumentando a produção, minimizando o tempo de inatividade e garantindo a precisão em cada tarefa.
Ver todos os setores
Comece a otimizar seus fluxos de trabalho hoje mesmo
Tem perguntas? Estamos aqui para ajudar.
SOFTWARE
Desbloqueie todo o potencial de seus AMRs
Centralize seus robôs móveis autônomos com o FLOW Core – otimizando os fluxos de trabalho com a solução líder de gerenciamento de frotas para fábricas. Gerencie automaticamente o tráfego e as tarefas de AMR com base em prioridades e desfrute de uma implementação flexível com opções de virtualização seguras e dimensionáveis.
Explore o FLOW core
SERVIÇO
Serviço e suporte global
A OMRON Robotics oferece uma rede global e suporte para garantir o máximo de tempo de atividade e o desempenho ideal de nossos robôs móveis autônomos.
Saiba mais
Insights relacionados
Obtenha mais insights
Semicondutor polar corta 64 km de transporte manual de material com AMRs da série LD
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o transporte automatizado de carrinhos
Danfoss melhora o fluxo do armazém sem expandir o espaço físico