Robots mobiles autonomes 

Maximisez votre efficacité avec nos Robots Mobiles Autonomes, en automatisant les opérations pour des flux de travail plus intelligents et une productivité accrue.

OMRON_LD_AMR
01
Série LD

La série LD déplace les matériaux efficacement dans les zones à fort trafic sans nécessiter de modifications des installations. Grâce à une navigation intelligente autour des personnes et des obstacles, elle prend en charge des charges utiles de 60, 90 et 250 kg, garantissant ainsi sécurité et productivité.

Découvrir la série LD

Multiple OL-450S (1)
02
Série OL

L’OL-450S est un AMR omnidirectionnel à profil bas qui simplifie la manutention des matériaux avec une charge utile de 450 kg. Doté d’une évitement précis des obstacles, d’une plaque de levage intégrée et d’une recharge sans fil, il améliore l’efficacité et la sécurité des flux de travail logistiques.

Découvrir la série OL

Omron MD-650 – Outbound
03
Série MD

Les AMR de la série MD, disponibles avec des charges utiles maximales de 650 kg et 900 kg, optimisent le transport de matériaux grâce à une détection à 360° et un évitement dynamique des obstacles. Ils sont dotés d’une recharge automatique et d’une intégration transparente à la production pour une productivité accrue.

Découvrir la série MD

Omron HD-1500 – 9489
04
Série HD

L’AMR HD-1500 gère une charge utile de 1500 kg pour les tâches de transport lourd. Il offre une sécurité dynamique à 360°, un évitement des obstacles et permet une personnalisation avec des accessoires tels que HAPS et LiDAR pour améliorer les capacités opérationnelles.

Découvrir la série HD

OMRON_LD_AMR
Multiple OL-450S (1)
Omron MD-650 – Outbound
Omron HD-1500 – 9489

Commencez à optimiser vos flux de travail dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.

am_flow_a_bboard_sol – 3000 x 1688
background graphic

LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos AMR 

Centralisez vos robots mobiles autonomes avec FLOW Core, optimisant les flux de travail grâce à la solution de gestion de flotte leader pour les usines. Gérez automatiquement le trafic et les tâches des AMR en fonction des priorités et bénéficiez d’un déploiement flexible avec des options de virtualisation sécurisées et évolutives.

Découvrir FLOW Core

SERVICE
Service et support mondiaux 

OMRON Robotics offre un réseau et un support mondiaux pour garantir une disponibilité maximale et des performances optimales de nos Robots Mobiles Autonomes.

En savoir plus

50-50