i4H-Omron-360-0000_Transparent
Pulsa para cargar
INDUSTRIAL

i4H 

Automatice las tareas repetitivas con el robot i4H SCARA: cargas útiles de hasta 15 kg con opciones de alcance de 650, 750 u 850 mm. Elija modelos IP65, ESD, para salas blancas o de grado alimentario para entornos especializados. La conectividad integrada EtherCAT o Ethernet permite una conexión perfecta con los PLC Sysmac de OMRON, los alimentadores de piezas y el control unificado con ACE o Sysmac para una automatización eficiente.

ESPECIFICACIONES CLAVE

i4-650H

Alcance máximo

650 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

032-0.45s

Número de ejes

4

Conectividad

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Entorno de programación

Sysmac Studio y ACE

i4-750H

Alcance máximo

750 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0.31-0.46

Número de ejes

4

Conectividad

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Entorno de programación

Sysmac Studio y ACE

i4-850H

Alcance máximo

850 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,31–0,50 s

Número de ejes

4

Conectividad

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Entorno de programación

Sysmac Studio y ACE

CARACTERÍSTICAS
Alta carga útil, máxima precisión: el i4H define la excelencia industrialrn 

High Payload & Precision
01
Alta carga útil y precisión

Admite hasta 15 kg con una repetibilidad excepcional para tareas de alta calidad y alta resistencia: ±0,015 mm (XY), ±0,01 mm (Z) y ±0,005° (Theta).

moving orb
Fast Cycle Times
02
Tiempos de ciclo de alta velocidad

Alcanza ciclos de ráfaga de tan solo 0,39 s y ciclos de ráfaga combinados de 0,31 s (carga útil de 2 kg), lo que maximiza el rendimiento.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Alcance y montaje flexibles

Elija entre longitudes de alcance de 650, 750 y 850 mm con opciones de montaje versátiles (suelo, pared o techo).

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
Diagnóstico y mantenimiento

Cuenta con una pantalla integrada y una luz de cúpula RGB para el mantenimiento predictivo y las actualizaciones de estado en tiempo real, lo que aumenta el tiempo de actividad.

moving orb
Environmental Compatibility
05
Compatibilidad ambiental

Opciones IP65, NSF-H1 de grado alimenticio y sala limpia para diversos entornos, incluidos alimentos y bebidas, electrónica y tecnología médica.

moving orb
Static-Safe
06
Seguro contra ESD

Certificado según IEC 61340-5-1:2016 y ANSI/ESD S20.20:2021, lo que garantiza un funcionamiento seguro en entornos de producción sensibles a la estática.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo el etiquetado vertical automatizado de werfen entregó 1000 tubos por hora tiempos de ciclo un 30% más rápidos 

Macco Werfen-Operators Cell with OMRON SCARA i4L Robot
background graphic

SOFTWARE
Una producción más inteligente comienza con ACE 

Optimice los flujos de trabajo y cree líneas de producción más inteligentes y ágiles con el software ACE de OMRON. Libere todo el potencial de sus robots i4H y sistemas de alimentación para obtener un rendimiento inigualable. Utilice asistentes intuitivos para programar robots, visión, E/S y sistemas de alimentación de piezas en un solo proyecto.

Explorar ACE

CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Sistemas más inteligentes para obtener mejores resultados 

Maximice la producción, minimice el tiempo de inactividad y adáptese a las demandas cambiantes con el controlador integrado de robótica, que sincroniza los robots i4H y la automatización para obtener resultados más rápidos, un mantenimiento simplificado y una mayor productividad en una sola plataforma.

Explorar la solución

Ver
vídeo

Automatiza tus aplicaciones 

Maximice la eficiencia de la producción con las soluciones de automatización de Omron: programe y sincronice fácilmente robots, sistemas de visión y dispositivos de seguridad en una sola plataforma. La simulación integrada acelera la implementación y la resolución de problemas para operaciones perfectas.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servos optimizan su línea automatizada, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso del proceso.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Una amplia gama de robots industriales, fácilmente programables con Sysmac Studio para una integración, control y rendimiento mejorados.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control maximizan la productividad y ahorran espacio, mientras que los controladores lógicos programables ofrecen un control total sobre sus procesos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

OMRON fabrica cámaras y sensores de visión que permiten que nuestros sistemas automatizados interactúen sin problemas con su entorno físico.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad promueven la armonía entre humanos y máquinas, con E/S remotas que reducen los costes y el tiempo de inactividad, garantizando redes fiables.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tienes preguntas? Hablemos.

Packaging Application_SCARA_Robot (1)
background graphic

RECURSOS
Su centro de recursos i4H 

Encuentre amplios recursos y documentación técnica en nuestra sección de soporte para optimizar el rendimiento de su robot i4H.

Acceder a los recursos de i4H

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics ofrece servicios de soporte, formación y seguridad en todo el mundo para garantizar el máximo tiempo de actividad de los robots, una mayor eficiencia y un rendimiento superior.

Más información

50-50