Automatización logística
Maximiza la eficiencia y agiliza las operaciones con los robots flexibles de manipulación de materiales de OMRON.
Flujo eficiente para cada pedido, cada ruta
OMRON une robots móviles, colaborativos e industriales para mantener su logística en movimiento. Ya sea transporte automatizado, recogida precisa o paletizado fiable, nuestras soluciones le ayudan a agilizar los flujos de trabajo, optimizar las cadenas de suministro y mantener la productividad en marcha, sin importar el desafío.
Transporte automatizado para tareas ligeras
Los robots móviles autónomos (AMR) de la serie LD de OMRON aportan automatización inteligente a su logística desde el primer día. Con mapeo personalizado e integración perfecta, estos robots agilizan los flujos de trabajo y optimizan las cadenas de suministro, sin necesidad de reformas. El potente software FLOW Core coordina hasta 100 AMR para una asignación inteligente de tareas, un flujo de tráfico fluido y una carga eficiente. La navegación precisa y la conectividad en tiempo real con los sistemas MES, ERP y WMS ayudan a impulsar la productividad y a mantener sus operaciones flexibles a medida que cambian las demandas.
Manipulación sin esfuerzo de grandes cargas
Impulse la logística de cargas pesadas con los AMR de las series MD y HD de OMRON. El MD mueve hasta 900 kg, se adapta a palés globales y cuenta con carga rápida para un funcionamiento continuo. El HD maneja cargas de hasta 1500 kg para un transporte seguro y eficiente de mercancías paletizadas y otros artículos voluminosos. Ambos modelos utilizan sistemas de seguridad dinámicos de 360° y escáneres verticales opcionales de 180°, adaptando instantáneamente más de 70 zonas de seguridad para un movimiento rápido y protegido en entornos de alto tráfico. Totalmente conformes con ISO 3691-4 y ANSI/RIA R15.08, estos AMR establecen el punto de referencia para la automatización segura y eficiente de grandes cargas, maximizando el rendimiento y minimizando la manipulación manual.
Paletización más rápida, menos cuellos de botella
Los cobots de la serie TM S de OMRON optimizan el paletizado con modelos adaptados a cada carga útil. El TM7S apila pequeños paquetes en áreas con espacio limitado. Los TM12S y TM14S automatizan la construcción de palés de varios niveles con cajas más pesadas, lo que permite cambios rápidos de SKU en centros de cross-docking y cumplimiento de pedidos. Para envíos a granel, el TM25S automatiza el apilamiento de cajas de hasta 25 kg, reduciendo la elevación manual en la preparación de envíos. El sistema de visión integrado de cada cobot garantiza un apilamiento preciso, incluso con SKU mixtos, mientras que el rápido redespliegue permite cambios rápidos de producto. Esta automatización reduce los palés mal apilados, acorta los tiempos de ciclo durante los períodos de alto volumen y disminuye las tasas de lesiones en los centros de distribución con mucha actividad.
Transporte eficiente de jaulas rodantes
El OL-450S automatiza el transporte de jaulas rodantes, manejando tanto los transportadores de carga estándar como los personalizados con un rango de elevación versátil de 108 a 308 mm. Su diseño adaptable se integra fácilmente en cualquier flujo de trabajo logístico, sin necesidad de cambios en las instalaciones. Al reducir el movimiento manual de carros, el OL-450S aumenta la precisión de la programación y mantiene el flujo de material sin problemas, incluso en entornos de mucho tráfico o especializados.
Picking y clasificación inteligentes
Combine los AMR LD con los cobots TM S para un nuevo nivel de automatización. Montar un cobot OMRON TM en un robot móvil OMRON LD o MD automatiza no solo el transporte de mercancías, sino también operaciones de recogida complejas. Los MoMas agilizan la recogida, clasificación y manipulación precisas, reduciendo los costes laborales y minimizando los errores. Esta solución flexible e integrada acelera el cumplimiento de pedidos y ofrece un rendimiento fiable y escalable de la cadena de suministro incluso para las operaciones más dinámicas.
Recogida y embalaje precisos y de alta velocidad
Los robots paralelos iX3, Hornet e iX4, Quattro de OMRON ofrecen una automatización rápida y precisa para la logística y la fabricación. Con cargas útiles de hasta 15 kg, un alcance de hasta 1300 mm y tiempos de ciclo de hasta 0,30 segundos, destacan en la tramitación de pedidos, la clasificación de paquetes y las líneas de embalaje. La conectividad EtherCAT avanzada y la programación flexible permiten una integración perfecta con los sistemas existentes. Los modelos higiénicos cumplen las estrictas normas del sector, garantizando un rendimiento fiable y sin errores, al tiempo que reducen los cuellos de botella y la mano de obra manual.
Precisión constante en cada tarea
Los robots SCARA i4L e i4H ofrecen automatización de alta velocidad para tareas como pick-and-place, kitting, clasificación y embalaje. El compacto i4L destaca en tareas ligeras con tiempos de ciclo rápidos, fácil montaje y alertas de mantenimiento interactivas que ayudan a reducir el tiempo de inactividad. El robusto i4H maneja cargas útiles más pesadas de hasta 15 kg, ofrece opciones de montaje flexibles y cuenta con modelos especializados para entornos de calidad alimentaria y salas limpias. Ambas series se integran perfectamente con conectividad EtherCAT o Ethernet, lo que permite una configuración rápida y un rendimiento fiable en operaciones de fabricación y logística.
Brazos flexibles para manipulaciones complejas
Los robots Viper de 6 ejes proporcionan automatización flexible y de alta precisión para la manipulación de materiales, el paletizado y la alimentación de máquinas. Con cargas útiles de 5 kg, brazos ligeros y accionamientos eficientes, ofrecen un rendimiento rápido, preciso y repetible. Las opciones de alcance de 653 mm y 855 mm, los codificadores de alta resolución y la fácil calibración permiten una clasificación y un montaje precisos. La conectividad de red industrial garantiza una integración perfecta con los sistemas existentes, mientras que los modelos para salas limpias e IP65 se adaptan a entornos especializados. La programación y el despliegue sencillos agilizan los flujos de trabajo y aumentan el rendimiento.
Empiece a optimizar sus flujos de trabajo hoy mismo
¿Tiene alguna pregunta? ¡Hablemos!
Automatiza tus aplicaciones
Maximice la productividad logística con las soluciones de automatización completas de Omron: programe y sincronice robots, sistemas de visión y dispositivos de seguridad para optimizar el cumplimiento de pedidos, la clasificación, la manipulación de materiales y los procesos de almacén para operaciones fluidas.
Movimiento
Los servos optimizan su línea automatizada, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso del proceso.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.
Control
Las unidades de control maximizan la productividad y ahorran espacio, mientras que los controladores lógicos programables ofrecen un control total de sus procesos.
Visión
Las cámaras y los sensores de visión de OMRON permiten a los sistemas automatizados interactuar con su entorno físico, garantizando un rendimiento preciso.
Seguridad
Los sensores de seguridad promueven la armonía entre humanos y máquinas, con E/S remotas que reducen los costes y el tiempo de inactividad, garantizando redes fiables.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Consistencia con la que siempre puede contar
Descubra nuestra gama de AMR, cobots y robots industriales, diseñados para maximizar el rendimiento, reducir el tiempo de inactividad y ofrecer un rendimiento fiable.
Robots móviles autónomos
Automatice el transporte de mercancías en almacenes y centros de distribución, reduciendo la mano de obra y la manipulación manual.
Robots colaborativos
Mejore la flexibilidad y la seguridad en las tareas colaborativas, adaptándose rápidamente a las necesidades logísticas cambiantes.
Robots industriales
Mejore la velocidad y la precisión de la recogida, el embalaje y la paletización para agilizar los flujos de trabajo logísticos.
Manipuladores móviles
Integre robots móviles y colaborativos para la manipulación e inspección de materiales complejas y de varias etapas.
Información relacionada
Obtenga más información
El éxito de VOLA en la fabricación a medida con nueve AMRs OMRON de la serie LD
El paletizador colaborativo gestiona hasta 8 cajas por minuto, acelerando el retorno de la inversión para los fabricantes industriales.
El AMR OL-450S aumenta la producción de la instalación en un 30% con la manipulación automatizada de jaulas antivuelco