Volver a casos de estudio

Mackle Petfoods empaqueta 135 bolsas por minuto con precisión automatizada 

Caso práctico
Soluciones de envasado automatizadas para bolsas de comida para mascotas en una línea de producción
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Alimentos y productos básicos

update
Aplicación

Embalaje

traffic
Solución robótica

iX4

Resolución de la intensidad laboral y los errores de colocación con robótica y visión

Satisfacer la creciente demanda de envases de alimentos para mascotas reciclables y de un solo uso significaba que Mackle Petfoods tenía que replantearse su proceso de manipulación de bolsas. Las operaciones manuales eran lentas, propensas a errores y requerían una atención constante para evitar la desalineación y la contaminación.

Para abordar estos desafíos, Mackle se asoció con Clevertech y OMRON para automatizar los pasos críticos en su nueva línea de bolsas flexibles. La solución de envasado automatizada integra robots paralelos iX4, sistemas de visión OMRON FH y control PLC para manipular hasta 135 bolsas por minuto, cada una colocada con una precisión de ±1 mm. Los robots utilizan pinzas personalizadas impresas en 3D para gestionar bolsas altamente flexibles, insertándolas de forma fiable en cajas «inteligentes» para un almacenamiento eficiente y un envasado de cartón de múltiples sabores.

A diferencia de la manipulación manual, el sistema automatizado elimina los errores de colocación y la necesidad de operarios dedicados a la recogida y colocación. Ahora, un solo técnico supervisa todo el proceso. La huella compacta del sistema libera el 30% del espacio de la fábrica, lo que permite una futura expansión y duplica la producción con una inversión mínima. Las cámaras de visión de OMRON identifican la orientación y los gráficos de las bolsas, incluso con humedad o reflejos. Los módulos robóticos y de transporte sincronizados garantizan que cada bolsa se manipule con cuidado y precisión, independientemente de su forma o variación de impresión.

El cambio a bolsas de BOPP monomaterial y componentes totalmente reciclables sitúa a Mackle por delante de las próximas normativas de sostenibilidad de la UE, reduciendo los residuos y apoyando un modelo de economía circular, al tiempo que prepara sus operaciones de envasado para el futuro.

Vea la historia de Mackle Petfoods:

Descargar en: español | francés | italiano | alemán | polaco

“Queríamos automatizar un proceso completamente manual para aumentar la eficiencia, la productividad y preparar nuestras operaciones para el futuro. Ya estamos funcionando a 135 bolsas por minuto, y el sistema está diseñado para duplicar esa capacidad”. — Gareth Rogers, Jefe de Ingeniería, Mackle Petfoods 

  • Bolsas de comida de diferentes tamaños y formas
  • Soluciones de envasado automatizadas para bolsas de comida para mascotas en una línea de producción
  • Ingenieros inspeccionando soluciones de envasado automatizadas con sistemas Clevertech y OMRON
  • Brazos robóticos implementando soluciones de envasado automatizadas en un entorno de fábrica
  • Soluciones de envasado automatizadas de alta velocidad para bolsas de un solo uso
  • Dos gatos jugando
  • Cinta transportadora en Mackle Petfoods
  • Bolsas de comida envasadas
  • Robots paralelos iX4 de OMRON (también llamados robots Delta)
  • Celda Delta para las soluciones de envasado

Resumen de los resultados:

Automatización a medida para su línea de producción

El sistema de envasado de bolsas de Mackle muestra cómo la robótica, la visión y el control pueden ayudar a resolver complejos desafíos de manipulación, al tiempo que mejoran la velocidad, la precisión y la eficiencia del envasado. Si su equipo está explorando formas de mejorar el rendimiento del envasado, reducir los errores de colocación o dar soporte a nuevos materiales de envasado, podemos ayudarle a identificar un enfoque de automatización que se adapte a su línea de producción.

Volver a casos de estudio

rss

Reservar una consulta

form robot background