COLLABORATIF

OMRON TM16 

Permettez une automatisation compacte à charge élevée pour l’assemblage et le transfert de matériaux avec le TM16. Sa portée de 900 mm et sa charge utile de 16 kg sont idéales pour la manutention de composants lourds dans les secteurs automobile et industriel. La vision avancée et la programmation conviviale du TM16 garantissent un fonctionnement efficace dans les lignes de production où l’espace est limité.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM16

Charge utile maximale

16 kg

Portée maximale

900 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMflow

OMRON TM16X

Charge utile maximale

16 kg

Portée maximale

900 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMflow

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM16 – polyvalent, sûr et prêt pour toutes les applications 

Food Safe Compliance
01
Graisse de qualité alimentaire

Empêche les fuites d’huile et la contamination, garantissant la sécurité des opérations dans les environnements de manipulation des aliments, de palettisation et d’emballage.

moving orb
Easy Installation
02
Installation facile et guidage manuel

Simplifiez le déploiement grâce au mode guide manuel et aux boutons intégrés au bras du cobot, qui permettent de configurer rapidement les tâches et d’ajuster la position.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmation graphique

Automatisez les tâches sans effort grâce à l’interface « glisser-déposer » de TMFlow, qui ne nécessite aucune compétence en matière de codage.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Vision et repère intégrés

La vision intégrée permet la reconnaissance et le positionnement des objets, les points de repère améliorant la navigation pour un redéploiement rapide sans recalibrage.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robuste et flexible

La durabilité IP54 et la compatibilité avec les salles blanches ISO classe 3 font de la TM16 d’OMRON la solution idéale pour la logistique, l’assemblage et les applications moyennes.

moving orb
Safety Settings
06
Sécurité renforcée

Des fonctions de sécurité avancées garantissent une collaboration sûre avec les travailleurs humains tout en respectant les normes industrielles, notamment les normes ISO 10218-1 et ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment le cobot OMRON TM améliore la sécurité et l’efficacité chez Leica Geosystems en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en améliorant l’ergonomie. 

Système de manutention robotisée sur la chaîne de production de Leica Geosystems
background graphic

LOGICIEL
Rationalisez l’automatisation intensive avec TMflow 

L’interface conviviale de TMflow permet une programmation rapide pour la manutention et l’inspection des matériaux. Les fonctions de vision et de sécurité intégrées prennent en charge les changements efficaces et la conformité réglementaire.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production plus intelligente commence avec le MoMa 

Transformez vos opérations avec les applications Mobile Manipulator en intégrant des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de prélèvement, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité pour une automatisation de niveau supérieur.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Découvrez l’ensemble du portefeuille d’automatisation d’OMRON — sécurité, vision, unités de contrôle et robotique — conçu pour fonctionner comme un tout. Programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une évolutivité transparente et des flux de travail fiables et efficaces.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RESSOURCES
Votre centre de ressources incontournable 

Maintenez des flux de travail efficaces grâce aux mises à jour TMflow et à la documentation technique, garantissant que vos robots collaboratifs fonctionnent de manière optimale.

Obtenir les dernières ressources

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.rn

En savoir plus

50-50