COLLABORATIF

Série TM OMRON

Les robots collaboratifs d’OMRON améliorent la sécurité et renforcent la collaboration homme-machine.

MyllynParas_TM12_OMRON_Cobots

Modèles 

TM5-700
01
OMRON TM5-700

Cobot compact avec une charge utile de 6 kg, une portée de 700 mm et une vision intégrée pour les tâches de précision. Se monte sur des murs, des tables ou des plafonds. Indice de protection IP54, certification ISO Classe 3, idéal pour l’assemblage et l’inspection. S’intègre parfaitement aux flux de travail collaboratifs.

Charge utile maximale

6 kg

Portée maximale

700 mm

Répétabilité

±0,05 mm

Voir les détails du produit

OMRON TM 5-900 Food-Graded Version
02
OMRON TM5-900

Robot collaboratif léger avec une charge utile de 4 kg, une portée de 900 mm et une vision intégrée pour la précision. Son design compact se monte sur des murs, des tables ou des plafonds. Indice de protection IP54, certification ISO Classe 3, idéal pour la logistique, l’inspection et des applications polyvalentes.

Charge utile maximale

4 kg

Portée maximale

900 mm

Répétabilité

±0,05 mm

Voir les détails du produit

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300
03
OMRON TM12

Cobot pour charges lourdes avec une charge utile de 12 kg et une portée de 1 300 mm pour les tâches d’assemblage et de manutention. Il intègre une vision embarquée pour la précision et des fonctions de sécurité avancées pour des performances collaboratives améliorées, garantissant fiabilité et efficacité.

Charge utile maximale

12 kg

Portée maximale

1300 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Voir les détails du produit

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300
04
OMRON TM14

Cobot puissant avec une charge utile de 14 kg, une portée de 1 100 mm et une vision intégrée, conçu pour la précision en palettisation, alimentation de machines et tâches intensives. Indice de protection IP54 et certification ISO Classe 3 pour des performances fiables dans des flux de travail exigeants.

Charge utile maximale

14 kg

Portée maximale

1100 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Voir les détails du produit

TM16_Product_Default
05
OMRON TM16

Cobot à forte charge avec une charge utile de 16 kg, une portée de 900 mm et une vision intégrée pour une manutention de précision. Parfait pour l’assemblage, la logistique et les tâches lourdes, le TM16 associe manutention de précision, robustesse IP54 et certification ISO Classe 3.

Charge utile maximale

16 kg

Portée maximale

900 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Voir les détails du produit

TM20_Product_Default
06
OMRON TM20

Le cobot le plus puissant de la série TM, avec une charge utile de 20 kg et une portée de 1 300 mm. Conçu pour des tâches intensives comme la palettisation et la manutention, il offre des performances fiables grâce à l’indice de protection IP54 et à la certification ISO Classe 3.

Charge utile maximale

20 kg

Portée maximale

1300 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Voir les détails du produit

Comparaison de la série TM 

Produit

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Explore

6 kg

700 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

Axe 1, 2, 3 : 180°/s
Axe 4, 5, 6 : 225°/s

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±155°
Axe 6 : ±270°

Mur
table
plafond

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Explore

4 kg

900 mm

±0,05 mm

1,4 m/s

Axe 1, 2, 3 : 180°/s
Axe 4, 5, 6 : 225°/s

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±155°
Axe 6 : ±270°

Mur
table
plafond

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Explore

12 kg

1300 mm

±0,1 mm

1,3 m/s

Axe 1, 2 : 120°/s
Axe 3 : 180°/s
Axe 4, 5 : 180°/s
Axe 6 : 180°/s

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±166°
Axe 6 : ±270°

Mur
table
plafond

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Explore

14 kg

1100 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

Axe 1, 2 : 120°/s
Axe 3 : 180°/s
Axe 4, 5 : 150°/s
Axe 6 : 180°/s

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±163°
Axe 6 : ±270°

Mur
table
plafond

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Explore

16 kg

900 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

Axe 1, 2 : 120°/s
Axe 3, 4, 5, 6 : 180°/s

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±155°
Axe 6 : ±270°

Mur
table
plafond

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Explore

20 kg

1300 mm

±0,1 mm

1,3 m/s

Axe 1, 2 : 90°/s
Axe 3 : 120°/s
Axe 4 : 150°/s
Axe 5 : 180°/s
Axe 6 : 225°/s

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±166°
Axe 6 : ±270°

Mur
table
plafond

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

Charge utile maximale

Portée maximale

Répétabilité

Vitesse moyenne

Vitesse des axes

Plages de mouvement des axes

Options de montage

Classe IP et salle blanche

Environnement de programmation

Communication

Produit

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Explore

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Explore

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Explore

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Explore

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Explore

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Explore

Charge utile maximale

6 kg

4 kg

12 kg

14 kg

16 kg

20 kg

Portée maximale

700 mm

900 mm

1300 mm

1100 mm

900 mm

1300 mm

Répétabilité

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

1,4 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

Vitesse des axes

Axe 1, 2, 3 : 180°/s
Axe 4, 5, 6 : 225°/s

Axe 1, 2, 3 : 180°/s
Axe 4, 5, 6 : 225°/s

Axe 1, 2 : 120°/s
Axe 3 : 180°/s
Axe 4, 5 : 180°/s
Axe 6 : 180°/s

Axe 1, 2 : 120°/s
Axe 3 : 180°/s
Axe 4, 5 : 150°/s
Axe 6 : 180°/s

Axe 1, 2 : 120°/s
Axe 3, 4, 5, 6 : 180°/s

Axe 1, 2 : 90°/s
Axe 3 : 120°/s
Axe 4 : 150°/s
Axe 5 : 180°/s
Axe 6 : 225°/s

Plages de mouvement des axes

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±155°
Axe 6 : ±270°

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±155°
Axe 6 : ±270°

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±166°
Axe 6 : ±270°

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±163°
Axe 6 : ±270°

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±155°
Axe 6 : ±270°

Axe 1 : ±270°
Axe 2, 4, 5 : ±180°
Axe 3 : ±166°
Axe 6 : ±270°

Options de montage

Mur
table
plafond

Mur
table
plafond

Mur
table
plafond

Mur
table
plafond

Mur
table
plafond

Mur
table
plafond

Classe IP et salle blanche

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

IP54 (bras robotisé)
IP32 (boîtier de commande)
IP40 (robot stick)
ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

TMFlow
(basé sur des organigrammes)

Communication

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (en option)
EtherNet/IP (en option)

Automatisez vos applications 

Rationalisez vos flux de travail avec les solutions d’automatisation industrielle d’Omron. Programmez et synchronisez en toute transparence les robots, les systèmes de sécurité et de vision sur une seule plateforme, avec une simulation intégrée pour un déploiement facile et des opérations efficaces.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots 

Le logiciel TMflow d’OMRON simplifie la programmation grâce à son interface intuitive de type « glisser-déposer » et à ses outils de vision intégrés pour une manipulation précise. Des flux de travail personnalisables et des paramètres de sécurité préconfigurés contribuent à réduire les temps d’arrêt, ce qui permet une collaboration homme-robot efficace et une augmentation de la productivité.

En savoir plus

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics fournit une assistance et des formations à l’échelle mondiale afin de garantir que vos robots offrent des performances optimales, pour maximiser le temps de fonctionnement et l’efficacité opérationnelle.

En savoir plus

50-50