Produit
Robots parallèles
Réalisez des opérations de pick-and-place précises et à haute vitesse avec des robots parallèles, maximisant ainsi le débit et la fiabilité.
Modèles
Modèles
iX3
Le robot parallèle iX3 excelle dans les opérations de « pick-and-place » à haute vitesse, supportant des charges utiles allant jusqu’à 8 kg avec une vitesse de suivi de 1,4 m/s et une portée de 1 130 mm. Sa capacité de multi-préhension et ses vibrations réduites garantissent des performances efficaces, stables et rentables.
Diamètre de travail maximal |
1130 mm |
Charge utile maximale |
8 kg |
Temps de cycle (à 2 kg) |
0,32 s |
Voir les détails du produit
Hornet
Le robot Hornet gère les opérations de pick-and-place à haute vitesse avec des charges utiles de 8 kg, une vitesse de suivi de 1,4 m/s et une portée de 1130 mm. Sa prise en charge du multi-picking et ses vibrations réduites garantissent une performance efficace et optimale pour les tâches exigeantes.
Diamètre de travail maximal |
1130 mm |
Charge utile maximale |
8 kg |
Temps de cycle (à 2 kg) |
0,32 s |
Voir les détails du produit
iX4
Doté d’une conception brevetée à 4 bras, le robot iX4 gère des charges utiles allant jusqu’à 15 kg avec une vitesse et une précision exceptionnelles. Ses performances conformes aux normes USDA garantissent fiabilité et efficacité dans les applications sanitaires à forte demande, telles que la transformation des aliments et l’emballage pharmaceutique.
Diamètre de travail maximal |
1 300 mm et 1 600 mm |
Charge utile maximale |
15 kg |
Temps de cycle (à 2 kg) |
0,30-0,42 s |
Voir les détails du produit
Quattro
Avec une conception brevetée à 4 bras, le robot Quattro gère des charges utiles allant jusqu’à 15 kg avec une vitesse, un multi-picking précis et des performances conformes aux normes USDA, garantissant fiabilité et efficacité dans les applications sanitaires à forte demande.
Diamètre de travail maximal |
1 300 mm et 1 600 mm |
Charge utile maximale |
15 kg |
Temps de cycle (à 2 kg) |
0,30-0,42 s |
Voir les détails du produit
Comparaison
Produit
Diamètre de travail max.
Charge utile max.
Temps de cycle (à 2 kg de charge utile)
Nombre d’axes
Options de classe de protection
Options de contrôleur de robot
Options de montage
Environnement de programmation
Connectivité
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Diamètre de travail max. |
1130 mm |
1130 mm |
1300 mm (iX4-650) |
1300 mm (Quattro 650) |
|
Charge utile max. |
8 kg (3 axes) |
8 kg (3 axes) |
15 kg (iX4-650) |
15 kg (Quattro 650) |
|
Temps de cycle (à 2 kg de charge utile) |
0,32-0,42 s |
0,32-0,42 s |
0,30–0,61 s (iX4-650) |
0,30–0,61 s (Quattro 650) |
|
Nombre d’axes |
3 axes |
3 axes |
4 |
4 |
|
Options de classe de protection |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP65 |
|
Options de contrôleur de robot |
OMRON NJ501-R |
SmartController EX |
OMRON NJ501-R |
SmartController EX |
|
Options de montage |
Inversé |
Inversé |
Inversé |
Inversé |
|
Environnement de programmation |
Sysmac studio |
Logiciel ACE |
Sysmac studio |
Logiciel ACE |
|
Connectivité |
EtherCAT® via |
EtherCAT® |
EtherCAT® via |
Ethernet |
APPLICATIONS
Solutions personnalisées pour les applications industrielles
Découvrez comment OMRON Robotics développe des solutions sur mesure pour relever les défis de fabrication, en optimisant la production, en réduisant les temps d’arrêt et en améliorant l’efficacité pour les clients du monde entier.
Voir toutes les applications
Automatisation de bout en bout
Boostez votre productivité grâce à la plateforme d’automatisation complète d’OMRON. Gérez les robots, la vision, le mouvement et la sécurité sur un seul système, et validez l’ensemble par simulation pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
Mouvement
Les servos réduisent les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis et fiable des processus pour l’automatisation.
Robotique
Programmez facilement les robots industriels avec Sysmac Studio. SmartController EX assure une intégration transparente et une haute performance.
Contrôle
Les unités de contrôle compactes permettent de gagner de la place et d’augmenter la productivité. Les automates programmables assurent un contrôle total des processus pour des systèmes d’automatisation efficaces.
Vision
Les caméras et les capteurs OMRON permettent aux robots d’interagir de manière transparente avec leur environnement, assurant ainsi précision et exactitude.
Sécurité
Les capteurs de sécurité assurent l’harmonie homme-machine, tandis que les E/S à distance réduisent les coûts et les temps d’arrêt grâce à des performances réseau fiables.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
LOGICIEL
Des lignes de production plus intelligentes commencent avec ACE
Configurez et synchronisez les robots, les convoyeurs, les solutions de vision et le contrôle de mouvement avec le logiciel OMRON ACE pour une multi-préhension précise, des cycles plus rapides et une précision constante dans l’emballage et le tri à haute vitesse.
En savoir plus
SERVICE
Réseau mondial d’assistance et de service
OMRON Robotics offre un support mondial, une formation et des services de sécurité pour maintenir vos robots parallèles à leur efficacité maximale, garantissant ainsi une disponibilité maximale et une performance optimale.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
Mackle Petfoods emballe 135 sachets par minute avec une précision automatisée
L’emballage automatisé de volaille atteint 120 barquettes/min et 85 % de TRS chez CP Foods UK
Comment la manipulation automatisée de barquettes a transformé l’emballage des produits frais chez Brillopak