Prodotto
Serie MD
AMR efficienti e affidabili progettati per flussi di lavoro medio-pesanti con velocità e precisione.
Modelli
Modelli
MD-650
Mantieni in movimento merci pallettizzate, carrelli carichi, contenitori e altri materiali ingombranti tra magazzino, aree di staging e produzione. L’MD-650 supporta il trasporto medio con navigazione precisa basata su caratteristiche naturali, marcia indietro completa e copertura di sicurezza a 360°, senza percorsi fissi o modifiche alle strutture.
Carico utile massimo |
650 kg |
Velocità massima |
2,2 m/s |
Tempo di funzionamento |
10 h (senza carico), 8 h (carico completo) |
Visualizza i dettagli del prodotto
MD-900
Gestisci il trasporto di pallet più pesanti e lo spostamento di materiali ad alta massa nelle operazioni di produzione e intralogistica. L’MD-900 gestisce carichi grandi, densi o ingombranti con instradamento autonomo, copertura di sicurezza a 360° e coordinamento della flotta, senza aggiungere infrastrutture di trasporto fisse.
Carico utile massimo |
900 kg |
Velocità massima |
1,8 m/s |
Tempo di funzionamento |
10 h (senza carico), 8 h (carico completo) |
Visualizza i dettagli del prodotto
Confronta i nostri AMR
Prodotto
Carico utile massimo
Velocità massima
Tempo di funzionamento
Tempo di ricarica
Pendenza massima
Funzioni di sicurezza
Grado di protezione IP
Classificazione camera bianca
Conformità
Certificazioni e marcature
Opzione ESD
Interfaccia di controllo
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Carico utile massimo |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
450 kg |
250 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
|
Velocità massima |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,8 m/s |
1,2 m/s (avanti/laterale) 0,3 m/s (indietro) |
1,2 m/s |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) |
|
Tempo di funzionamento |
10 h (senza carico) 8 h (carico completo) |
12,5 h (senza carico) 9 h (pieno carico) |
11 h (senza carico) 7 h (pieno carico) |
13 h (senza carico) 10 h (pieno carico) |
15 ore (senza carico utile) 12 ore (carico utile completo) |
|
Tempo di ricarica |
19,6 min (carica dal 20% all’80%) |
24 min (carica dal 20% all’80%) |
25 min (carica dal 20% all’80%) |
2 h 10 min (carica dal 20% all’80%) |
2 h 10 m (dal 20% all’80% di carica) |
|
Pendenza massima |
5° / 8,75% di inclinazione |
5° / 8,75% di inclinazione |
Solo superfici piane |
1,7° / 3% di pendenza |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Solo pavimento in piano |
|
Funzioni di sicurezza |
Copertura di sicurezza a 360° Due laser scanner di sicurezza Laser per il rilevamento di ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (5 in totale) Indicatori acustici e visivi Laser scanner verticali opzionali |
Copertura di sicurezza a 360° Due laser scanner di sicurezza Laser per il rilevamento di ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Set di zone per laser scanner di sicurezza Arresti di emergenza (5 in totale) Indicatori acustici e visivi Arresto di emergenza a doppio canale Uscite di sicurezza a doppio canale Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale Laser scanner verticali opzionali |
Copertura di sicurezza a 360° 2 scanner di sicurezza anteriori 29 set di zone per scanner di sicurezza Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (2 in totale) Indicatori acustici e visivi Arresto a paraurti posteriore Luce di avvicinamento di sicurezza |
Campo visivo di 240° Laser scanner di sicurezza anteriore Laser anteriore basso Evitamento ostacoli avanzato Laser scanner opzionali Arresti di emergenza (3 in totale) Rilevamento TOF posteriore Indicatori acustici e visivi |
Campo visivo di 240° Laser scanner di sicurezza anteriore Arresti di emergenza Evitamento ostacoli avanzato Rilevamento sonar posteriore Sensori paraurti anteriori Indicatori acustici e visivi |
|
Grado di protezione IP |
IP22 IP10 per i pad di ricarica |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
|
Classificazione camera bianca |
ISO 4 / Classe 10 |
ISO 5 / Classe 100 |
– |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 5 / Classe 100 |
|
Conformità |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 N. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 N. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
|
Certificazioni e marcature |
AMR: cTUVus Batteria: cTUVus, CE Box alimentatore: cTUVus Target di aggancio: cTUVus |
AMR: cTUVus Batteria: cURus, CE Box alimentazione: cTUVus Target di aggancio: cTUVus |
Batteria: CE Elettronica stazionaria e bobina stazionaria: CE |
AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus |
AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus |
|
Opzione ESD |
No |
No |
No |
Sì |
Sì |
|
Interfaccia di controllo |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Inizia oggi stesso ad automatizzare i flussi di lavoro pesanti
Hai domande? Parliamone.
APPLICAZIONI
Soluzioni AMR su misura per un’intralogistica più intelligente
Mantieni in movimento merci pallettizzate, carrelli carichi e altri materiali ingombranti nelle aree di produzione, magazzino e staging. La Serie MD supporta trasferimenti di pallet, rifornimento a bordo linea, movimentazione WIP e logistica di fine linea senza trasportatori fissi, percorsi fissi o modifiche importanti al layout.
Visualizza tutte le applicazioni
SOFTWARE
Scala la tua flotta, semplifica il tuo flusso
FLOW Core centralizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta per le operazioni quotidiane degli AMR. Assegna automaticamente i lavori, gestisce il traffico dei robot e reindirizza gli AMR in presenza di ostacoli per mantenere i materiali in movimento senza una costante supervisione manuale.
Scopri di più
Automazione end-to-end
Riunisci controller, sicurezza, visione, I/O e robot mobili autonomi su un’unica piattaforma unificata. Come fornitore unico, OMRON ti aiuta a coordinare attrezzature per la movimentazione dei materiali, sensori e logica PLC in un unico sistema di automazione connesso.
Movimento
I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.
Controllo
Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio grazie ai sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.
SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto
OMRON Robotics fornisce una rete mondiale di assistenza, formazione e competenza per mantenere i tuoi robot mobili operativi e performanti al meglio.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Ottieni maggiori informazioni
HIPRA automatizza 700 trasferimenti giornalieri di vaccini con AMR
Danfoss migliora il flusso del magazzino senza ampliare la superficie calpestabile
Il trasporto automatizzato fa risparmiare a Brd. Klee 6 km di lavoro manuale ogni giorno