ROBOT MOBILE AUTONOMO

Box I/O mobile 

Richiama qualsiasi Robot Mobile Autonomo OMRON in posizioni prestabilite o controlla dispositivi connessi—come porte e luci—tramite I/O digitali. Funziona in modalità standalone o con Fleet Manager per un’integrazione rapida e uno stato in tempo reale.

SPECIFICHE CHIAVE

Box I/O MOBILE

Integrazione

MobilePlanner

Ingressi/uscite

6 ingressi digitali e uscite a relè

Alimentazione

12-24 VDC (10,8-28,8)

Display

Schermo LCD 128×64

Consumo di energia

Max 9 W

Protezione

Inversione/sovracorrente

CARATTERISTICHE
Mobile I/O Box – controllo di livello superiore per i tuoi AMR 

360º safety coverage
01
Chiamata robotica intuitiva

Con la semplice pressione di un pulsante, puoi convocare facilmente gli AMR in luoghi specifici, snellendo il flusso di lavoro e riducendo i tempi di attesa.

moving orb
Certified Compliance
02
Aggiornamenti di stato in tempo reale

Lo schermo LCD visualizza lo stato di AMR e I/O Box, compresa la distanza dall’obiettivo, in modo che gli utenti sappiano sempre quando i robot arriveranno.

moving orb
Fast Cycle Times
03
Controllo I/O versatile

Gestisci porte automatiche, luci di segnalazione o altri dispositivi, il tutto da un’unica scatola, per opzioni di automazione flessibili.

moving orb
High Payload & Precision
04
Resistente e protetto

Le protezioni contro l’inversione di corrente e le sovracorrenti garantiscono un funzionamento stabile anche in ambienti difficili.

moving orb
Obstacle Avoidance
05
Facile configurazione del sistema

Configura e utilizza direttamente OMRON Mobile Planner per un’integrazione rapida e senza problemi.

moving orb
Intuitive Indicators
06
Opzioni di alimentazione flessibili

Accetta 12-24 VDC e funziona in modo sicuro da 10,8-28,8 VDC, compatibile con gli alimentatori industriali standard.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come TePe ha migliorato la logistica del 30% utilizzando gli AMR OMRON serie LD 

TePe-production_mobile_robot_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale della tua flotta AMR 

Ottimizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta con FLOW Core. Monitora lo stato dei robot, gestisci il flusso del traffico, assegna i lavori e ricalcola i percorsi in caso di ostacoli su flotte fino a 100 AMR OMRON.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Le applicazioni del Manipolatore Mobile automatizzano il trasporto e il picking, facendo risparmiare tempo e manodopera. Grazie alla navigazione autonoma e al braccio robotico, snellisce i flussi di lavoro, riduce gli errori e aumenta l’efficienza della produzione.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora il portfolio completo di automazione OMRON—PLC, motion, vision, safety, robotica—progettato per funzionare in modo integrato per un’implementazione più rapida, una produttività maggiore e risultati ripetibili.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Ottimizza i tuoi flussi di lavoro per ottenere la massima produttività 

Hai domande? Parliamone.

OMRONxVOLA_Success_Story
background graphic

RISORSE
Tutto ciò di cui la tua flotta ha bisogno 

Scarica gli ultimi aggiornamenti software AMR e la documentazione per mantenere la tua flotta di robot mobili autonomi al massimo delle prestazioni.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto 

La rete globale di assistenza e supporto di OMRON Robotics mantiene la tua flotta AMR al massimo delle sue prestazioni, con tempi di attività massimi e un servizio affidabile.

Scopri di più

50-50