图库
拖动
软件
释放 AMR 车队的全部潜力
使用 FLOW Core 简化任务创建、路径规划和车队协调。监控机器人状态、管理交通流、分配作业,并在多达 100 台欧姆龙 AMR 的车队中绕过阻塞路径。
了解更多
相关产品
使用安全、智能的 AMR 扩展您的物料流
AMR 简化了物料运输、线边配送和子装配支持。它们旨在与人安全协作,提高库存准确性、订单拣选和质量检测,从而实现灵活、高效的端到端自动化。
下载手册
01
轻型 LD-60/90
有效载荷为 60 和 90 kg 的灵活 AMR,专为狭窄仓库空间中的线边配送和无缝物料运输而设计
02
轻型 LD-250
载重 250 kg 的强固型 AMR,专为在制造和物流环境中高效移动大件物品而设计
03
Omnilift OL-450S
低剖面专用机器人,用于高效移动笼车和载具,配备全向移动功能和无线充电。
04
中型 MD-650/900
针对工业物流和重型运输优化的高性能 AMR,配备先进的安全系统和快速充电功能。
05
重型 HD-1500
有效载荷达 1,500 kg 的强大 AMR,具备 360° 安全防护、避障功能和快速充电,适用于重型工业运输。
拖动
机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa
移动机械臂应用可自动执行运输和拣选,节省时间和劳动力。凭借自主导航和机械臂,它能简化工作流程、减少错误并提高生产效率。
了解更多关于 MoMa 的信息
观看视频
端到端自动化
探索欧姆龙完整的自动化产品组合——PLC、运动控制、视觉、安全、机器人——旨在协同工作,实现更快的部署、更高的吞吐量和可重复的结果。
01
运动控制
伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运行。
02
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精准地轻松适应各种应用。rn
03
控制
控制单元集成您的生产线,通过内置系统节省空间,同时最大限度地提高生产力。
04
视觉
相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。
05
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并提高工作场所安全性。
服务
全球服务与支持网络
欧姆龙机器人的全球支持和服务网络通过最长的正常运行时间和可靠的服务,让您的 AMR 车队保持最佳性能。
了解更多