Torna ai case study
La transizione di Normagrup alla movimentazione automatizzata tramite AMR con trasportatori personalizzati
Risolvere le sfide di spazio e manodopera con l’automazione AMR flessibile
Normagrup, leader globale nelle soluzioni di illuminazione avanzate, ha affrontato una sfida critica: trasportare i materiali in modo efficiente tra tre zone di produzione, un’area di assemblaggio e un magazzino automatizzato, il tutto attraverso corridoi stretti condivisi con il personale di fabbrica. La movimentazione manuale rallentava la produzione e limitava la tracciabilità, mentre gli AGV tradizionali non riuscivano ad adattarsi all’ambiente dinamico e con spazi limitati.
Per affrontare queste sfide, Normagrup ha collaborato con Inser Robótica e OMRON per implementare una flotta di quattro robot mobili automatizzati (AMR) OMRON LD-90, ciascuno dotato di stazioni di carico e scarico automatiche personalizzate. Questi robot mobili automatizzati navigano autonomamente in ambienti mutevoli, evitano gli ostacoli e comunicano direttamente con i sistemi di gestione del magazzino (WMS) e ERP di Normagrup tramite protocollo MQTT, garantendo tracciabilità in tempo reale e integrazione perfetta.
Inser Robótica ha progettato moduli trasportatori specializzati ed elementi di accoppiamento, consentendo agli AMR di allinearsi automaticamente con stazioni fisse per un trasferimento efficiente e senza intervento umano dei materiali tra le zone di produzione e il magazzino. Di conseguenza, Normagrup ha ottenuto un flusso di materiali flessibile e automatizzato, una rapida adattabilità ai flussi di lavoro mutevoli e una maggiore visibilità operativa lungo tutta la linea di assemblaggio.
Guarda la storia di Normagrup:
Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco
““Questi veicoli dispongono di tecnologia di navigazione che permette loro di muoversi in un ambiente mutevole, gestendo autonomamente i percorsi, evitando gli ostacoli e cercando alternative alla traiettoria pianificata in caso di eventi imprevisti.”” — Xabier Madina, Responsabile Commerciale Robotica Mobile, Inser Robótica
Panoramica dei risultati:
- Quattro AMR OMRON LD-90 automatizzano il trasporto dei materiali attraverso spazi stretti e dinamici
- Sistemi di trasporto integrati per carico/scarico completamente automatizzato
- Comunicazione in tempo reale con WMS ed ERP per una tracciabilità completa
- Agilità e flessibilità di produzione migliorate
Automazione flessibile per le sfide della movimentazione dei materiali
Con il variare delle esigenze produttive, la logistica interna può diventare una fonte di ritardi, lavoro manuale extra e flussi di materiali discontinui. OMRON aiuta i produttori come Normagrup a ottimizzare il trasporto dei materiali con soluzioni AMR progettate per operazioni quotidiane flessibili.
Se il vostro team sta esplorando modi per ridurre la movimentazione manuale, migliorare la produttività o adattarsi alle mutevoli richieste di produzione, possiamo aiutarvi a identificare l’approccio AMR più adatto al vostro stabilimento.
Approfondimenti correlati
Vedi tutti gli approfondimenti
L’AMR OL-450S aumenta la produttività dello stabilimento del 30% con il trasporto automatizzato di carrelli
Il trasporto automatizzato fa risparmiare a Brd. Klee 6 km di lavoro manuale ogni giorno
Il successo della produzione su ordinazione di VOLA con nove AMR OMRON serie LD