Retour aux études de cas

La transition de Normagrup vers la manutention automatisée à l’aide d’AMR équipés de convoyeurs personnalisés 

Étude de cas
Système de convoyage intégré aux robots mobiles pour un transport efficace_card-cropped
réorganiser–flèche-réorganiser-déplacer-organiser
Industrie

Numérique

mettre à jour
Application

Transport

trafic
Solution robotique

LD-90

Résoudre les problèmes d’espace et de main-d’œuvre grâce à l’automatisation flexible à l’aide d’AMR

Normagrup, un leader mondial des solutions d’éclairage, était confronté à un défi de taille : transporter efficacement les matériaux entre trois zones de production, une zone d’assemblage et un entrepôt automatisé, le tout par des couloirs étroits partagés avec le personnel de l’usine. La manutention manuelle a ralenti la production et a limité la traçabilité, tandis que les AGV traditionnels n’ont pas pu s’adapter à l’environnement dynamique et aux espaces contraints.

Pour relever ces défis, l’entreprise Normagrup s’est associée à Inser Robótica et à OMRON pour déployer une flotte de quatre robots mobiles autonomes (AMR) OMRON LD-90, chacun équipé de stations de chargement et de déchargement automatiques personnalisées. Ces robots mobiles autonomes naviguent dans des environnements changeants, évitent les obstacles et communiquent directement avec les systèmes de gestion d’entrepôt et l’ERP de Normagrup via le protocole MQTT, assurant ainsi une traçabilité en temps réel et une intégration transparente.

Inser Robótica a conçu des modules de convoyeur spécialisés et des éléments de couplage, permettant aux AMR de s’aligner automatiquement avec des stations fixes pour un transfert de matériaux efficace entre les zones de production et l’entrepôt. Par conséquent, Normagrup a réalisé un flux de matériaux flexible et automatisé, une adaptation rapide aux flux de production changeants et une visibilité opérationnelle améliorée tout au long de la chaîne de montage.

Regardez la story de normagrup :

Télécharger en : italien | allemand | espagnol | français | polonais | turc

« Ces véhicules sont dotés d’une technologie de navigation qui leur permet de se déplacer dans un environnement changeant, de gérer eux-mêmes les itinéraires, d’éviter les obstacles et de rechercher des alternatives à la trajectoire prévue face à des événements imprévus. » — Xabier Madina, directeur commercial de la robotique mobile, Inser Robótica 

  • Station de chargement automatisée pour robots mobiles autonomes chez Normagrup
  • Système de convoyeur intégré aux robots mobiles pour un transport efficace
  • Ligne de production optimisée avec des robots mobiles autonomes
  • AMR OMRON LD-90 utilisés pour la manutention

Vue d’ensemble des résultats :

Automatisation flexible pour les défis de manutention

Lorsque les besoins de production évoluent, la logistique interne peut devenir une source de retards, de travail manuel supplémentaire et de flux de matériaux incohérents. OMRON aide les fabricants comme Normagrup à rationaliser le transport de matériaux grâce à des solutions AMR conçues pour des opérations quotidiennes flexibles.

Si votre équipe explore des moyens de réduire la manutention manuelle, d’améliorer la productivité ou de s’adapter aux demandes de production changeantes, nous pouvons vous aider à identifier l’approche AMR adaptée à votre installation.

Retour aux études de cas

rss

Réserver une consultation

form robot background