디지털 제조
유연성과 신속한 ROI를 제공하는 디지털 제조용 로봇 솔루션으로 안전과 효율성을 높이십시오.
커넥티드 제조를 위한 스마트 자동화
정밀 조립 및 민첩한 자재 이동부터 엄격한 검사에 이르기까지, OMRON의 로봇은 전자, 반도체 및 첨단 기술 분야의 디지털 제조 역량을 강화합니다. 적응형 시스템과 지능형 소프트웨어는 더 높은 처리량과 낮은 비용을 실현하며, 더 스마트하고 지속 가능한 생산을 지원합니다.
효율적인 자재 취급
OMRON의 자율 모바일 로봇(AMR)을 사용하여 웨이퍼, 부품 및 중량물의 오염 없는 운송을 자동화하십시오. LD 시리즈(ISO 5/Class 100)는 전자 및 반도체 공정을 위해 최대 250kg까지 이동할 수 있습니다. 더 높은 가반 하중을 위해 MD 시리즈(ISO 4/Class 10)는 최대 900kg까지 처리하며, HD 시리즈(ISO 5/Class 100)는 최대 1500kg까지 운송할 수 있어 마이크로일렉트로닉스 조립 및 클린룸 물류에 완벽합니다.
차세대 자재 취급
TM S 시리즈 협동 로봇(ISO 클린룸 클래스 3, SEMI S2)과 LD 시리즈 AMR(ISO 5/Class 100)을 결합하여 고급 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator) 솔루션을 구축하십시오. MoMas는 민감한 자재의 피킹, 배치 및 운송을 자동화하여 클린룸 환경에서 정밀하고 효율적인 워크플로우를 가능하게 하며 확장 가능하고 미래 지향적인 제조를 지원합니다.
더 스마트한 제어, 원활한 생산
OMRON의 자동화 솔루션으로 생산을 간소화하십시오. 로봇, 비전 시스템, 안전 장치, HMI 및 PLC를 하나의 플랫폼에서 연결하여 통합 제어를 실현하십시오. 직관적인 도구와 시뮬레이션을 통해 더 빠른 배포와 손쉬운 문제 해결이 가능합니다.
모션
서보는 자동화 라인을 최적화하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.
비전
OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.
안전
안전 센서는 인간과 기계 사이의 조화를 촉진하며, 원격 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 줄여 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장합니다.
관련 제품
현대 제조를 위한 고급 솔루션
디지털 제조를 위한 고급 로봇 솔루션으로 생산성과 가동 시간을 극대화하십시오. 생산의 모든 단계에서 정밀한 품질 관리를 달성하고 처리량을 가속화하십시오.