TM12S_0000_Omron-360-Transparent(1)
클릭하여 로드
협동

OMRON TM12S 

더 큰 작업 셀, 더 넓은 도달 범위, 더 무거운 작업까지 커버하도록 설계된 코봇으로 라인에서 자동화할 수 있는 범위를 확장하십시오. TM12S는 내장 비전, 직관적인 프로그래밍, 고급 안전 기능을 결합하여 다단계 조립, 검사, 머신 텐딩, 포장, 자재 취급 애플리케이션에 유연한 자동화를 제공합니다.

주요 사양

OMRON TM12S

최대 가용 하중

12 kg

최대 도달 거리

1300 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

평균 속도

1.3 m/s

IP 및 클린룸 등급

로봇 암 IP65 등급rn컨트롤 박스 및 로봇 스틱 IP54 등급rnISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow, TMScript, TMCraft

기능
OMRON TM12S—더 긴 도달 범위, 더 스마트한 협업 

Certified Compliance
01
작업 공간을 더 넓게 커버하십시오

도달 범위 1300 mm와 가반하중 12 kg을 갖춘 TM12S는 더 큰 작업 셀, 다단계 공정, 그리고 넓은 커버리지와 안정적인 부품 핸들링이 모두 필요한 애플리케이션의 자동화를 지원합니다.

moving orb
Smart Monitoring
02
비전 가이드 성능

내장 비전은 패턴 인식, 물체 위치 결정, 특징 식별, 검사 작업을 지원하여 조립, 픽앤플레이스, 머신 텐딩, 품질 관련 애플리케이션의 정확도를 향상시키는 데 도움이 됩니다.

moving orb
Easy Installation
03
협동 안전

36가지 안전 기능을 갖춘 TM S 시리즈는 ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, ISO 10218-1, TÜV Nord, UL 및 CSA를 포함한 인증을 통해 협업 운용을 지원합니다.

moving orb
Flexible Automation
04
정밀하고 반복 가능한 핸들링

±0.03 mm 반복정밀도는 일관된 동작과 신뢰할 수 있는 위치 결정이 중요한 정밀 부품 배치, 검사, 조립, 머신 텐딩 작업을 지원합니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
더욱 쉬워진 프로그래밍

TMflow 비주얼 프로그래밍은 드래그 앤 드롭 방식으로 팀이 손쉽게 워크플로를 만들 수 있도록 지원하며, 필요 시 TMScript와 TMCraft를 통해 보다 고급 로직과 개발자 기반 맞춤화를 지원합니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
복잡함 없는 설정

핸드 가이던스와 직관적인 인터페이스는 티칭 및 교체 작업을 단순화하며, 로봇 스틱(Robot Stick)은 추가 배선 없이 TM 스크린을 티칭 펜던트로 변환해 줍니다.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
가혹한 환경에 대비

IP65 등급의 로봇 암과 ISO Class 3 클린룸 호환성은 청정·규제·산업 생산 환경에서의 사용을 지원하며, 테이블·벽·천장 설치를 위한 유연한 장착 옵션을 제공합니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
자동화를 통한 식물성 아이스크림 포장 확장 및 80% 생산능력 향상 

식품 포장을 위한 엔드오브라인 자동화
background graphic

소프트웨어
코봇의 잠재력을 최대한 발휘하십시오. 

자동화 워크플로가 생산 현장에 적용되기 전에 설계, 프로그래밍, 검증하십시오. TMflow 소프트웨어는 설정을 간소화하고 동작을 최적화하며 구축 리스크를 줄이고 코봇 애플리케이션을 더 빠르게 시작할 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
필요한 곳으로 협동 자동화를 이동하십시오 

협동 로봇의 기능과 자율주행 모바일 로봇의 이동성을 결합하여 운송, 피킹, 적재, 라인사이드 공급을 자동화하십시오. 모바일 매니퓰레이터 애플리케이션은 고정 작업 셀을 넘어 자동화를 확장하여, 제조업체가 취급 작업을 생산 요구에 더 가깝게 가져갈 수 있는 유연한 방법을 제공합니다.

MoMa에 대해 자세히 알아보기

동영상
보기

워크플로의 모든 요소를 연결하십시오 

로봇, 비전, PLC, 안전, 모션, 제어를 하나의 자동화 플랫폼으로 통합하십시오. OMRON 자동화 솔루션은 팀이 시스템을 동기화하고 프로그래밍을 간소화하며 시뮬레이션 도구를 활용해 더 원활한 구축, 더 나은 협업, 더 효율적인 운영을 지원합니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보 시스템 및 모션 제어는 빠르고 정밀한 기계 움직임을 조율하여 더 원활한 작동과 더 높은 처리량을 제공합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 협동 및 모바일 로봇은 유연성과 정밀성으로 핸들링, 조립, 운송, 검사 및 기타 작업을 자동화합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

기계 컨트롤러 및 PLC는 라인 전체의 장치, 데이터 및 프로세스를 연결하여 조정을 개선하고 제어를 간소화하며 확장 가능한 자동화를 지원합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

비전 시스템 및 스마트 카메라는 로봇을 안내하고, 부품을 검증하며, 품질을 검사하고, 자동화된 워크플로우에서 정확성을 유지합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 컨트롤러, 스캐너, 라이트 커튼 및 인터록은 안전하고 효율적인 기계 접근 및 협업 작업 공간을 지원합니다.

지금 생산 최적화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 상담해 보십시오.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식 

협동 로봇 애플리케이션을 계획, 구축, 유지보수하는 데 도움이 되는 매뉴얼, 소프트웨어, 문서, 가이드, 지원 자료에 액세스하십시오. TMflow 업데이트부터 제품 문서까지, OMRON 리소스는 자동화 프로젝트가 계속 진행되도록 지원합니다.

최신 리소스 받기

서비스
가동을 지속시키는 지원 

OMRON Robotics는 로봇이 안정적으로 가동되도록 교육, 현장 지원, 서비스 프로그램, 기술 전문성을 제공합니다. 설치 지원부터 장기 유지보수까지, 당사의 서비스 네트워크는 가동시간, 성능, 생산성을 보호하는 데 도움이 됩니다.

자세히 알아보기

50-50